MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
Найдите свое представительство
  1. Выберите язык
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • станки Main Menu
    • Вертикальные фрезерные станки Haas Вертикальные фрезерные станки
      Вертикальные фрезерные станки
      Вертикальные фрезерные станки View All
      • Вертикальные фрезерные станки
      • Серия VF
      • Универсальные станки
      • Серия VR
      • Вертикальные обрабатывающие центры с устройством смены паллет
      • Фрезерные станки Мини
      • Станки для пресс-форм
      • Сверлильная/резьбонарезная/фрезерная серия
      • Фрезерные станки серии «Toolroom»
      • Компактные фрезерные станки
      • Серия «Портал»
      • Сверхгабаритные VMC
      • Настольный фрезерный станок
      • симулятор системы управления
      • Автоматический загрузчик деталей для фрезерного станка
      • Компактный автоматический загрузчик деталей
    • Product Image Многоосевые решения
      Многоосевые решения
      Многоосевые решения View All
      • Многоосевые решения
      • Токарные станки с осью Y
      • 5-осевые фрезерные станки
    • Токарные станки Haas Токарные станки
      Токарные станки
      Токарные станки View All
      • Токарные станки
      • Серия ST
      • Двухшпиндельный
      • Токарные станки «Toolroom»
      • патронный токарный станок
      • Устройство подачи прутка Haas V2
      • Автоматический загрузчик деталей для токарного станка
    • Горизонтальные фрезерные станки Haas Горизонтальные фрезерные станки
      Горизонтальные фрезерные станки
      Горизонтальные фрезерные станки View All
      • Горизонтальные фрезерные станки
      • Конус ISO 50
      • Конус ISO 40
    • Поворотные столы и индексаторы Haas Поворотные столы и индексаторы
      Поворотные столы и индексаторы
      Поворотные столы и индексаторы View All
      • Поворотные столы и индексаторы
      • Поворотные столы
      • Индексаторы
      • 5-осевые поворотные столы
      • Поворотные столы очень большого размера
    • Product Image Системы автоматизации
      Системы автоматизации
      Системы автоматизации View All
      • Системы автоматизации
      • Робототехнические комплексы
      • Автоматические загрузчики деталей
      • Системы парка спутников
      • Устройство подачи прутка Haas
      • Models
    • БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ Особая серия  Особая серия 
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ИНСТРУМЕНТЫ ПОКУПОК
      • Сборка и цена станка Haas
      • Прайс-лист
      • Продукты в наличии
      • CNCA финансирование
      ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ?

      Дилерский центр фирмы Haas может ответить на ваши вопросы и предложить лучшие для вас варианты.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Устройства смены инструмента
      Устройства смены инструмента
      Устройства смены инструмента View All
      • Устройства смены инструмента
    • Product Image 4-я и 5-я ось
      4-я и 5-я ось
      4-я и 5-я ось View All
      • 4-я и 5-я ось
    • Product Image Револьверная головка и приводной инструмент
      Револьверная головка и приводной инструмент
      Револьверная головка и приводной инструмент View All
      • Револьверная головка и приводной инструмент
    • Product Image Измерение щупом
      Измерение щупом
      Измерение щупом View All
      • Измерение щупом
    • Удаление стружки и СОЖ от Haas Удаление стружки и СОЖ
      Удаление стружки и СОЖ
      Удаление стружки и СОЖ View All
      • Удаление стружки и СОЖ
    • Блок управления Haas Блок управления Haas
      Блок управления Haas
      Блок управления Haas View All
      • Блок управления Haas
    • Product Image Продукты
      Продукты
      Продукты View All
      • Продукты
    • Product Image Инструментарий и зажим
      Инструментарий и зажим
      Инструментарий и зажим View All
      • Инструментарий и зажим
    • Product Image Крепление
      Крепление
      Крепление View All
      • Крепление
    • Product Image Решения для 5-осевой обработки
      Решения для 5-осевой обработки
      Решения для 5-осевой обработки View All
      • Решения для 5-осевой обработки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизация
      Автоматизация
      Автоматизация View All
      • Автоматизация
    • БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ Особая серия  Особая серия 
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ИНСТРУМЕНТЫ ПОКУПОК
      • Сборка и цена станка Haas
      • Прайс-лист
      • Продукты в наличии
      • CNCA финансирование
      ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ?

      Дилерский центр фирмы Haas может ответить на ваши вопросы и предложить лучшие для вас варианты.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Откройте для себя отличия Haas
    • Почему Haas
    • MyHaas
    • Образовательное сообщество
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация Haas
    • Отзывы клиентов
  • Обслуживание Main Menu
      Добро пожаловать в сервисную поддержка Haas
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
  • Видео Main Menu
  • Свяжитесь с нами

×

Результаты поиска

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
Найдите свое представительство
  1. Выберите язык
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
×

Результаты поиска

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310

Обслуживание, главная страница Инструкция 40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Проверка и корректировка - AD0310
Recently Updated Last updated: 03/26/2021

40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Проверка и корректировка


(AD0310)

«Применяется к машинам, построенным из: Январь 1989 г.

40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Проверка и корректировка - AD0310

- Перейти к разделу - 1. Введение 2. Отсутствие инструмента. 3. Необходимые части 4. 40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Проверка и корректировка (5 этапы) Back to Top

Введение

  1. Использование Go-No-Go датчик, чтобы убедиться, что drawbar выпускает инструмент из 40-тапфершшш до инструмента unclamp (отключение) переключатель под напряжением. Если вы не видите o-кольцо на датчике, регулировка не требуется. Если вы видите о-кольцо, необходима корректировка.
  2. При необходимости вносить коррективы.

Отсутствие инструмента.

КИТ ПН: 93-2582, 40T Drawbar-Проверка инструмент . Количество: 1.

Необходимые части

  • AIR REGULATOR 5 - 100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) ЗТЯ: 1.
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 BRASS (P/N 58-3614) ЗТЯ: 2.
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR BRASS (P/N 58-1574) ЗТИ: 3.
  • GAUGE 0-160 PSI X NPT-1/8-M BACK (P/N 58-27395) ЗТИ: 1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) ЗТЯ: 4:
  • FITG (P/N 58-2065) ЗТЯ: 1.
  • HOSE 1/2 OD PE CLEAR (P/N 58-2022) ЗТЯ: 30.

40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Проверка и корректировка

1

Сделать воздух-регулятор инструмент с датчиком давления прилагается. Соберите эти части из "Необходимые инструменты" Разделе:

  • Датчик давления (P/N 58-27395)
  • Воздушный регулятор (P/N 58-2740)
  • 90-градусная фитинги (P/N 58-3614)
  • фитинги (P/N 58-1574). Некоторые машины используют этот тип фитинга, как показано на иллюстрации.
  • фитинги (P/N 58-0231). Другие машины используют этот тип фитинга, не показанный на иллюстрации.
  • 30' шланга (P/N 58-2022)
  • Измерьте необходимую длину и разрежьте шланг на две секции. Убедитесь, что разделы имеют длину, чтобы позволить вам посмотреть на дисплей управления при настройке инструмента воздушного регулятора.

2

Установите одну секцию трубки от соленоида ГТО до ввода инструмента воздушного регулятора.

 Примечание: Для машин CALM, гТО соленоид находится в шкафу смазки воздуха. Для предварительно-CALM машины, ГТО соленоид находится рядом с шпиндель головой.

Установите другую секцию трубки от выхода инструмента воздушного регулятора на подачу гТО.

3

Отрегулируйте инструмент воздушного регулятора до 70 пси (4,8 бар). Монитор Drawbar Open на [DIAGNOSTICS] дисплей во время нажатия и удержания [TOOL RELEASE] в течение 5 секунд. Снижение давления воздухорегулятора с шагом в 1 пси до Drawbar Open не меняется на 1 когда вы нажимаете и удерживаете кнопку выпуска инструмента.

4

Держите кнопку выпуска инструмента, пока вы кладете датчик go-no-go в шпиндель. Если красное кольцо переходит в шпиндельный конус, корректировка не требуется. Если красное кольцо не входит в шпиндельный конус, необходима корректировка.

 Примечание: Если красный o-кольцо не идет в конус шпинделя, это говорит вам, что инструмент не может войти в шпиндель до изменения состояния коммутатора (до $$Drawbar Open изменения в 1). Таким образом, вы должны внести коррективы, как показано в следующих шагах.

5

Если красное кольцо не входило в конус шпинделя, обратитесь к одной из этих процедур, чтобы внести необходимую корректировку:

Если переключатель ГТО регулируется, обратитесь к:

  • VMC - Датчик ГТО - Регулировка

Если переключатель ГТО не регулируется, обратитесь к Добавить или удалить Shims раздела вышеупомянутой процедуры.

 Примечание: Если переключатель ГТО не регулируется, необходимое количество оси может быть выше, чем обычно для этой процедуры.

Снова удерживайте кнопку выпуска инструмента, пока вы кладете датчик go-no-go в шпиндель. Убедитесь, что красный о-кольцо идет в шпиндель конус.

НАЙТИ ДИСТРИБЬЮТОРА
Обратная связь
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Цены на доставку Haas

Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

ПОЛУЧАЙТЕ ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ ОТ HAAS И УЗНАВАЙТЕ О ПОСЛЕДНИХ РАЗРАБОТКАХ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ…

Подписаться!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Обслуживание и поддержка
  • Владельцы
  • Форма запроса
  • Руководства оператора
  • Детали Haas
  • Запрос на ремонт поворотного стола
  • Руководства по подготовке к установке
  • Инструменты покупок
  • Сборка и цена нового Haas
  • Продукты в наличии
  • Прайс-лист продуктов Haas
  • Финансирование компаниями-партнерами ЧПУ
  • О Haas
  • Карьера
  • Сертификаты и безопасность
  • Свяжитесь с нами
  • История
  • Условия и положения
  • Условия и положения по инструментальнй оснастке
  • Конфиденциальность
  • Гарантия
  • Сообщество Haas
  • Программа сертификации Haas
  • Автоспорт Haas
  • Фонд Gene Haas
  • Сообщество технического образования Haas
  • Мероприятия
  • Присоединиться к обсуждению
  • Facebook
  • Twitter
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2023 Haas Automation, Inc — Станки с ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies