HRC160

   
Mesa rotativa com came de 160 mm
  • 1 Fusos
  • 160 mm Tamanho da placa magnética
  • 108 ft-lb Torque máx.
  • 830 °/sec Velocidade máx.
Compare Machines
CONSTRUÇÃO & PREÇO
Contact Distributor

A Haas HRC160 é uma mesa rotativa compacta e de alta velocidade acionada por um sistema de came de rolo de elevado desempenho capaz de oferecer velocidades de indexação de até 830°/segundos. Como a engrenagem de rolo é pré-carregada durante a montagem, o sistema fornece elevada firmeza, elevada torção e altas velocidades, ao mesmo tempo que oferece características de baixo desgaste e reduz a manutenção.

Requer uma fresadora Haas com uma transmissão de 4.º eixo, bem como software com versão 18.13 ou mais recente para um funcionamento total do 4.º eixo. Não disponível para funcionamento autónomo.    

  • Adicione capacidades de 4 eixos à sua máquina
  • Sistema de comando por came de rolo
  • Conexão plug-and-play fácil para máquinas Haas
  • Desempenho e capacidades líderes da indústria
  • A nossa mesa rotativa mais rápida
Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 6.30 in 160 mm
Max Weight on Platter (w/support) 110 lb 50.0 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 55 lb 25.0 kg
Número de ranhuras T padrão 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocidade máx. 830 °/sec 830 °/sec
Torque máx. 108 ft-lbf 146 Nm
Deslocamento máx. 0.0005 in 0.013 mm
Altura central 5.000 in 127.00 mm
Força de travagem @ 100 psi/6,9 bar 96 ft-lbf 130 Nm
Relação da caixa de engrenagens 36:1 36:1
Sistema de transmissão Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Precisão (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repetibilidade 4 arc-sec 4 arc-sec
Resolução 0.001 ° 0.001 °
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressão máx. do ar 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Tipo High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Peso S.A.E METRIC
Mesa 110 lb 50.0 kg

Fale connosco

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Veja as mesas rotativas Haas em ação


DECAPAGEM CILÍNDRICA UTILIZANDO G47/G107
Programar manualmente de forma fácil a decapagem do 4.º eixo na sua fresadora Haas – sem um sistema CAM. Com G47 e G107, a decapagem numa peça cilíndrica não podia ser mais fácil.
DESMONTAR O SEU ROTATIVO HAAS RAPIDAMENTE
Hoje, Mark resolve um problema que qualquer utilizador do Rotativo Haas enfrenta em algum momento: Como eu faço o meu rotativo voltar a zero rapidamente?
Como programar uma POSIÇÃO DE MUDANÇA DE FERRAMENTA SEGURA
Mark mostra como comandar uma posição de mudança de ferramenta segura para evitar que uma ferramenta colida com o seu equipamento ou rotativo. Tudo é feito com um programa simples e referenciado com um código M.
O seu novo rotativo compacto de 5 eixos
Se fizer peças pequenas e tiver várias configurações, este rotativo é a solução perfeita. Rápido e preciso, o TRT100 cabe em quase todas as fresadoras Haas e ajuda a reduzir os tempos de ciclo e a aumentar a eficiência das suas lojas.

Outras máquinas similares


Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais &e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.