HRC210

   
 
Mesa rotativa com came de 210 mm
  • 1 Fusos
  • 210 mm Tamanho da placa magnética
  • 110 ft-lb Torque máximo
  • 830 °/sec Velocidade máxima

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY

A Haas HRC210 é uma mesa rotativa compacta e de alta velocidade acionada por um sistema de came de rolo de elevado desempenho capaz de oferecer velocidades de indexação de até 830°/segundos. Como a engrenagem de rolo é pré-carregada durante a montagem, o sistema fornece elevada firmeza, elevada torção e altas velocidades, ao mesmo tempo que oferece características de baixo desgaste e reduz a manutenção.

Requer uma fresadora Haas com uma transmissão de 4.º eixo, bem como software com versão 18.13 ou mais recente para um funcionamento total do 4.º eixo. Não disponível para funcionamento autónomo.    

  • Adicione capacidades de 4 eixos à sua máquina
  • Sistema de comando por came de rolo
  • Conexão plug-and-play fácil para máquinas Haas
  • Desempenho e capacidades líderes da indústria
  • A nossa mesa rotativa mais rápida
Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 8.30 in 210 mm
Peso máx. na placa magnética (c/ suporte) 157 lb 71.2 kg
Peso máx. na placa magnética (não suportado) 79 lb 35.6 kg
Número de ranhuras T padrão 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocidade máxima 830 °/sec 830 °/sec
Torque máximo 110 ft-lbf 149 Nm
Saída máxima 0.0005 in 0.013 mm
Altura do centro 6.000 in 152.40 mm
Torque de travagem @ 100 psi/6,9 bar 134 ft-lbf 182 Nm
Relação de engrenagem 36:1 36:1
Sistema de comando Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Rigor (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repetibilidade 4 arc-sec 4 arc-sec
Resolução 0.001 ° 0.001 °
Rotação máx/Passo (com controlo da rotativa) 999.999 ° 999.999 °
Geral S.A.E METRIC
Temp. de funcionamento (ambiente máx.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressão máxima do ar 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Tipo High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Caixa de exportação 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Peso 195 lb 89.0 kg

Fale connosco

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Veja as mesas rotativas Haas em ação


DECAPAGEM CILÍNDRICA UTILIZANDO G47/G107
Programar manualmente de forma fácil a decapagem do 4.º eixo na sua fresadora Haas – sem um sistema CAM. Com G47 e G107, a decapagem numa peça cilíndrica não podia ser mais fácil.
DESMONTAR O SEU ROTATIVO HAAS RAPIDAMENTE
Hoje, Mark resolve um problema que qualquer utilizador do Rotativo Haas enfrenta em algum momento: Como eu faço o meu rotativo voltar a zero rapidamente?
Como programar uma POSIÇÃO DE MUDANÇA DE FERRAMENTA SEGURA
Mark mostra como comandar uma posição de mudança de ferramenta segura para evitar que uma ferramenta colida com o seu equipamento ou rotativo. Tudo é feito com um programa simples e referenciado com um código M.
O seu novo rotativo compacto de 5 eixos
Se fizer peças pequenas e tiver várias configurações, este rotativo é a solução perfeita. Rápido e preciso, o TRT100 cabe em quase todas as fresadoras Haas e ajuda a reduzir os tempos de ciclo e a aumentar a eficiência das suas lojas.

Outras máquinas similares


Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais &e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.