Transportador de limalha de brocas múltiplas

   
Quatro brocas na bandeja da máquina puxam a limalha para a frente para um transportador de limalha do tipo correia

O Sistema de transporte de aparas com múltiplos parafusos sem-fim evita a acumulação de aparas no receptáculo da máquina. Os quatro parafusos sem-fim laterais transportam as aparas para a frente do coletor, onde são descarregadas da máquina à altura do cilindro através de um transportador de aparas tipo correia num barril de 208 litros de altura. O sistema é ideal para aplicações de maquinação de alta produção e podem ser ativadas via código M, ou diretamente do painel suspenso. Há definições do utilizador para controlar o intervalo e a duração do ciclo do transportador para o funcionamento automático, e o sistema reverte automaticamente se ocorrer um congestionamento.

  • Evita a acumulação de limalha no compartimento
  • Ideal para ambientes de alta produção
  • Inversão automática em situações de sobrecarga de torque
  • Ativado por código M ou manualmente a partir da chapa de identificação de controlo
  • Definições do utilizador para controlar o intervalo e a duração do ciclo para funcionamento automático

Transportador de limalha de brocas múltiplas – Opção Destaque


O transportador de limalha de brocas múltiplas torna a gestão das limalhas muito mais fácil. Com 4 brocas laterais quádruplas e um transportador frontal, é perfeito para operações de fresagem que criam muitas limalhas. As brocas vertem continuamente as limalhas para o transportador de limalha, que, de seguida, as descarrega à altura de um cilindro padrão, mantendo a máquina livre de limalhas.

Reduza a manutenção do líquido de refrigeração – Dica do dia de automação da Haas


Nesta dica do dia, Mark mostra como programar o seu transportador de limalha ou broca de limalha para manter o máximo possível de líquido de refrigeração dentro da sua máquina. Com o custo do líquido de refrigeração nos dias de hoje, não pode perder este vídeo!

Broca de Limalhas

O nosso transportador para remoção de aparas (tipo parafuso sem-fim) permite remover automaticamente as aparas da máquina e efetuar a sua compressão e extração do líquido de refrigeração. O ângulo de elevação do tubo da limalha minimiza a carga de refrigeração e a altura de expulsão da limalha de 33" (838 mm) permite o uso de caixas de limalhas grandes.

  • Recua automaticamente em caso de encravamento.
  • Ativado via código M ou da chapa de identificação de controlo
  • As definições controlam o intervalo e a duração do funcionamento
  • O funcionamento automático aumenta a eficiência energética
  • O ângulo do elevador minimiza o fluxo do líquido de refrigeração
  • Comprime as limalhas, economizando espaço no depósito de limalhas

Definições que controlam o funcionamento da broca automática

  • A Definição 114 CICLO DO TRANSPORTADOR controla o intervalo no qual a broca (multi-broca ou transportador de tipo correia) irá iniciar o funcionamento automático durante um ciclo.
  • A Definição 115 TEMPO DE ATIVAÇÃO DO TRANSPORTADOR controla a duração do funcionamento da broca (broca múltipla ou transportador de tipo correia) durante o funcionamento automático.
  • A Definição 196 DESLIGAR O TRANSPORTADOR especifica o período de tempo de espera sem atividade antes de parar a broca.

NOTA: As portas do operador devem ser fechadas para operar a broca (broca múltipla ou transportador de tipo correia).

Funcionamento do programa da broca

  • M31 inicia a broca (broca múltipla ou transportador de tipo correia) na direção de avanço para remover as limalhas. 
    • Uma vez iniciada, e quando a máquina estiver em ciclo, a broca funcionará pelo tempo especificado na Definição 115 TEMPO DE ATIVAÇÃO DO TRANSPORTADOR e, em seguida, será desligada.
    • Uma vez iniciada, e quando a máquina estiver em ciclo, a broca irá reiniciar após o tempo especificado na Definição 114 CICLO DO TRANSPORTADOR e funcionará pelo tempo especificado na Definição 115.
    • Enquanto a máquina estiver em ciclo, pode iniciar a broca premindo o botão [CHIP FWD] no teclado. Uma vez iniciada, as Definições 114 e 115 têm um efeito igual ao acima descrito.
    • Se a Definição 114 for definida para zero, o funcionamento da broca automática não ocorrerá.
       
  • M33 pára, na totalidade, o funcionamento da broca automática durante o ciclo.
    • Pare a broca manualmente enquanto estiver em ciclo premindo o botão [CHIP STOP] no teclado. Isto pára todo o funcionamento da broca automática durante o ciclo.

Funcionamento manual

  • Prima o botão [CHIP FWD] no teclado para iniciar a broca (broca múltipla ou transportador de tipo correia) na direção de avanço para remover as limalhas. 
  • Prima o botão [CHIP REV] no teclado para iniciar a broca (broca múltipla ou transportador de tipo correia) na direção inversa para solucionar um encravamento.
  • Prima o botão [CHIP STOP] no teclado para parar a broca (broca múltipla ou transportador de tipo correia).

Fale connosco

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais &e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.