Fechador de bobinagem de ar A6AC

   
Conjunto de tubo de tração pneumático para a mesa rotativa HRTA6

O conjunto de tubo de tração pneumático A6AC trabalha com as buchas adaptadoras de pinça de fixação A65C e A616C para oferecer capacidades de fecho de bobinagem de ar pneumática 5C e 16C para o HRTA6. Com o A6AC, as pinças de fixação podem ser fechadas com o acionamento de uma alavanca. O A6AC também é compatível com os adaptadores de pinça de fixação 3J, que podem ser adquiridos através do seu fornecedor de ferramentas local. O A6AC ofeerce até 5000 lb (22,242 N) de força de retorno com um curso de 0,125" (3,18 mm). A força de fixação é acionada por mola e pode ser ajustada para 100 pés-lb (135 Nm). O A6AC efetua o aperto a partir de trás e apresenta um orifício trespassante de 1,75" (44,5 mm).

  • Fácil instalação 
  • Orifício trespassante de 1,75" (45 mm)
  • Até 5000 lb (22,242 N) de força de fixação
  • Fechado mecanicamente, aberto pneumaticamente
  • Adiciona capacidade de fecho de pinças de fixação 5C, 3J e 16C ao HRTA6

Fale connosco

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais &e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.