Energia Superior

Indústria Pesada e de Energia

Quando precisa de potência para trabalhos em grande escala, a Haas ajuda

Uma Haas pode lidar com o que quer que lhe atire


A exploração energética e indústria pesada representam grandes negócios – com grandes peças. Não importa se está a rodar grandes eixos para moinhos de vento, para roscar novamente tubos de perfuração ou para prevenir fugas, a Haas tem as máquinas de grande capacidade que precisa para lidar com os grandes trabalhos.

Controlo de Processo


As máquinas Haas vêm de fábrica com a função M130 Media Display, que permite exibir instruções de trabalho, desenhos e até vídeos para os operadores da sua máquina. A inovadora característica HaasConnect permite monitorizar o estado da sua máquina remotamente, num ambiente de trabalho, num computador portátil e até no seu smartphone.

Grandes Trabalhos Pedem Grandes Máquinas


UMC-750 A FAZER UM CONE DE BROCA PARA O CAMPO PETROLÍFERO
Os conjuntos tri-cone são usados durante as operações de exploração de petróleo e de gás natural por todo o mundo. Os mais comuns são design que incluem “botões” de carboneto, que são pressionados e aplicados num conjunto de orifícios perfurados no cone. O UMC-750 é a máquina perfeita para perfurar esses orifícios numa única configuração.
Máquina de sonho de roscagem de tubos
Cortar roscas API para pinos e caixas de campos de petróleo não é problema para o centro de rotação de trabalhos pesados Haas ST-40. Tem uma capacidade máxima de rotação de 25,5" x 44" para manusear facilmente peças de grande diâmetro e eixos longos.
Demonstração de corte ST-55
Necessita de uma excecional capacidade de corte e de uma excecional rigidez num centro de torneamento de furo grande? Os nossos centros de rotação ST-50 e ST-55 encaixam no orçamento. Nesta demonstração, usamos cortes pesados e taxas de alimentação agressivas para esculpir mais de 800 libras de aço a partir de uma peça de trabalho de 2000 libras!

Funcionalidades e opções


A Torreta BMT65 e ferramentas elétricas
Porquê mover as suas peças de rotação para uma fresadora para operações secundárias quando pode maquiná-las num torno Haas com a torreta BMT65 e ferramentas elétricas? A sua loja não só será mais produtiva e terá tempos de configuração reduzidos, como também a torreta BMT65 e as ferramentas elétricas também irão proporcionar um melhor desempenho de corte, maior vida útil da ferramenta e melhor limpeza da ferramenta.
Sistema de escape do recetáculo Haas
Tendo em conta a presente importância da redução do tempo de ciclo, ter os operadores de máquinas parados, à espera que a névoa do líquido de refrigeração desapareça do compartimento de uma máquina antes de poderem trocar peças, representa uma dispendiosa perda de tempo. Por isso é que os engenheiros da Haas criaram um Sistema de escape do recetáculo que é fácil de utilizar, simples de manter –e, acima de tudo, custa cerca de metade do preço apresentado pela concorrência.
Exiba imagens e vídeos com o M130
Com o M130, pode exibir folhas de configuração, listas de ferramentas, instruções de trabalho e até vídeos – tudo no seu programa. Já não é necessário gravar instruções de trabalho na máquina ou escrever notas manuais informando o seu operador como carregar ou inspecionar uma peça; coloque tudo no seu programa NC!

Máquinas Especiais e Pacotes