MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • koneet Main Menu
    • Haasin pystyjyrsinkoneet Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Jyrsinkoneen automaattinen kappaleenlataaja
      • VMC/UMC Sivulta kuormaava automaattinen kappaleenlataaja
      • Pienet automaattiset kappaleenlataajat
    • Product Image Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut View All
      • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Haas-sorvit Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Haas vaakakaraiset jyrsinkoneet Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Haas-pyöröpöydät ja -paikoittimet Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Product Image Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Haas-porauskeskukset Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Haasin laitteet konepajaan Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Vannesaha
      • Jyrsinkone
      • Pintahiomakone, 2550
      • Pintahiomakone, 3063
      • Laserleikkauskone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10L

  1. Sorvit
  2. ST-sarja
  3. ST-10L

ST-10L

Lähtöhinta: US$81,995 VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
CNC-sorvi 305 x 826 mm:n enimmäistilavuudella ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

ST-10L pitkäalustainen sorvauskeskus laajentaa jo entisestään laajaa Haas ST -sarjan pitkäalustaisten mallien valikoimaa. ST-10L tarjoaa kaksinkertaisen Z-akselin liikealueen ja sorvauspituuden verrattuna tavalliseen ST-10-sorvauskeskukseen pitkien osien työstämisessä, samalla ylläpitäen erinomaisen leikkaustehon ja pienet ulkomitat. Se tarjoa laajan valikoiman tuottavuutta parantavia vaihtoehtoja sekä enemmän ominaisuuksia ja lisäarvoa kuin koskaan ennen.

  • Erittäin pieni jalanjälki
  • Korkea pyörintänopeus ja pikaliikkeet
  • Suurempi Z-akselin liikealue pidempien osien työstämiseksi
  • Vakiomallinen hydraulisella pinolilla varustettu manuaalinen kärkipylkkä
  • Laajennettu työkalunpitimen runko laipiokannassa tarjoaa tilaa pitkille työkaluille
  • Ihanteellinen suuren kapasiteetin, suuren tuotannon sovelluksiin

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

7 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Suodattimet

  • 6.5" Istukan koko
  • 1.75" TANKOKAP.
  • 6k RPM
  • 15 hp Teho

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tekniset tiedot

Loading
×

HANKI VÄLITÖN TARJOUKSESI NYT.

Anna tietosi jäljempänä saadaksesi tarjouksesi välittömästi. Jos haluat ohittaa tämän vaiheen tulevaisuudessa, anna salasana jäljempänä luodaksesi maksuttoman MyHaas-tilisi.

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään

< Paluu

Contact Information

+ lisää osoite

Syötä salasana, niin voit luoda MyHaas-tilin! (valinnainen)

Haluatko jakaa tarjouksesi? (valinnainen)


+ Toinen

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 6 000 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen pulttikiinnitettävä työkalurevolveri

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 30 gallonan jäähdytysnestesäiliö

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Pulttikiinnitettävä työkalunpidinsarja, 3/4"

Työkappaleen kiinnitys

  • Käsikäyttöinen vastin hydraulisella pinolilla
  • 165 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-5

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Karat

  • A2-5-viimeistelyvastakara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen VDI-työkalurevolveri
  • 6 000 rpm päivitys pyöriville työkaluille
  • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT45-revolveri ja C-akseli
  • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 24-asemainen BMT45-revolveri ja C-akseli
  • 12-asemainen BMT45-revolveri ilman pyöriviä työkaluja
  • 24-asemainen (puoli-indeksoiva) BMT45-revolveri ilman pyöriviä työkaluja

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä sorveille
  • Automaattinen työkalujen esiasettaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Jäähdytysnesteen viilennin
  • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
  • Sorvin hihnatyyppinen lastunkuljetin
  • Kolmannen osapuolen kuljettimen tuki
  • Öljysumuimuri
  • Jäähdytysnestesumun tiivistin
  • Jäähdytysnesteen huoltopaketti
  • Istukan ilmapuhallus
  • Vastakaran paineilmanpuhallus
  • Korkeapaineinen jäähdytysneste, 300 psi (21 baaria)
  • Korkeapainejäähdytysneste, 1k
  • Jäähdytysnestesäiliön öljynerotin
  • Jäähdytysnesteen apusuodatin
  • Automaattinen jäähdytysnesteen täyttö
  • Jäähdytysnesteendesinfiointiaine

Haas-ohjaus

  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • 8 vara-M-toimintovaihtoehtoa
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • M-koodi-/MFIN-kaapelit
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Karan suuntaus
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • 32 Gt laajennettu muisti
  • 64 Gt laajennettu muisti
  • Vakiomallinen matalajännitteinen muuntaja
  • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja

Tuotevaihtoehdot

  • WiFi-kamera
  • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
  • Automaattiovi sorveille
  • Ohjelmoitava istukan paine -toiminto

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Koneen kiinnityssarja
  • Jatkettu karan vähennysputkijärjestelmä, 1,75" – tuuma
  • Jatkettu karan vähennysputkijärjestelmä, 44 mm – metrijärjestelmäinen

Toimitus

  • Vientipakkaus

Takuu

  • Yhden vuoden laajennettu takuu

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
  • Haas-tangonsyöttölaite V2

BMT45-MALLISET PYÖRIVÄT TYÖKALUT NYT SAATAVILLA!

✓ Parempi työkaluvälys | ✓ Jäykempi työkaluliitäntä | ✓ Enemmän työkaluvaihtoehtoja ja monipuolisuutta | ✓ ER20-kiinnitysholkin pyörivätyökalu

Product Image

12-asemainen, pyörivät työkalut, BMT45

Parempi välys, jäykempi työkalun liitäntä, monipuolisempi

  • 4 000 nopeus
  • 10 hp teho
  • Sisäinen käyttömoottori
Joidenkin mallien vakiovaruste   VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
  • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

LATAA KAAVIO
VIDEOT

ST-10-sarjan sorvauskeskukset

Haasin tangonsyöttölaite

Haasin 7 kg:n robottipakkaus

Viimeistelyvastakara

Poraus sorvilla: Kaikki, mitä sinun tulee tietää

Lyhennä kiertoaikoja ja paikoita revolverisi G53 avulla

Haas BMT65-revolveri

Pyörivien työkalujen asetusten säätö

OHEISTUOTTEET

VAKIOMALLI

Haas ST-10

ST-10

CNC-sorvi 305 x 406 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

  • 6.5" Istukan koko
  • 1.75" TANKOKAP.
  • 6k RPM
  • 15 hp Teho
Alkaen US$60,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI TANKOKAPASITEETTI JA SUUREMPI ISTUKKA

Product Image

ST-15L

CNC-sorvi 305 x 826 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm:n tankokapasiteetilla

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho
Alkaen US$88,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

PARANTUNEET KYVYT

Haas ST-10Y

ST-10LY

Y-akseli-CNC-sorvi 279 x 826 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

  • 6.5" Istukan koko
  • 1.75" TANKOKAP.
  • 6k RPM
  • 15 hp Teho
Alkaen US$129,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 6 000 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen pulttikiinnitettävä työkalurevolveri

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 30 gallonan jäähdytysnestesäiliö

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Pulttikiinnitettävä työkalunpidinsarja, 3/4"

Työkappaleen kiinnitys

  • Käsikäyttöinen vastin hydraulisella pinolilla
  • 165 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-5

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Karat

  • A2-5-viimeistelyvastakara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen VDI-työkalurevolveri
  • 6 000 rpm päivitys pyöriville työkaluille
  • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT45-revolveri ja C-akseli
  • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 24-asemainen BMT45-revolveri ja C-akseli
  • 12-asemainen BMT45-revolveri ilman pyöriviä työkaluja
  • 24-asemainen (puoli-indeksoiva) BMT45-revolveri ilman pyöriviä työkaluja

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä sorveille
  • Automaattinen työkalujen esiasettaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Jäähdytysnesteen viilennin
  • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
  • Sorvin hihnatyyppinen lastunkuljetin
  • Kolmannen osapuolen kuljettimen tuki
  • Öljysumuimuri
  • Jäähdytysnestesumun tiivistin
  • Jäähdytysnesteen huoltopaketti
  • Istukan ilmapuhallus
  • Vastakaran paineilmanpuhallus
  • Korkeapaineinen jäähdytysneste, 300 psi (21 baaria)
  • Korkeapainejäähdytysneste, 1k
  • Jäähdytysnestesäiliön öljynerotin
  • Jäähdytysnesteen apusuodatin
  • Automaattinen jäähdytysnesteen täyttö
  • Jäähdytysnesteendesinfiointiaine

Haas-ohjaus

  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • 8 vara-M-toimintovaihtoehtoa
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • M-koodi-/MFIN-kaapelit
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Karan suuntaus
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • 32 Gt laajennettu muisti
  • 64 Gt laajennettu muisti
  • Vakiomallinen matalajännitteinen muuntaja
  • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja

Tuotevaihtoehdot

  • WiFi-kamera
  • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
  • Automaattiovi sorveille
  • Ohjelmoitava istukan paine -toiminto

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Koneen kiinnityssarja
  • Jatkettu karan vähennysputkijärjestelmä, 1,75" – tuuma
  • Jatkettu karan vähennysputkijärjestelmä, 44 mm – metrijärjestelmäinen

Toimitus

  • Vientipakkaus

Takuu

  • Yhden vuoden laajennettu takuu

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
  • Haas-tangonsyöttölaite V2

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Haasin 7 kg:n robottipakkaus

Haas ST-10Y- ja HRP-1-robottiesittely

Haasin tangonsyöttölaite

Capacities S.A.E METRIC
Istukan koko 6.5 in 165 mm
Osakeinun enimmäismäärä 16.5 in 419 mm
Maks leikkausläpimitta (BOT-revolverilla) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 32.5 in 826 mm
TANKOKAP. 1.75 in 44 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 7.88 in 200 mm
Z-akseli 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 3300 lbf 14679 N
Maks työntövoima Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Karanpää A2-5 A2-5
Suurin teho 15.0 hp 11.2 kW
Suurin nopeus 6000 rpm 6000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Karan sisäläpimitta 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Istukan koko 5.3 in 135 mm
Karanpää A2-5 A2-5
Suurin nopeus 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Kartio MT3 MT3
Hydraulisen pinolin liikealue 3.8 in 95 mm
Manuaalinen kappaleen paikoitus 44.0 in 1118 mm
Maks työntövoima (vain hydraulipinoli) 1130 lbf 5026 N
Minimityöntövoima (vain hydraulipinoli) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 12-Station BOT 12-Station BOT
OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Sisäterän tila revolverin takana 0.75 in 19.1 mm
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 6000 rpm 6000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Karan teho 15.0 hp 11.2 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Vientipaletti 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Paino 10000 lb 4536.0 kg

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255