MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-500

  1. Vertikale fræsere
  2. Universelle maskiner
  3. UMC-500

UMC-500

Startpris: US$148,995 KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
5-akset vertikalt CNC-bearbejdningscenter med vandringer på 610 x 406 x 406 mm

5-akse-bearbejdning er en effektiv måde at reducere opsætninger og øge nøjagtighed for flersidede og komplekse emner. De kortere vandringer og det kompakte område i Haas UMC-500-seriens universelle bearbejdningscentre gør dem til perfekte løsninger til 3+2-bearbejdning og simultan 5-akse -bearbejdning af mindre dele.

BEMÆRK: Kølevandstank til 360 L (95 gallons) er ekstraudstyr og kræver en spånbeholder i hopper-stil for at rydde tanken og nå spåntransportørens udløb.

  • 5-akset, simultan bearbejdning
  • Kraftfuld inline spindel
  • Sidemonteret værktøjsveksler med stor kapacitet
  • Indeholder trådløst, intuitivt probesystem

See Available Stock

Aktuel leveringstid

1 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Specifikationer

Loading
×

FÅ DIT OMGÅENDE TILBUD NU.

Indtast venligst dine oplysninger nedenfor for at modtage dit strakstilbud. For at springe over dette trin i fremtiden skal du blot indtaste din adgangskode nedenfor for at oprette en gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Log på

< Gå tilbage

Contact Information

+ Tilføj adresse

Indtast en adgangskode for at oprette en MyHaas-konto! (valgfrit)

Ønsker du at dele din pris? (valgfrit)


+ Andet

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEHISTORIER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølevandshåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Roterende målestokke
  • Topdæksel i UMC-serien
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Rektangulær gitter-fixtureplade, UMC'er

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

Spindler

  • Integreret spindel med smørefedt og 10.000 rpm
  • Spindel med 10.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm, HSK-A63

Værktøjsvekslere

  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK

Probing

Spån- og kølevandshåndtering

  • Højtryks flydekølemiddel
  • Programmerbar kølevandsdyse
  • Transportbånd til spåner af remtypen, UMC
  • Støtte til tredjeparts-transportør
  • Spåntransportør med diskfiltrering
  • Filtreringstransportør
  • Kabinetudsugningssystem
  • Vedligeholdelsespakke til kølevand
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • Kølemiddel gennem spindel, 21 bar (300 psi)
  • Kølemiddel gennem spindel, 1000 psi
  • Forberedt til køling gennem spindel
  • Forberedt til køling gennem spindel, tredjepart
  • Luftstrøm gennem værktøjer
  • Olieskimmer til kølevandstank
  • Ekstra kølevandsfilter
  • Automatisk påfyldning af kølevand
  • Desinfektion af kølevand

Haas-styring

  • Registrering af ødelagt værktøj
  • 8 ekstra M-funktioner
  • M-kode/MFIN-kabelsamling
  • Bearbejdning med høj hastighed
  • 32 GB udvidet hukommelse
  • 64 GB udvidet hukommelse
  • Standard lavspændingstransformer
  • Kraftig transformer til lavspænding
  • Intern isoleret højspændingstransformer
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer
  • Højspændingstransformer, ikke-USA
  • Kraftig, intern, uisoleret transformer til højspænding

Produktvalg

  • WiFi kamera
  • 24V Arbejdsbordlys
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til fræsere
  • Autovindue
  • Ekstra værktøjsblok

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Maskinanker-sæt
  • Rektangulær gitter-fixtureplade, UMC'er

Emneholder

  • Hydraulisk skruestik-klar
  • Ekstraudstyret “forberedt til luftskruestik”.
  • Blank skive, UMC-500/500SS
  • UMC-500 reservepalle
  • UMC-reservepallette-V2

Forsendelse

  • Eksportemballage

Garanti

  • 1 års udvidet garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
Recently Updated

10+1 eller 20+1 Pallette pool


Tilføj en pallette pool til din UMC-500 eller UMC-500SS og ryk din produktion til det næste niveau. Med 10 eller 20 palletter mere kan du sikre, at din maskine kører ubemandet.

10 STATIONER
20 STATIONER
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Layouttegning af CDF-transportør
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • BROCHURE TIL UMC-SERIEN
  • Automatisk emneholder og konfigurationsdiagram
  • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram

UMC-KOMPARISON – Arbejdsområde ≠ Maskinvandringer

Ved 5-akset bearbejdning skal dit emne og emneholder kunne rotere og hælde i arbejdsområdet, så du kan nå alle områder af emnet uden interferens eller kollisioner. Dette giver et cylindrisk arbejdsområde, der er mindre end maskinvandringerne.

DOWNLOAD SAMMENLIGNING

DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

VIDEOER
Recently Updated

5-akset vs. 3-akset bearbejdning


Hvilken maskine er den rette til arbejdet? Se, hvad der skal til for at bearbejde et flersidet emne på både en 3-akset og 5-akset maskine. Jon Nelson viser dig emneholderen, værktøjet og opsætningerne, der er nødvendige for begge maskintyper til skæring af komplekse emner.

Recently Updated

Overblik over maskinen UMC-500


Haas UMC-500 kombinerer 5-akse-kapaciteten fra vores brancheførende UMC-750 med designforbedringer fra vores større UMC-1000 for at skabe en kraftig 5-akse-løsning med et område, der blot er lidt større end en VF-2.

Recently Updated

AUTOMATISER DIN PRODUKTION!


Haas' APL-robot er en enkel og prisoverkommelig måde at automatisere fremstillingen af emner. Den er designet og bygget udelukkende til brug på UMC-500 og UMC-500SS og forbinder direkte til Haas-styringen.

LÆR MERE
KUNDEHISTORIER

Actron Engineering

“UMC-750 og 500 giver os mulighed for at rotere emnet på en sådan måde, at vi kan gå ind og udføre dybdegående stationsarbejde med længere værktøj.”

– John Staszewski, direktør, Actron Engineering

Rimeco Products

“Vi er specialister i luftfarts- og forsvarsemner. Vores Haas-maskiner lader os udføre bearbejdning med høj hastighed. Da vi fik vores første UMC-500, indså vi, at vi kunne tilføje vores hurtigfastspændingssystem, som blev opfundet af min far og onkel, til UMC’en ved blot at modificere den en smule, så luften kommer ind på en lidt anden måde. Der er et rundbordsdrejeled på den, og nu kan vi tage vores fixturer, som vi har brugt i 20 år, og placere dem direkte på vores UMC-500 og fortsætte med at bearbejde, ligesom vi har gjort tidligere, men nu med mulighed for 5 akser – det er bare mere effektivt.”

– John Ribic, direktør

Cat-Wood Metalworks

“Alsidigheden ved UMC-500SS er uforlignelig. Den har sparet os for så meget tid i vores drift. Derfor har vi tre af dem nu. Jeg kørte et meget velkendt job på vores første 5-aksede maskine, og efter jeg så, hvor let det var, købte vi to mere. Med probing og værktøjspausekontroller behøver du ikke kontrollere maskinen, før den er færdig. Med 5-akset maskiner udfører vi den samme mængde arbejde, vi gør det bare meget hurtigere.”

– A.J Rolling, ejer 

 

 

Hyperion Technology Group

Hyperion Technology Group har specialiseret sig i avanceret sensorisk udstyr til militære og kommercielle anvendelser. Fremstilling af nøglekomponenter internt til de systemer, de konstruerer, har været en vigtig del af deres succes, og i den indsats anser de Haas for en af deres partnere.

I dag er Hyperions maskinværksted udelukkende fyldt med Haas CNC’er, herunder et UMC-500SS 5-akset UMC, et VF-6SS vertikalt bearbejdningscenter med stor kapacitet og to fræsere med medium kapacitet, en VF-3SS og VF-4SS. De har også en Haas TL-2 TL-drejebænk.

 

Holzman Machine

Holzman Machine, LLC fandt sin niche i bearbejdning af komplekse 5-aksede emner til rumfart med 5-aksede Haas UMC-bearbejdningscentre. For nylig tog de deres 5-akset produktion til det næste niveau ved at tilføje en UMC-500 integreret med en APL-robot til ubemandet at køre emner i rustfrit stål om aftenen og i weekender.

 

 

 

Kunde i fokus – Pragmatic Manufacturing

Efter at have købt over 20 Haas CNC'er i en tidligere virksomhed besluttede ledergruppen hos Pragmatic Manufacturing sig for at standardisere med Haas-fræsere og -drejebænke fra dag 1. Pragmatic Manufacturing fejrer nu fem-års jubilæum og er blevet førende inden for rumfarts- og forsvarsindustrien.

 

Kunde i fokus – Straton Industries

Straton Industries har brugt Haas CNC-maskinværktøj i de sidste fem år til at bearbejde emner til rumfart og udforskning af rummet. De startede med et 5-akset universelt bearbejdningscenter UMC-750 og har siden tilføjet yderligere fem Haas-maskiner, herunder to 5-aksede universelle bearbejdningscentre UMC-500SS, to horisontale bearbejdningscentre EC-1600ZT og en ST-20Y-drejebænk. 

 

 

 

RELATEREDE PRODUKTER

STØRRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas UMC-750

UMC-750

5-akset, vertikal CNC-fræser med vandringer på 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Værktøjskapacitet
Starter ved US$182,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

ANDERLEDES TILGANG

Haas VF-2TR

VF-2TR

Vertikal CNC-fræser med akseltap og vandringer på 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$152,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

HØJERE PRODUKTION

Haas UMC-500

UMC-500SS

Vertikalt Super-Speed 5-akset CNC-bearbejdningscenter med vandringer på 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$176,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris
Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølevandshåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Roterende målestokke
  • Topdæksel i UMC-serien
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Rektangulær gitter-fixtureplade, UMC'er

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

Spindler

  • Integreret spindel med smørefedt og 10.000 rpm
  • Spindel med 10.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm, HSK-A63

Værktøjsvekslere

  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK

Probing

Spån- og kølevandshåndtering

  • Højtryks flydekølemiddel
  • Programmerbar kølevandsdyse
  • Transportbånd til spåner af remtypen, UMC
  • Støtte til tredjeparts-transportør
  • Spåntransportør med diskfiltrering
  • Filtreringstransportør
  • Kabinetudsugningssystem
  • Vedligeholdelsespakke til kølevand
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • Kølemiddel gennem spindel, 21 bar (300 psi)
  • Kølemiddel gennem spindel, 1000 psi
  • Forberedt til køling gennem spindel
  • Forberedt til køling gennem spindel, tredjepart
  • Luftstrøm gennem værktøjer
  • Olieskimmer til kølevandstank
  • Ekstra kølevandsfilter
  • Automatisk påfyldning af kølevand
  • Desinfektion af kølevand

Haas-styring

  • Registrering af ødelagt værktøj
  • 8 ekstra M-funktioner
  • M-kode/MFIN-kabelsamling
  • Bearbejdning med høj hastighed
  • 32 GB udvidet hukommelse
  • 64 GB udvidet hukommelse
  • Standard lavspændingstransformer
  • Kraftig transformer til lavspænding
  • Intern isoleret højspændingstransformer
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer
  • Højspændingstransformer, ikke-USA
  • Kraftig, intern, uisoleret transformer til højspænding

Produktvalg

  • WiFi kamera
  • 24V Arbejdsbordlys
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til fræsere
  • Autovindue
  • Ekstra værktøjsblok

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Maskinanker-sæt
  • Rektangulær gitter-fixtureplade, UMC'er

Emneholder

  • Hydraulisk skruestik-klar
  • Ekstraudstyret “forberedt til luftskruestik”.
  • Blank skive, UMC-500/500SS
  • UMC-500 reservepalle
  • UMC-reservepallette-V2

Forsendelse

  • Eksportemballage

Garanti

  • 1 års udvidet garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering

SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

PLADSBESPARENDE

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

NEM AT INTEGRERE

NEM AT LÆRE

Recently Updated

10+1 eller 20+1 Pallette pool


Tilføj en pallette pool til din UMC-500 eller UMC-500SS og ryk din produktion til det næste niveau. Med 10 eller 20 palletter mere kan du sikre, at din maskine kører ubemandet.

10 STATIONER
20 STATIONER
Recently Updated

AUTOMATISER DIN PRODUKTION!


Haas' APL-robot er en enkel og prisoverkommelig måde at automatisere fremstillingen af emner. Den er designet og bygget udelukkende til brug på UMC-500 og UMC-500SS og forbinder direkte til Haas-styringen.

LÆR MERE

En top-down sammenligning

Oversigt


UMC-500 tilbyder kortere vandring og et mere kompakt område end UMC-750, mens den inkorporerer designforbedringer af den større UMC-1000.

Designforbedringer i det universale bearbejdningscenter:

  • Cycloide rotationsdrev
  • Lettere operatørdør
  • Foranmonteret kontrolpanel
  • Lettilgængelige funktioner for operatørbekvemmelighed
  • Større vindue i siden
  • Stivere afstøbningsbase
  • Standard rollaway-kølevandstank

 

Cycloide rotationsdrev

Systemet cycloidrotationsdrev er designet til maskinværktøj og robotteknologi. Det er en god kombination af hastighed, nøjagtighed og holdbarhed på både B– og C-akserne. Det rå design har lang levetid med lidt eller ingen vedligeholdelse, og det er særligt holdbart under nedbrud. Cycloid rotationsdrevet kan drives baglæns for at absorbere energi fra en påvirkning. Choklastkapaciteten er 5 gange gearkassens nominelle drejningsmoment, og hele gearkassen er en simpel drop-in-udskiftning, hvis der opstår skader. 
  

Forbedringer ved operatørdøren


UMC-500-døren monteres inde i kabinettet, som hæver bunden af kabinettets åbning og giver bedre spånkontrol. 

Montering af kontrolpanel


Det indvendige monteringsdesign af UMC-500-døren gør, at kontrolpanelet kan monteres foran på maskinen i stedet for på siden, så operatøren nemmere kan bruge det.  

Funktioner for operatørbekvemmelighed

Funktioner for operatørbekvemmelighed i UMC-500 er monteret foran på maskinen, så de er lettilgængelige, inklusive en opbevaringshylde til værktøjsholderen, arbejdsbord, skruestik til værktøjsholder, opbevaringsbakke og en afvaskningsslange.

Design af vindue i siden

Vi flyttede kontrolpanelet hen foran på UMC-500, hvilket gav os mere plads, så vi kunne have et større vindue med skydeåbning i siden. Dette giver adgang til maskinens platte og gør også, at der kan tilføjes en pallette pool eller andet, der er automatiseret, til maskinen.

Afstøbningsbase og kølevandstank

Afstøbningsbasen i UMC-500 er mere stiv og kompakt. Det forbedrer skæreevnen og giver os mulighed for at bruge vores standard 55-gallon (208 l) rollaway-kølevandstank, så rengøring og vedligeholdelse bliver nemt som ingenting. Kølevandstanken accepterer også vores olieskimmer og kølevand-refill til yderligere at forbedre produktiviteten.    

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 24.00 in 610 mm
Y-akse 16.00 in 406 mm
Z-akse 16.00 in 406 mm
Spindelnæse til platte (~ maks.) 20.0 in 508 mm
Spindelnæse til platte (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akse - Hældning S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maks. hastighed 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsemoment 900 ft-lbf 1220 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. hastighed 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsemoment 900 ft-lbf 1220 Nm
Maks. emnesving 18.0 in 457 mm
Platter S.A.E METRIC
Diameter for platte 15.70 in 400 mm
Maks. vægt på platte 500 lb 226.8 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Antal std. T-åbninger 5 5
Centerafstand for T-åbning 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 650 ipm 16.5 m/min
Ilgang på X 900 ipm 22.9 m/min
Ilgang på Y 900 ipm 22.9 m/min
Ilgang på Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 3300 lbf 14680 N
Maks. stød Y 3300 lbf 14680 N
Maks. stød Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.5 in 64 mm
Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 5.0 in 127 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 12 in 305 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 2.80 s 2.80 s
Spån-til-spån (gns.) 3.60 s 3.60 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 8100 rpm 8100 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Eksportpalle 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
Eksportkasse 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
Vægt 11900 lb 5400.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.0 in x 98.0 in x 120.0 in 325 cm x 249 cm x 305 cm
Export Crate w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.5 in x 101.0 in x 141.5 in 326 cm x 257 cm x 359 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255