MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Încărcătorul automat de piese pentru strung
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
      • Polizor de suprafețe
      • Ferăstrău vertical
      • Fierăstrău conic
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VMC Pallet Pool - The Job Shop Workhorse

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


FONDUL DE PALETE VMC - CALUL DE POVARĂ AL FABRICAȚIEI PE COMANDĂ

Nu adăugați un VF fără a analiza acest fond de palete

__________________________________________________________________________________________

Noul fond de palete Haas VMC este regele producției fără supraveghere, desfășurată pe întuneric, pentru toate frezele seria VF-2YT de la Haas. Acest fond de palete va fi un „cal de povară” în atelierul dvs., indiferent de domeniul în care activați! În plus, fondul de palete seria VF-2YT este folosit în propria noastră fabrică, pentru producția de protecții pentru curea aferente meselor înclinabile rotative TRT210 de la Haas.

✓ 3+1 palete stil gaură de șurub (3 locații de depozitare + 1 stație de prelucrare)

✓ Dimensiune paletă: 36" x 18" (914 x 457 mm)

✓ Disponibil pentru frezele VF-2YT, VF-2SSYT și VM-2

✓ Incintă de lucru: lățime 30" x adâncime 18" (762 x 457 mm)

✓ Planificare a paletelor ușor de utilizat 

✓ Stație dedicată pentru încărcare/descărcare

URMĂRIȚI FONDUL DE PALETE SERIA VF-2YT ÎN ACȚIUNE!

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vizionați în timp ce Mike Steinbock ne prezintă principalele capacități ale acestei mașini și explică modul în care un fond de palete ca acesta poate aduce beneficii oricărui tip de atelier!

TOATE NEVOILE DVS. PRIVITOARE LA FONDUL DE PALETE VMC ÎNTR-UN SINGUR LOC!



Haas are tot ceea ce aveți nevoie pentru a vă ajuta să vă automatizați fondul de palete VF-2YT, menținându-l în funcțiune în mod eficient, fără supraveghere. Există o multitudine de opțiuni disponibile pentru a vă ajuta să vă personalizați mașina și fondul de palete și pentru a adapta sistemul la necesitățile specifice de producție ale atelierului dvs.

PALETE 3+1

EVACUARE EFICIENTĂ A ȘPANULUI

OPȚIUNI CU SCHIMBĂTOR DE SCULE

SCULE PENTRU FONDUL DE PALETE

  • Palete cu gaură de șurub 3+1

    Fondul de palete VMC oferă 3 locații de depozitare și 1 locație de prelucrare. Paletele cu găuri de șurub mari sunt excelente pentru repetabilitate, când se adaugă mai multe menghine pe fiecare paletă.
    Palete cu gaură de șurub 3+1

    Fondul de palete VMC oferă 3 locații de depozitare și 1 locație de prelucrare. Paletele cu găuri de șurub mari sunt excelente pentru repetabilitate, când se adaugă mai multe menghine pe fiecare paletă.

  • Sfredel dublu cu transportor de șpan

    O parte esențială a automatizării o reprezintă gestionarea șpanului. Funcționarea fără supraveghere înseamnă că trebuie să îndepărtați eficient șpanul din mașină, pentru ca aceasta să continue să funcționeze în mod optim. Haas oferă mai multe opțiuni de eliminare a șpanului, inclusiv sfredelul dublu cu sistem transportor pentru o evacuare maximă a șpanului și o scurgere minimă a lichidului de răcire.
    Sfredel dublu cu transportor de șpan

    O parte esențială a automatizării o reprezintă gestionarea șpanului. Funcționarea fără supraveghere înseamnă că trebuie să îndepărtați eficient șpanul din mașină, pentru ca aceasta să continue să funcționeze în mod optim. Haas oferă mai multe opțiuni de eliminare a șpanului, inclusiv sfredelul dublu cu sistem transportor pentru o evacuare maximă a șpanului și o scurgere minimă a lichidului de răcire.

  • Sunt disponibile schimbătoare de scule cu 30+1, 50+1 și 70+1 buzunare

    Ține mai multe scule pentru a reduce instalarea și a maximiza timpul efectiv de tăiere. Trebuie adăugat schimbătorul de scule 30+1 pentru a asigura compatibilitatea cu fondul de palete 3+1; cu toate acestea, sunt disponibile și opțiunile de schimbător de scule 50+1 și 70+1, în funcție de necesitățile dvs. de producție.
    Sunt disponibile schimbătoare de scule cu 30+1, 50+1 și 70+1 buzunare

    Ține mai multe scule pentru a reduce instalarea și a maximiza timpul efectiv de tăiere. Trebuie adăugat schimbătorul de scule 30+1 pentru a asigura compatibilitatea cu fondul de palete 3+1; cu toate acestea, sunt disponibile și opțiunile de schimbător de scule 50+1 și 70+1, în funcție de necesitățile dvs. de producție.

  • Seturi de scule Haas

    Haas este locul în care puteți găsi tot ceea ce aveți nevoie pentru prelucrarea CNC. Acum, puteți adăuga mașinii dvs. scule și sisteme de suport piesă de înaltă calitate. Beneficiați de seturi specifice de menghine, portscule și ventilatoare pentru șpan special create pentru fondurile de palete.
    Seturi de scule Haas

    Haas este locul în care puteți găsi tot ceea ce aveți nevoie pentru prelucrarea CNC. Acum, puteți adăuga mașinii dvs. scule și sisteme de suport piesă de înaltă calitate. Beneficiați de seturi specifice de menghine, portscule și ventilatoare pentru șpan special create pentru fondurile de palete.

ALEGEȚI MAȘINA ȘI OPȚIUNILE DORITE!



Selectați cu ușurință mașina și opțiunile adecvate pentru atelierul dvs.! Haas oferă pachete de configurații, astfel încât să beneficiați de turația adecvată a arborelui principal, de schimbătorul potrivit de scule și de opțiuni care să corespundă necesităților atelierului dvs.  

VF-2YT | SCHIMBĂTOR DE SCULE 30+1

Principalele opțiuni: 

✓ Arbore principal de 8.100 rpm
✓ Schimbător de scule lateral 30+1
✓ Transportator de șpan
✓ Ajutaj programabil pentru lichidul de răcire
✓ Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane

VF-2YT | SCHIMBĂTOR DE SCULE 50+1

Principalele opțiuni: 

✓ Arbore principal de 10.000 rpm
✓ Schimbător de scule lateral 50+1
✓ Lichid de răcire prin arborele principal
✓ Transportator de șpan
✓ Ajutaj programabil pentru lichidul de răcire
✓ Sistemul de palpare intuitivă wireless

VF-2SSYT | SCHIMBĂTOR DE SCULE 70+1

Principalele opțiuni: 

✓ Arbore principal de 15.000 rpm
✓ Schimbător de scule lateral 70+1
✓ Sistem sfredel dublu cu transportor
✓ Sistemul de palpare intuitivă wireless
✓ Lichid de răcire prin arborele principal
✓ Prelucrare la mare viteză
✓ Ajutaj programabil pentru lichidul de răcire

NU UITAȚI DE OFERTA HAAS DE SETURI DE PRELUCRARE PENTRU FONDURILE DE PALETE

________________________________________________________________________________________________________________

Recently Updated

Încă mai aveți întrebări? Întrebați-ne. Vom reveni curând.


Oferiți-ne cât de multe detalii doriți, pentru a vă putea ajuta să găsiți cea mai bună soluție de automatizare pentru magazinul dvs.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.