Haas EC-400

Конус ISO 40

Идеальное решение для продукционной обработки

МОДЕЛИ ›

Конус ISO 40 — горизонтальные обрабатывающие центры со сменными спутниками


Горизонтальные обрабатывающие центры Haas с конусом ISO 40 со сменными спутниками обеспечивают многономенклатурное производство и низкообъемное производство, необходимые для производственных работ или выполнения обработки деталей на многономенклатурном/мелкосерийном производстве.

EC-400


Все характеристики серии EC-400 с обновленной конструкцией претерпели существенные изменения: новый корпус, обеспечивающий бóльшую жесткость и более эффективную резку, увеличенное на 5 дюймов перемещение оси Y, значительно улучшенное удаление стружки и имеющееся в комплекте устройство смены инструмента на 100 элементов. Смотреть, что именно сделали инженеры Haas для поднятия производительности последнего горизонтального обрабатывающего центра (HMC) на новый уровень.


 

См. серию EC в действии


Модернизированный станок EC-1600
Модернизированный ЕС-1600 получил множество улучшений, таких как более быстрый шпиндель и устройство смены инструмента, более износоустойчивые корпуса и новые функции для удобства использования.
Беспроводная интуитивная система измерения щупом
С беспроводной интуитивной зондовой измерительной установкой Haas (WIPS) вы можете настроить инструмент и рабочие смещения за очень короткое время. Больше не нужно никаких центроискателей или листков бумаги под инструментом.
Haas EC-1600ZT-5AX
Мы взяли наши проверенные и надежные станки EC-1600ZT и добавили 4-ую и 5-ую осевые возможности для создания HMC, способного к полной 5-осевой обработке крупногабаритных деталей.
Отобразить фото и видео
Марк показывает мощную медиа-характеристику дисплея Haas M130. Отдавая команды M130, вы можете отображать листы настройки, списки инструментов, рабочие инструкции и даже видео – все это в вашей программе.

«Мы купили парк спутников Haas EC-400, потому что мы часто разрабатываем четыре или пять деталей одновременно. Haas сконструировал парк спутников EC-400 для крупносерийного производства и необслуживаемой операции. Он имеет 6 станций, которые мы можем программировать отдельно, что позволяет нам работать в соответствии с нашими приоритетами и создавать детали одновременно. Когда разработка процесса завершена, мы двигаем оправку и инструментарий к производственным станкам».

SuMax Enterprises
Rajesh Suttatti | Исполнительный директор | SuMax Enterprises

 

Постройте свой новый горизонтальный обрабатывающий центр


Готовы создать свою новую горизонтальную фрезу Haas?  

Давайте подберем подходящий станок для вашего цеха и индивидуализируем его, добавив опции и функции, которые нужны именно вам.