Станки Haas серии EC

Конус ISO 50

Идеальное решение для обработки больших деталей

Просмотреть модели ›

Износоустойчивые 50-конусные HMC с большими емкостями


HMC Haas серии EC-1600 предлагают высокую производительность и большую емкость, необходимые для работы с большими объемами.

«Мы купили парк спутников Haas EC-400, потому что мы часто разрабатываем четыре или пять деталей одновременно. Haas сконструировал парк спутников EC-400 для высокообъемной продукции и с безлюдной технологией работы. Он имеет 6 станций, которые мы можем программировать отдельно, что позволяет нам работать в соответствии с нашими приоритетами и создавать детали одновременно. Когда разработка процесса завершена, мы двигаем оправку и инструментарий к производственным станкам».

SuMax Enterprises
Rajesh Suttatti | Исполнительный директор | SuMax Enterprises

HaasBuilt EC-1600


Посмотрите это видео HaasBuilt, в котором особое внимание уделено нашему EC-1600. Этот большой 50-конусный HMC легко справляется с большими деталями.

См. серию EC в действии


Модернизированный станок EC-1600
Модернизированный ЕС-1600 получил множество улучшений, таких как более быстрый шпиндель и устройство смены инструмента, более износоустойчивые корпуса и новые функции для удобства использования.
Беспроводная интуитивная зондовая измерительная установка
С беспроводной интуитивная зондовая измерительная установка Haas (WIPS) вы можете настроить инструмент и значение рабочей коррекции за очень короткое время. Больше не нужно никаких центроискателей или листков бумаги под инструментом.
Haas EC-1600ZT-5AX
Мы взяли наши проверенные и надежные станки EC-1600ZT и добавили 4-ую и 5-ую осевые возможности для создания HMC, способного к полной 5-осевой обработке крупногабаритных деталей.
Отобразить фото и видео
Марк показывает мощную медиа-характеристику дисплея Haas M130. При использовании M130 вы можете отображать листы настроек, списки инструментов, рабочие инструкции и даже видео – все из вашей программы.

 

Создайте свой EC-1600


Готовы создать свою новую горизонтальную фрезу Haas? 

Давайте найдем подходящий для вашего цеха станок и индивидуализируем его, добавив опции и функции, которые работают вам необходимы.