EC-1600ZT-5AX

   
 
5-осевая горизонтальная фреза с ЧПУ с ходом 1626 x 1270 x 1016 мм
  • 50 Конус
  • 5 Ось
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Ресурс инструмента

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Цены на станки модели V указаны только в китайских юанях

Пользующиеся высокой популярностью станки Haas серии EC HMC предлагают большое рабочее пространство и максимальную емкость детали в 10,000 lb, делая их идеальными решениями, соответствующими вашим требованиям к механической обработке крупных деталей. 

EC-1600ZT-5AX имеет 4-осевую планшайбу поворотного стола, интегрированную в Т-образный паз, который обеспечивает ± 30 градусов наклона. Пятая ось состоит из HRT310 с опорой рамы А, прикрепленной на съемной плите цоколя, которая может поддержать деталь до 55.875" в длину.

  • Увеличенное перемещение оси Z
  • Шпиндель с конусом ISO 50 с двухскоростным редуктором
  • Стандартное устройство смены инструмента боковой установки, 30 + 1 гнездо
  • Включает DWO/TCPC и беспроводную интуитивную зондовую измерительную установку
  • 78" наибольший диаметр обрабатываемой детали на интегрированной 4-й оси
  • Сделано в США

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 7 500 об/мин
  • Шпиндель с частотой вращения 7 500 об/мин

Устройство смены инструмента

  • Боковая установка 30+1

Многоосевая обработка

  • Приводы управления 5-й осью и электропроводка
  • Встроенная планшайба 4-ой оси поворотного стола

Измерение щупом

  • Беспроводная интуитивная зондовая измерительная система

Удаление стружки и СОЖ

  • Выхлопная система ограждения
  • Шнек для удаления стружки
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)

Блок управления Haas

  • М-код медиа дисплея; M130
  • HaasConnect: Удаленный мониторинг
  • Модуль быстрого обнаружения сбоя питания
  • Интерфейс Ethernet
  • Беспроводное подключение для блока управления Haas
  • Дистанционный маховичок толчковой подачи с сенсорным дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Динамические значения рабочей коррекции и контроль центральной точки инструмента
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения
  • Кабель 28,5 фута (8,7 м)

Инструментарий и зажим

  • Опора рамы А, 9" ов
  • 310- миллиметровый поворотный стол с сервоприводом.

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 64.0 in 1626 mm
Ось Y 50.0 in 1270 mm
Ось Z 40.0 in 1016 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 7500 rpm 7500 rpm
Максимальный крутящий момент 340 ft-lbf @ 700 rpm 460 Nm @ 700 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Стол S.A.E METRIC
Длина 64.0 in 1626 mm
Ширина 32.0 in 813 mm
Ширина Т-образных пазов 0.630 in 16 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 5.70 in 145 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 5 5
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Стол 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Диаметр планшайбы 30.00 in 762 mm
Ход ± 30 ° to 30- ° 30 ° to 30- °
Максимальный диаметр обрабатываемой детали 78.0 in 1981 mm
Максимальный вес на планшайбе 10000 lb 4536.0 kg
Максимальная мощность 5.0 hp 3.7 kW
Крутящий момент (постоянный) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Передаточное число 500:1 500:1
Крутящий момент при торможении 4000 ft-lbf 5423 Nm
Минимальное разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность индексации ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Воспроизводимость 15 arc-sec 15 arc-sec
От оси шпинделя до стола 5.75 in 146 mm
5th Axis (HRT310) A Axis S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Диаметр планшайбы 12.20 in 310 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 6 EA @ 60 ° 6 EA @ 60 °
Максимальная скорость 75 °/sec 75 °/sec
Максимальный крутящий момент 300 ft-lbf 407 Nm
Крутящий момент при торможении 500 ft-lbf 678 Nm
Высота центров 9.000 in 228.60 mm
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 4.0 in 102 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 10.0 in 254 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 20 in 508 mm
Максимальный вес инструмента 30 lb 13.6 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 4.2 s 4.2 s
Время от стружки до стружки (среднее) 6.3 s 6.3 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 7500 rpm 7500 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): высокое 440 VAC 440 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): максимальная 35 A 35 A

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. серию EC в эксплуатации


Модернизированный станок EC-1600
Популярный станок EC-1600 был значительно улучшен. Он стал лучше, чем когда-либо с более быстрым шпинделем и устройством смены инструмента, более твердыми корпусами и новыми функциями для удобства оператора.
Беспроводная интуитивная зондовая измерительная система Haas
С беспроводной интуитивной зондовой измерительной установкой Haas (WIPS) вы можете настроить инструмент и рабочие смещения за очень короткое время. Больше не нужно никаких центроискателей или листков бумаги под инструментом.
Haas EC-1600ZT-5AX
Мы взяли наши проверенные и надежные станки EC-1600ZT и добавили 4-ую и 5-ую осевые возможности для создания HMC, способного к полной 5-осевой обработке крупногабаритных деталей.
Отобразить изображения и видео на вашем блоке управления Haas с помощью M130
Марк показывает мощную медиа-характеристику дисплея Haas M130. Командуя M130, вы можете отображать листы настройки, списки инструментов, рабочие инструкции и даже видео – все это в вашей программе.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.