MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
EC-1600ZT

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

EC-1600ZT

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Горизонтальный обрабатывающий центр с ходом 1626 x 1270 x 1016 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
  • Рекламная листовка серии ЕС
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 7500 rpm
  • Шпиндель с частотой вращения 7 500 об/мин

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента боковой установки, конус ISO 50, на 50+1 инструмент

Удаление стружки и СОЖ

  • Шнек для удаления стружки
  • Выхлопная система ограждения
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)
  • Переменный объем подачи СОЖ

Блок управления Haas

  • Устройство охлаждения шкафа управления с ЧПУ
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
  • Большой дистанционный маховичок толчковой подачи с сенсорным дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Второе исходное положение
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения
  • Защита от перенапряжения

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Доступные опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automation Options

Пользующиеся высокой популярностью станки Haas серии EC HMC предлагают большое рабочее пространство и максимальную емкость детали в 10 000 lb, делая их идеальными решениями, соответствующими вашим требованиям к механической обработке крупных деталей. Модели с 4-осевой планшайбой поворотного стола, интегрированной в Т-образный паз для того, чтобы обеспечить доступ к 4-м сторонам детали или одновременную 4-осевую механическую обработку.

Станок EC-1600ZT имеет большее перемещение Z оси в сравнении со стандартным станком EC-1600.

  • Увеличенное перемещение оси Z
  • Стандартное устройство смены инструмента боковой установки, на 50+1 инструмент
  • Шпиндель с конусом ISO 50 с двухскоростным редуктором
  • Очень большая рабочая зона
  • 78" наибольший диаметр обрабатываемой детали с интегрированной 4-й осью (опционально)
  • Сделано в США 

 

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ


Actron Engineering

«Решение о покупке EZ-1600ZT было принято в связи с тем, что мы хотели начать с более крупных деталей, которые, как мы чувствовали, мы можем обрабатывать со всех четырех сторон... Нам понравилась возможность вращения по оси Z, чтобы обойти деталь для обработки." 

– Джон Сташевски, президент Actron Engineering

ВИДЕО

Recently Updated

Горизонтальный фрезерный станок: Краткий обзор


Независимо от того, нужен ли вам горизонтальный обрабатывающий центр для крупносерийного производства и автоматического режима, или действительно большое рабочее пространство и максимальная емкость, у Haas есть горизонтальный обрабатывающий центр, который должен соответствовать требованиям. В этом видео представлен обзор наших фрезерных станков со сменой спутников, горизонтальных обрабатывающих центров с крупной рамой и пятиосевых горизонтальных фрезерных станков.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Haas EC-1600

EC-1600

Горизонтальный обрабатывающий центр с ходами 1626 x 1270 x 813 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

VMC С МЕНЬШЕЙ РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ

Haas VF-840

VF-8/40

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1626 х 1016 х 762 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

Все стойки VF-2 обрабатываются на EC-1600

ПРИМЕР СТАНКОВ HAAS, НА КОТОРЫХ ПРОИЗВОДЯТСЯ СТАНКИ HAAS!

Модернизированный станок EC-1600
Популярный станок EC-1600 был значительно улучшен. Он стал лучше, чем когда-либо с более быстрым шпинделем и устройством смены инструмента, более твердыми корпусами и новыми функциями для удобства оператора.
Беспроводная интуитивная система измерения щупом
С беспроводной интуитивная зондовая измерительная установка Haas (WIPS) вы можете настроить инструмент и значение рабочей коррекции за очень короткое время. Больше не нужно никаких центроискателей или листков бумаги под инструментом.
Haas EC-1600ZT-5AX
Мы взяли наши проверенные и надежные станки EC-1600ZT и добавили 4-ую и 5-ую осевые возможности для создания HMC, способного к полной 5-осевой обработке крупногабаритных деталей.
Отобразить изображения и видео на вашем Блоке управления Haas с помощью M130
Марк показывает мощную медиа-характеристику дисплея Haas M130. Командуя M130, вы можете отображать листы настройки, списки инструментов, рабочие инструкции и даже видео – все это в вашей программе.
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 64.0 in 1626 mm
Ось Y 50.0 in 1270 mm
Ось Z 40.0 in 1016 mm
От оси шпинделя до стола 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 7500 rpm 7500 rpm
Максимальный крутящий момент 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Стол S.A.E METRIC
Длина 64.0 in 1626 mm
Ширина 36.0 in 914 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 7 7
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Стол 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Диаметр платформы 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Максимальный диаметр обрабатываемой детали 78.0 in 1981 mm
Максимальный вес на платформе 10000 lb 4536.0 kg
Максимальная мощность 5.0 hp 3.7 kW
Крутящий момент (постоянный) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Крутящий момент при торможении 4000 ft-lbf 5423 Nm
Минимальное разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность индексации ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Воспроизводимость 15 arc-sec 15 arc-sec
Ускоренные перемещения по оси B 36 °/sec 36 °/sec
Резание на максимальную глубину по оси B 36 °/sec 36 °/sec
От оси шпинделя до стола 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 500 ipm 12.7 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 600 ipm 15.2 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 600 ipm 15.2 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 4000 lbf 17793 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 8000 lbf 35586 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 8000 lbf 35586 N
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 50+1 50+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 4.0 in 102 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 10.0 in 254 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 20 in 508 mm
Максимальный вес инструмента 30 lb 13.6 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 8.0 s 8.0 s
Время от стружки до стружки (среднее) 12.6 s 12.6 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 7500 rpm 7500 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 192 in x 166 in x 136 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
Экспортная тара 192 in x 166 in x 140 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
Масса 35000 lb 15876.0 kg

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies