Автоматический загрузчик деталей для токарного станка

   
 
   
 
Автоматизируйте производство запасных частей для токарного станка

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Цены на станки модели V указаны только в китайских юанях

Цены на доставку Haas

Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

ВСТРЕЧАЙТЕ ВАШЕГО НОВОГО ОПЕРАТОРА

НИКАКИХ ПЕРЕКУРОВ, ПЕРЕРЫВОВ НА ПОСЕЩЕНИЕ УБОРНОЙ ИЛИ ЖАЛОБ – ПРОСТО СТАБИЛЬНОЕ, НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 

Автоматический загрузчик деталей Haas является более эффективным и доступным способом автоматизации производства запасных частей и увеличения производительности на токарных многоцелевых станках Haas. Он сконструирован и сделан исключительно для использования на токарных многоцелевых станках Haas и соединяется напрямую с блоком управления Haas. 

Примечание: Поставляется вместе с дистанционным маховичком толчковой подачи при заказе со станком. Автоматический загрузчик деталей совместим с опцией базовой плиты, однако загрузка/выгрузка деталей производится только из основного шпинделя токарного станка.

  • Комплексный дизайн, с возможностями простого подключения к многоцелевым токарным станкам Haas моделей от ST-10 до ST-25
  • Подключается непосредственно с помощью блока управления Haas
  • Подходит для закрепления деталей диаметром до 5,8", длиной до 5" и весом до 10 lb
  • Включает световую завесу для безопасной эксплуатации
  • Сделано в США

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с чертежами компоновки станка и автоматического загрузчика деталей на предмет совместимости зазоров револьверной головки и станка


Полная окупаемость оборудования:  менее  6 месяцев

ПРОИЗВЕДЕМ РАСЧЕТ: Работая на автоматическом загрузчике деталей (APL) всего четыре дополнительных часа в день, вы сможете получить достаточно продукции и окупить свои инвестиции всего лишь за 6 месяцев.

Если взглянуть на это иначе, APL составляет примерно половину стоимости заработной платы оператора за целый год!
 

Это на самом деле так просто.


Нам удалось пообщаться с Люком, одним из наших специалистов по учету, и попросить его попытаться настроить автоматический загрузчик деталей в нашем помещении для показа демонстрационных роликов. Посмотрите, как все происходило.

Наладка автоматического загрузчика деталей Haas


Наш модернизированный автоматический загрузчик деталей (APL) — это простое устройство, предназначенное для автоматизации процесса производства деталей на токарных многоцелевых станках серий ST-10 – ST-25 компании Haas, включая модели с осями Y. Он гармонично интегрируется с блоком управления Haas и имеет простой интерфейс настройки, который за считанные минуты превратит рабочий процесс в полностью автоматизированную систему загрузки и разгрузки деталей для необслуживаемой операции

Общие сведения

Автоматический загрузчик деталей (APL) — это простое устройство, предназначенное для автоматизации процесса производства деталей на токарных многоцелевых станках серий ST-10—ST-25 компании Haas, включая модели с осями Y. Легкий в использовании интерфейс в блоке управления станков Haas сопровождает вас на всем пути простого, пошагового процесса настройки, который «указывает» автоматическому загрузчику деталей правильное позиционирование, и за считанные минуты превращает процесс в полностью автоматизированную систему загрузки и разгрузки деталей для обработки в режиме необслуживаемой операции.

Технические характеристики автоматического загрузчика деталей:

  ДЮЙМ МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Перемещения оси (AU, AV, AW) 111" x 28" x 46" 2819 x 711 x 1168 мм
Форсированные перемещения (AU)
1417 дюймов/мин
36 m/min
Форсированные перемещения (AV)
118 дюймов/мин
3 м/мин
Форсированные перемещения (AW)
1417 дюймов/мин
36 м/мин
Максимальный размер детали – Заготовка (Диаметр x Высота) (ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y)
5,8" x 5,0"
147 x 127 мм
Максимальный размер детали – Пруток (Диаметр x Длина) (ST-10/Y, ST-15/Y) 4,0" x 16,0" 102 x 406 мм
Максимальный размер детали, пруток (Диаметр x Длина) (ST-20/Y, ST-25/Y) 4,0" x 21,0" 102 x 533 мм
Максимальный вес обрабатываемой детали на захват 10 lb
4,5 кг
Размер стола (длина х ширина)  48" x 28" 1219 x 711 мм
Грузовая вместимость стола 1000 lb 454 кг
Поворот захвата 90°
90°

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с чертежами компоновки станка и автоматического загрузчика деталей на предмет совместимости зазоров револьверной головки и станка

ЗАГРУЗКА ЗАГОТОВКИ

ЗАГРУЗКА ШТОКА

Управление деталями на автоматическом загрузчике деталей

Автоматический загрузчик деталей создан для загрузки деталей из материала и прутков (штоков). Части стола автоматического загрузчика деталей управляются посредством включенных шаблонов: (3) для заготовок и (2) для штоков. Шаблоны для заготовок размещают части от 1,0" до 5,8" (25 –147 мм) в диаметре и могут загружать детали различных форм, таких, как круглые, гексагональные и квадратные. Захваты могут быть отрегулированы или изменены для того, чтобы лучше подходить к вашим деталям.

Шаблоны и захваты для прутков вмещают детали от 0,86" до 4,0" (21 – 102 мм) в диаметре. Один набор обработанных алюминиевых захватов и три набора чистых алюминиевых захватов входят в комплект.

Программирование автоматического загрузчика деталей происходит непосредственно с помощью системы управления токарного станка, а настройка — посредством интерфейса APL, который является пошаговым руководством для оператора, чтобы запрограммировать автоматический загрузчик деталей. Давая ответы на простые вопросы, оператор вводит основную информацию либо с помощью позиционирования захватов детали и нажатия одной кнопки, либо с помощью ввода основных размеров в числовом выражении. Расчет всех введенных значений происходит автоматически посредством блока управления, после чего автоматический загрузчик деталей готов к работе.

Автоматический загрузчик деталей работает в фоновом режиме в процессе эксплуатации в обычных условиях, т. е. возврат деталей на стол-накопитель и выборочное извлечение новых исходных частей во время обработки деталей. В результате чего происходит квазинепрерывная механообработка в режиме необслуживаемой операции. Двусторонний поворотный захват обеспечивает экономию времени за счет извлечения детали из шпинделя, ее замены другой деталью и отсутствия возврата на стол-накопитель.    

Интерфейс автоматического загрузчика деталей

Легкий в использовании интерфейс автоматического загрузчика деталей

Легкий в использовании интерфейс автоматического загрузчика деталей содержит простые, пошаговые инструкции, чтобы помочь оператору «указать» автоматическому загрузчику деталей правильное позиционирование для забора, загрузки и разгрузки деталей.

  • Автоматический загрузчик деталей управляется непосредственно с помощью полностью интегрированного подвесного пульта управления станка
  • Пошаговые инструкции и графические схемы помогают оператору освоить процесс настройки. Например:
    • Настройте шаблонный образец детали – количество строк и столбцов
    • Настройте первую деталь в позицию захвата
    • Настройте расстояние, определяющее зазор, для поворота захвата
    • Настройте позиционирование шпинделя в патроне для загрузки и разгрузки (относится только к основному шпинделю)
    • Настройте позиционирование выгрузки для первой готовой детали

Режим автоматической загрузки деталей

Упрощенное управление в режиме автоматической загрузки деталей

Режим автоматической загрузки деталей гармонично сочетает программу обработки детали, выбранную в памяти [MEM], с заданным шаблоном настройки автоматического загрузчика деталей для автоматизации производства запасных частей и увеличения производительности.

Для автоматических загрузчиков деталей был разработан новый М-код. Как правило, М299 используется в конце программы обработки детали. Если программа запускается нажатием [CYCLE START] в режиме памяти, М299 работает точно также, как и код М30 (Завершение программы и перезагрузка). Но если программа запускается при активном режиме автоматического загрузчика деталей, тогда код M299 дает команду автоматическому загрузчику деталей загрузить первую деталь со стола и затем выполнить активную программу в памяти. 

  • Ржм APL
    • Просто замените M30 на M299 в конце программы обработки детали
    • Во вкладке «Выполнить задание» нажмите [INSERT] (вставить) для выбора заданного шаблона настройки автоматического загрузчика деталей (задание) и включения режима автоматической загрузки деталей; после этого над значком программы появится полупрозрачная надпись «APL Mode», указывающая на готовность к работе
    • Нажмите кнопку «Запуск цикла». При этом автоматический загрузчик деталей загрузит первую деталь и выполнит программу обработки детали, выбранную в памяти
    • В процессе обработки детали автоматический загрузчик деталей выгружает готовую деталь и затем подбирает новую заготовку и размещает ее в заданное положение загрузки
    • Оператор может контролировать статус стола, количество готовых деталей, какая деталь находится внутри станка, и какая деталь будет следующей
    • Рабочий цикл продолжается до тех пор, пока на столе не будут находиться все готовые детали или их заданное количество 
Ходы S.A.E METRIC
Оси АU 111 in 2819 mm
Ось AV 28 in 711 mm
Ось AW 46 in 1168 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rapids (AU 1417 ipm 36 m/min
Ускоренные перемещения (AV) 118 ipm 3 m/min
Ускоренные перемещения (AW) 1417 ipm 36 m/min
Part Size S.A.E METRIC
Максимальный диаметр детали 5.8 in 147 mm
Макс. длина детали 5.0 in 127 mm
Максимальный вес обрабатываемой детали на захват 10 lb 4.5 kg
Поворот захвата 90 ° 90 °
Стол S.A.E METRIC
Длина 48.0 in 1219 mm
Ширина 28.0 in 711 mm
Грузовая вместимость 1000 lb 454 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Экспортный спутник 158 in x 72 in x 124 in 401 cm x 183 cm x 315 cm
Масса 2300 lb 1043.0 kg

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Доступны на этих станках


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.