Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
Bar Feeder

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Устройство подачи прутка

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Автоматизируйте производство запасных частей для токарного станка

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Цены на станки модели V указаны только в китайских юанях

Цены на доставку Haas

Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.
Сравните станки
СБОРКА И ЦЕНА
Связаться с дистрибьютором
  • Общие сведения
  • Технические характеристики
  • Галерея
  • Отправить информацию

Устройство подачи прутка Haas является эффективным и доступным способом автоматизации производства деталей на многоцелевых токарных станках Haas с целью увеличения производительности. Оно сконструировано и сделано исключительно для того, чтобы использоваться на токарных многоцелевых станках Haas и соединяется напрямую с Блоком управления Haas. Инновационная раскладная конструкция обеспечивает легкий доступ к задней части шпинделя токарного станка для быстрой установки и замены втулки шпинделя.

  • Комплексный дизайн, с возможностями простого включения токарного станка Haas в сеть
  • Подключается непосредственно с помощью блока управления Haas
  • Включает запатентованные втулки шпинделя Haas
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Руководство по установке
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии устройств подачи прутка
Recently Updated

Сконструировано специально для токарных станков Haas


Разработанное специально для использования с многоцелевыми токарными станками с ЧПУ Haas серий ST и DS, устройство подачи прутка Haas подключается непосредственно к Блоку управления Haas. Инновационная раскладывающаяся конструкция обеспечивает легкий доступ к тыльной стороне шпинделя токарного станка для быстрой замены державки вкладыша или вкладыша, причем двойной стеллаж для хранения помещает вкладыши туда, где это необходимо – заблаговременно и готовыми к быстрой замене.

Recently Updated

Еще больше простоты и производительности


По прошествии сотен часов, в течение которых операторы-контролеры использовали наши пользующиеся огромной популярностью устройства подачи прутка Servo Bar 300, конструкторы Haas вернулись к чертежной доске, чтобы сделать эксплуатацию устройства подачи прутка еще легче и эффективнее. Результатом этого стало устройство подачи прутка Haas, которое действительно обеспечивает более простой и доступный способ автоматизации производства деталей на токарных станках Haas.

Recently Updated

Автоматизируйте производство запасных частей


Быстрая настройка и переключение – вот что отличает новое устройство подачи прутка Haas от изделий конкурентов. Наша раскладывающаяся конструкция позволяет вам менять запатентованные полученные выдавливанием втулки шпинделя Haas за несколько минут, а наши толкатели быстро устанавливаются без необходимости использования инструментов. Высота устройства подачи прутка регулируется быстро и легко при помощи одного только маховичка, и наша управляемая ремнем челночная система устройства подачи прутка обеспечивает невероятно быстрое сокращение скорости с целью уменьшения времен цикла.

ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТОКАРНОГО СТАНКА С ПОМОЩЬЮ ВЫТЯГИВАТЕЛЯ ПРУТКА
Марк показывает, как использовать вытягиватель прутка на токарном станке Haas, а также макропрограммные приемы для повышения производительности.
Используйте счетчики M30 для отслеживания деталей
Счетчик M30 наиболее часто используется для того, чтобы подсчитать сколько деталей было произведено, но у него много других функций. В этом видео Марк демонстрирует некоторые полезные советы в отношении использования M30, о которых вы могли не знать, например, использование двух счетчиков одновременно и использование счетчика в программах, выполняющих цикл.

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Наибольшая длина прутка 48 in 1219 mm
Максимальная рекомендованная длина прутка в шпинделе 48 in 1219 mm
Минимальная длина прутка 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Максимальный вес всех прутков 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Предел грузоподъемности подъемного рычага 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие при выталкивании 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Позиционирование без жесткого упора ± 0.010 in ± 0.25 mm
Общие сведения S.A.E METRIC
Масса станка 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Масса 1200 lb 545.0 kg

Особенности:

  • Раскладывающаяся конструкция обеспечивает легкий доступ для быстрой смены вкладышей
  • Высокая скорость толкателя обеспечивает сокращение времени цикла обработки деталей сериями.
  • Возможность использования толкателя в качестве стопора.
  • Улучшенная механическая конструкция обеспечивает более высокую надежность и производительность.
  • Простая замена прутка различного диаметра (регулировка высоты) с улучшенной эргономикой.
  • Особая конструкция толкателя, обеспечивающая быструю замену без использования инструментов.
  • Хранение толкателей обоих диаметров: 3/8"" (9,5 мм) и 3/4"" (20 мм)
  • Легкодоступное хранилище для всех вытолкнутых вкладышей.

Технические характеристики:

  • Диапазон диаметров прутка от 0,375" (9,5 мм) до 3,125" (79,4 мм)
  • Максимальная длина прутка составляет 48"" ов (1219 мм)
  • Точность длины подачи ±0,01"" (0,25 мм) при использовании цангового зажима возвратного типа
  • Минимальная длина прутка 10"" ов (254 мм)
  • Вместимость поддона: 30" (762 мм) ширина участка погрузки
  • Максимальный вес прутка 80 фунтов (36,3 кг)
  • Рекомендуемая длина прутка: 36" (914 мм) 

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies