Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
DS-30Y

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


DS-30Y

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Токарный станок с двойным шпинделем с осью Y и максимальной емкостью 18" x 23"
  • 10" Размер патрона
  • 3.0" Наибольший диаметр прутка
  • 4.5k об/мин
  • 30 hp Мощность
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Токарные станки серии DS-30Y с осью Y обеспечивают возможность двухшпиндельной обработки по оси Y, комплектуются осью C и приводными инструментами и представляют собой мощные универсальные обрабатывающие станки для любого цеха. Для расширения возможностей обработки доступны действия фрезерования со смещением от центра, сверления и нарезания резьбы метчиком. Станок обычно поставляется с 12-позиционной револьверной головкой BMT65 и отсинхронизированной осью C для подвижной 4-х осевой работоспособности. Противоположные шпиндели поддерживают полностью синхронизированную обработку, а также обеспечивают мгновенное переключение детали для сокращения времени цикла. Станок DS-30Y занимает среднюю площадь, но при этом обеспечивает просторную рабочую зону. Этот станок предлагает лучшую производительность за свою стоимость - лучшее соотношение цены и качества в своем классе.

  • Модель двойного шпинделя для универсальных операций
  • Фрезерование, сверление и нарезание резьбы метчиком по оси Y
  • Идеален для больших объемов, высокопроизводительной работы
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка для серии DS

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Основной шпиндель с частотой вращения 4500 rpm, с отверстием диаметром 3" и патроном 254 мм
  • Вспомогательный шпиндель 4800 rpm

Револьверная головка и приводной инструмент

  • Приводной инструмент 4 000 rpm с С-осью; включает 12-позиционную револьверную головку BMT65.

Удаление стружки и СОЖ

  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов
  • Переменный объем подачи СОЖ

Блок управления Haas

  • Устройство охлаждения шкафа управления с ЧПУ
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
  • Ориентация шпинделя
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Инструментарий и зажим

  • Стандартный дюймовый комплект оснастки для револьверной головки BMT65, контршпиндель
  • Стандартный метрический комплект державок для револьверной головки BMT65 для работы с контршпинделем
  • Управляемый комплект державок BMT65

Крепление

  • Гидравлический патрон 210 мм, A2-5
  • Гидравлический патрон 254 мм, A2-6

Доставка

  • Комплект для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Swing Diameter S.A.E METRIC
Над передним фартуком 31.8 in 806 mm
Над поперечным суппортом 20.8 in 527 mm
Над вторым шпинделем 21.8 in 552 mm
Capacities S.A.E METRIC
Размер патрона 10.0 in 254 mm
Максимальный диаметр обработки (зависит от револьверной головки) 18.0 in 457 mm
Максимальная длина резания (зависит от крепления) 23.0 in 584 mm
Наибольший диаметр прутка 3.00 in 76 mm
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 12.5 in 318 mm
Ось Z 23.0 in 584 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ускоренные перемещения по оси X 472 ipm 12.0 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 472 ipm 12.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 4100 lbf 18238 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 2300 lbf 10231 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Торец шпинделя A2-6 A2-6
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 4500 rpm 4500 rpm
Максимальный крутящий момент 275.0 ft-lbf @ 600 rpm 373.0 Nm @ 600 rpm
Диаметр отверстия шпинделя 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Максимальная мощность 5.0 hp 3.7 kW
Позиционирование (±) 0.01 ° 0.01 °
Усилие зажима тормоза 1000 lbf 4448 N
Диаметр тормоза 14.4 in 366 mm
Тип управления Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle S.A.E METRIC
Размер патрона 8.3 in 210 mm
Торец шпинделя A2-5 A2-5
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Максимальная мощность 20.0 hp 14.9 kW
Максимальная скорость 4800 rpm 4800 rpm
Максимальный крутящий момент 110.0 ft-lbf @ 700 rpm 149.0 Nm @ 700 rpm
Диаметр отверстия шпинделя 2.00 in 50.8 mm
Наибольший диаметр прутка 2.00 in 51 mm
Secondary Spindle Positioning S.A.E METRIC
Усилие зажима тормоза 500 lbf 2224 N
Диаметр тормоза 7.0 in 178 mm
Тип управления Positioning Only Positioning Only
Turret S.A.E METRIC
Количество инструментов 12 Stations 12 Stations
Инструменты для обработки наружных и внутренних диаметров Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Втулка расточной оправки (сзади револьверной головки) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Максимальная скорость 6000 rpm 6000 rpm
Передаточное число 1:1 1:1
Инструментальная оснастка BMT65 BMT65
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 4500 rpm 4500 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 171 in x 90 in x 92 in 435 cm x 229 cm x 234 cm
Экспортный спутник 171 in x 90 in x 92 in 435 cm x 229 cm x 234 cm
Масса 16000 lb 7258.0 kg

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

Читать далее о токарном станке с двумя шпинделями


Упрощенные токарные станки Haas с двойным шпинделем
Станок Haas серии DS представляет собой токарный станок с двойным шпинделем, а также с простыми и понятными G-кодовыми зеркально отображаемыми командами. Запрограммировать его настолько легко, что можно это сделать вручную.
ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ КОРРЕКЦИЮ НА ПРИВОДНОЙ ИНСТРУМЕНТ
Надлежащая настройка приводных инструментов на токарном центре может быть достаточно сложной. Марк продемонстрирует этот процесс с пошаговым обучением, просмотрев которое вы узнаете ответы на все свои вопросы.
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА HAAS BMT65
Зачем переносить свои обработанные детали к фрезерному станку для дополнительных операций, когда вы можете выполнять их на токарном станке Haas с револьверной головкой BMT65 и приводным инструментом? Система BMT65 обеспечивает повышенную производительность резки, износоустойчивость инструмента и лучшую очистку инструмента.
Токарный станок сверлильный: ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ
Марк покажет вам все, что вам нужно знать, чтобы сверлить с помощью токарного станка Haas. Вне зависимости от того владеете ли вы стандартным 2-осевым токарным станком, двухшпиндельным токарным станком или токарным станком с приводным инструментом, Марк упростит для вас процесс и объяснит все коды G и M, которые вам понадобятся.
Recently Updated

Обеспечьте обслуживание вашего станка


Запасные части


Замените изношенные детали вашего станка качественными деталями OEM. Мы имеем тысячи в запасе и готовы отправить их вам.
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
Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies