ST-45

   
 
Токарный станок с ЧПУ, максимальной емкостью 25,5 x 44" ов и с расточкой 7,0"
  • 18" (opt) Размер патрона
  • 7.0" Наибольший диаметр прутка
  • 1.4k Частота вращения в минуту
  • 40 hp Мощность
Compare Machines
СБОРКА И ЦЕНА
Contact Distributor

Высокопроизводительные токарные центры Haas серии ST были созданы с нуля для обеспечения гибкости установки, крайней жесткости и высокой температурной стабильности. 

ST-45 — это токарный станок больших размеров с опцией шпинделя Big Bore и большой рабочей зоной. Этот станок предлагают самую лучшую выработку, которая только возможна за такую стоимость.

  • 12-станционная револьверная головка, затянутая болтом, с гидравлическим зажимом
  • Большие торец шпинделя и отверстие шпинделя
  • Двухскоростной редуктор
  • Сделано в США

ST-45


ST-45 — это крупногабаритный токарный станок с опцией шпинделя Big Bore и высокомоментным шпинделем с параметрами 1 400 об/мин, разработанного для обработки жестких материалов. Существует возможность добавления множества опций к ST-45, что позволит приспособить его к нуждами вашего цеха, посмотрите демонстрационное видео от Томаса Скиннера из HFO.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 1 400 об/мин

Револьверная головка и приводной инструмент

  • 12-позиционная инструментальная револьверная головка ВОТ

Удаление стружки и СОЖ

  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)

Блок управления Haas

  • М-код медиа дисплея; M130
  • HaasConnect: Удаленный мониторинг
  • Модуль быстрого обнаружения сбоя питания
  • Интерфейс Ethernet
  • Беспроводное подключение для блока управления Haas
  • Дистанционный маховичок толчковой подачи с цветным жидкокристаллическим дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Продукты

  • Удлиненное инструментальное гнездо

Инструментарий и зажим

  • Комплект инструментальных державок BOT, 1,25" а

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год
Swing Diameter S.A.E METRIC
над передним фартуком 34.5 in 876 mm
Над поперечным суппортом 25.5 in 648 mm
над задней бабкой 25.5 in 648 mm
Capacities S.A.E METRIC
Патрон (опционально) 18.0 in 457 mm
Максимальный диаметр обработки (зависит от револьверной головки) 25.5 in 648 mm
Max Cutting Length (varies with workholding) 44 in 1118 mm
Наибольший диаметр прутка (опционально) Крепление 6.50 in 165 mm
Перемещения S.A.E METRIC
Ось X 17.0 in 432 mm
Ось Z 44.0 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Быстрые перемещения по оси X 710 ipm 18.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 5500 lbf 24465 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Передний конец шпинделя A2-11 A2-11
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Максимальная мощность 40.0 hp 29.8 kW
Максимальная скорость 1400 rpm 1400 rpm
Максимальный крутящий момент 1400 ft-lbf @ 150 rpm 1898 Nm @ 150 rpm
Диаметр проходного отверстия шпинделя 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Максимальная мощность 55.0 hp 41.0 kW
Максимальная скорость 1400 rpm 1400 rpm
Максимальный крутящий момент 2100 ft-lbf @ 150 rpm 2847 Nm @ 150 rpm
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 105 A 105 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): высокое 440 VAC 440 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): максимальная 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
Размер патрона 18.0 in 457 mm
Максимальная скорость 1400 rpm 1400 rpm
Диаметр отверстия тяговой трубы 6.5 in 165 mm
Turret S.A.E METRIC
Количество инструментов 12-Station BOT 12-Station BOT
Инструменты для обработки наружных и внутренних диаметров Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Зазор задней стороны расточной оправки (сзади револьверной головки) 4.37 in 111.0 mm
General S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Максимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 1400 rpm 1400 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощность, передаваемая шпинделем 40.0 hp 29.8 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): высокое 440 VAC 440 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): максимальная 35 A 35 A

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

HaasBuilt - ST-45


Рассмотрите вблизи, как создается и собирается ваш станок ST-45 непосредственно на фабрике в Окснарде, Калифорния!

См. серию ST в эксплуатации


Сверление с помощью токарного станка: ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ
Марк покажет вам все, что вам нужно знать, чтобы сверлить с помощью токарного станка Haas. Если у вас есть стандартный 2-осевой токарный станок, двухшпиндельный токарный станок или даже токарный станок с приводным инструментом, Марк упрощает процесс и объясняет все коды G и M, которые вам понадобятся.
СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА И УСТАНОВИТЕ РЕВОЛЬВЕРНУЮ ГОЛОВКУ С ПОМОЩЬЮ G53
Марк демонстрирует, как использование команды G53 вместо G28 не только экономит ценное время цикла, но и снижает риск сбоя станка. Марк расскажет вам про оба G-кода и объяснит, как и когда их использовать.
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА HAAS BMT65
Зачем переносить свои обработанные детали к фрезерному станку для дополнительных операций, когда вы можете выполнять их на токарном станке Haas с револьверной головкой BMT65 и приводным инструментом? Система BMT65 обеспечивает повышенную производительность резки, износоустойчивость инструмента и лучшую очистку инструмента.
Настройка приводного инструмента
Надлежащая настройка приводных инструментов на токарном центре может быть достаточно сложной. Марк продемонстрирует этот процесс с пошаговым обучением, просмотрев которое вы узнаете ответы на все свои вопросы.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.