Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
ST-45L

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ST-45L

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Токарный станок с ЧПУ, максимальной емкостью 25,5" x 80" и расточкой 7,0"

  • 18" (opt) Размер патрона
  • 7.0" Наибольший диаметр прутка
  • 1.4k об/мин
  • 40 hp Мощность
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Высокопроизводительные токарные центры Haas серии ST были созданы с нуля для обеспечения гибкости установки, крайней жесткости и высокой температурной стабильности. 

ST-45L — это токарный станок с удлиненной станиной, опцией шпинделя Big Bore и большой рабочей зоной. Этот станок предлагает лучшее соотношение цены и качества в своем классе.

  • Сверхдлинная рабочая зона
  • Программируемая задняя бабка с сервоприводом
  • 12-позиционная револьверная головка, затянутая болтом, с гидравлическим зажимом
  • Большие торец и отверстие шпинделя
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии больших сквозных отверстий

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 1400 rpm

Револьверная головка и приводной инструмент

  • 12-позиционная инструментальная револьверная головка ВОТ

Удаление стружки и СОЖ

  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)
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
  • Дистанционный маховичок толчковой подачи с сенсорным дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Продукты

  • Удлиненное инструментальное гнездо

Инструментарий и зажим

  • Комплект инструментальных державок BOT, 1,25"

Крепление

  • Программируемая задняя бабка с сервоприводом, MT5

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Swing Diameter S.A.E METRIC
Над передним фартуком 34.5 in 876 mm
Над поперечным суппортом 25.5 in 648 mm
Над задней бабкой 25.5 in 648 mm
Capacities S.A.E METRIC
Патрон (опционально) 18.0 in 457 mm
Максимальный диаметр обработки (зависит от револьверной головки) 25.5 in 648 mm
Максимальная длина резания (зависит от крепления) 80.0 in 2032 mm
Наибольший диаметр прутка (опционально) Крепление 6.50 in 165 mm
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 17.0 in 432 mm
Ось Z 80.0 in 2032 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ускоренные перемещения по оси X 710 ipm 18.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 320 ipm 8.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 5500 lbf 24465 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Торец шпинделя A2-11 A2-11
Максимальная мощность 40.0 hp 29.8 kW
Максимальная скорость 1400 rpm 1400 rpm
Максимальный крутящий момент 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Диаметр отверстия шпинделя 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Максимальная мощность 55.0 hp 41.0 kW
Максимальная скорость 1400 rpm 1400 rpm
Максимальный крутящий момент 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
Размер патрона 18.0 in 18.0 in
Максимальная скорость 1400 rpm 1400 rpm
Диаметр отверстия тяговой трубы 6.5 in 165 mm
Turret S.A.E METRIC
Количество инструментов 12-Station BOT 12-Station BOT
Инструменты для обработки наружных и внутренних диаметров Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Втулка расточной оправки (сзади револьверной головки) 4.37 in 111.0 mm
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 1400 rpm 1400 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощность, передаваемая шпинделем 40.0 hp 29.8 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 254 in x 95 in x 105 in 646 cm x 242 cm x 267 cm
Экспортный спутник 249 in x 90 in x 100 in 633 cm x 229 cm x 254 cm
Масса 29900 lb 13563.0 kg

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Сверление с помощью токарного станка: ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ
Марк покажет вам все, что вам нужно знать, чтобы сверлить с помощью токарного станка Haas. Если у вас есть стандартный 2-осевой токарный станок, двухшпиндельный токарный станок или даже токарный станок с приводным инструментом, Марк упрощает процесс и объясняет все коды G и M, которые вам понадобятся.
СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА И УСТАНОВИТЕ РЕВОЛЬВЕРНУЮ ГОЛОВКУ С ПОМОЩЬЮ G53
Марк демонстрирует, как использование команды G53 вместо G28 не только экономит ценное время цикла, но и снижает риск сбоя станка. Марк расскажет вам про оба G-кода и объяснит, как и когда их использовать.
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА HAAS BMT65
Зачем переносить свои обработанные детали к фрезерному станку для дополнительных операций, когда вы можете выполнять их на токарном станке Haas с револьверной головкой BMT65 и приводным инструментом? Система BMT65 обеспечивает повышенную производительность резки, износоустойчивость инструмента и лучшую очистку инструмента.
Настройка приводных инструментов
Надлежащая настройка приводных инструментов на токарном центре может быть достаточно сложной. Марк продемонстрирует этот процесс с пошаговым обучением, просмотрев которое вы узнаете ответы на все свои вопросы.

Запасные части


Замените изношенные детали вашего станка качественными деталями OEM. Мы имеем тысячи в запасе и готовы отправить их вам.
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
МЕНЬШЕЕ ОТВЕРСТИЕ ШПИНДЕЛЯ
Haas ST-40L

ST-40L

Токарный станок с ЧПУ максимальной емкостью 25,5 x 80" и наибольшим диаметром прутка 4,0"

  • 15" Размер патрона
  • 4.0" Наибольший диаметр прутка
  • 2.4k об/мин
  • 40 hp Мощность
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ ШПИНДЕЛЯ
Haas ST-50

ST-50

Токарный станок с ЧПУ, максимальной емкостью 25,5 x 80" и расточкой 8,5"

  • 8.5" Наибольший диаметр прутка
  • 1.2k об/мин
  • 55 hp Мощность
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ ШПИНДЕЛЯ
Haas ST-55

ST-55

Токарный станок с ЧПУ, максимальной емкостью 25,5 x 80" и расточкой 12,5"

  • 12.5" Наибольший диаметр прутка
  • 1k об/мин
  • 55 hp Мощность
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies