Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
ST-10-V

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ST-10-V

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Токарный станок с ЧПУ максимальной емкостью 305 х 406 мм и с наибольшим диаметром прутка 44 мм
  • 6.5" Размер патрона
  • 1.75" Наибольший диаметр прутка
  • 6k об/мин
  • 15 hp Мощность
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии ST

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 6000 rpm

Револьверная головка и приводной инструмент

  • 12-позиционная инструментальная револьверная головка ВОТ

Удаление стружки и СОЖ

  • Резервуар СОЖ на 30 галлонов (114 литров)
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Ориентация шпинделя
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт

Крепление

  • Ручная задняя бабка с гидравлической пинолью
  • Гидравлический патрон 165 мм, A2-5

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Высокопроизводительные токарные центры Haas серии ST были созданы с нуля для обеспечения гибкости настройки, чрезвычайной жесткости и высокой температурной стабильности. ST-10 имеет очень маленькую занимаемую площадь, но несмотря на это предоставляет большую рабочую зону. Этот станок представляет лучшее соотношение по цене и качеству в своем классе.

Наши V-модели представляют особую компоновку наших популярных станков серии ST. Это эксклюзивное предложение для рынка Индии доступно по самой низкой цене — так что вы можете убедиться в качестве, производительности и ценности продукции Haas на личном опыте. 

  • Очень маленькая занимаемая площадь
  • Высокое кол-во оборотов в минуту и быстрота
  • Ручная задняя бабка с гидравлической пинолью
  • Пользовательские макросы
  • Ориентация шпинделя
  • Сделано в США
Recently Updated

ST-10 в эксплуатации


С его большой занимаемой площадью и малым ходом ST-10 просто создан для сложных деталей. Здесь мы видим подпорный штоф, оборачивающийся между центрами. Благодаря отличной износоустойчивости ST-10, мы смогли достичь зеркального качества поверхности, несмотря на коэффициент длины-к-диаметру почти 10:1, без необходимости замедлять подачу/скорость.

Swing Diameter S.A.E METRIC
Максимальный диаметр детали 16.5 in 419 mm
Над режущим клином 16.5 in 419 mm
Capacities S.A.E METRIC
Размер патрона 6.5 in 165 mm
Максимальный диаметр обработки (зависит от револьверной головки) 12.0 in 305 mm
Максимальная длина резания (зависит от крепления) 16.0 in 406 mm
Наибольший диаметр прутка 1.75 in 44 mm
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 7.9 in 200 mm
Ось Z 16.0 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ускоренные перемещения по оси X 1200 ipm 30.5 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3300 lbf 14679 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Торец шпинделя A2-5 A2-5
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Максимальная мощность 15.0 hp 11.2 kW
Максимальная скорость 6000 rpm 6000 rpm
Максимальный крутящий момент 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Диаметр отверстия шпинделя 2.31 in 58.7 mm
Turret S.A.E METRIC
Количество инструментов 12-Station BOT 12-Station BOT
Инструменты для обработки наружных и внутренних диаметров Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Втулка расточной оправки (сзади револьверной головки) 0.75 in 19.1 mm
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 123 in x 73 in x 80 in 312 cm x 185 cm x 203 cm
Экспортный спутник 123 in x 73 in x 80 in 312 cm x 185 cm x 203 cm

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

См. серию ST в эксплуатации


Сверление с помощью токарного станка: ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ
Марк покажет вам все, что вам нужно знать, чтобы сверлить с помощью токарного станка Haas. Если у вас есть стандартный 2-осевой токарный станок, двухшпиндельный токарный станок или даже токарный станок с приводным инструментом, Марк упрощает процесс и объясняет все коды G и M, которые вам понадобятся.
СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА И УСТАНОВИТЕ РЕВОЛЬВЕРНУЮ ГОЛОВКУ С ПОМОЩЬЮ G53
Марк демонстрирует, как использование команды G53 вместо G28 не только экономит ценное время цикла, но и снижает риск сбоя станка. Марк расскажет вам про оба G-кода и объяснит, как и когда их использовать.
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА HAAS BMT65
Зачем переносить свои обработанные детали к фрезерному станку для дополнительных операций, когда вы можете выполнять их на токарном станке Haas с револьверной головкой BMT65 и приводным инструментом? Система BMT65 обеспечивает повышенную производительность резки, износоустойчивость инструмента и лучшую очистку инструмента.
Настройка приводных инструментов
Надлежащая настройка приводных инструментов на токарном многоцелевом станке может быть достаточно сложной. Марк продемонстрирует этот процесс с пошаговым обучением, просмотрев которое вы узнаете ответы на все свои вопросы.
Recently Updated

Обеспечьте обслуживание вашего станка
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
Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.

Recently Updated

ХОТИТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ ЗА ОТВЕТАМИ.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies