Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
ST-15Y

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ST-15Y

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Токарный станок с ЧПУ и осью Y, максимальной емкостью 305 x 406 мм и наибольшим диаметром прутка 64 мм
  • 8.3" Размер патрона
  • 2.5" Наибольший диаметр прутка
  • 4k об/мин
  • 20 hp Мощность
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии ST-Y

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 4000 rpm

Револьверная головка и приводной инструмент

  • 12-позиционная гибридная инструментальная револьверная головка BOT/VDI
  • Приводные инструменты с осью C 4 000 rpm

Удаление стружки и СОЖ

  • Резервуар СОЖ на 30 галлонов (114 литров)
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
  • Ориентация шпинделя
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Инструментарий и зажим

  • Комплект державок BOT, 3/4"
  • Комплект державок приводного инструмента VDI

Крепление

  • Гидравлический патрон 210 мм, A2-6

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Высокопроизводительные токарные центры Haas серии ST были созданы с нуля для обеспечения гибкости настройки, чрезвычайной жесткости и высокой температурной стабильности.

ST-15Y — это токарный станок с очень маленькой занимаемой площадью и опцией шпинделя Big Bore, который при этом предоставляет большую рабочую зону. Добавление оси Y и приводного инструмента позволяет фрезеровать, сверлить и нарезать резьбу метчиком для увеличения производительности станка.  Этот станок представляет лучшее соотношение цены и качества в своем классе.

  • Очень маленькая занимаемая площадь
  • Шпиндель с опцией Big Bore
  • Фрезерование, сверление и нарезание резьбы метчиком по оси Y
  • Высокое кол-во оборотов в минуту и скорость
  • Сделано в США
Swing Diameter S.A.E METRIC
Максимальный диаметр детали 16.5 in 419 mm
Над режущим клином 16.5 in 419 mm
Capacities S.A.E METRIC
Размер патрона 8.3 in 210 mm
Максимальный диаметр обработки (зависит от револьверной головки) 12.0 in 305 mm
Максимальная длина резания (зависит от крепления) 16.0 in 406 mm
Наибольший диаметр прутка 2.50 in 64 mm
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 7.9 in 200 mm
Ось Y ± 2.0 in ± 51 mm
Ось Z 16.0 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ускоренные перемещения по оси X 472 ipm 12.0 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 472 ipm 12.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2400 lbf 10676 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 2300 lbf 10231 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
Торец шпинделя A2-6 A2-6
Максимальная мощность 20.0 hp 14.9 kW
Максимальная скорость 4000 rpm 4000 rpm
Максимальный крутящий момент 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Диаметр отверстия шпинделя 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Максимальная мощность 5.0 hp 3.7 kW
Максимальная скорость 60 rpm 60 rpm
Позиционирование (±) 0.02 ° 0.02 °
Усилие зажима тормоза 1000 lbf 4448 N
Диаметр тормоза 14.4 in 366 mm
Удерживающий момент тормоза 140 ft-lbf 190 Nm
Тип управления Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Перемещение гидравлической пиноли 3.8 in 95 mm
Ручное позиционирование относительно корпуса 20.0 in 508 mm
Максимальное осевое усилие (только для гидравлической пиноли) 1130 lbf 5027 N
Минимальное осевое усилие (только для гидравлической пиноли) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Количество инструментов 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT) 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT)
Втулка расточной оправки (сзади револьверной головки) 0.75 in 19.1 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Максимальная скорость 4000 rpm 4000 rpm
Инструментальная оснастка VDI40 VDI40
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 4000 rpm 4000 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 20.0 hp 14.9 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

Другие подобные станки


Haas ST-10Y

ST-10Y ШПИНДЕЛЬ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ ЧИСЛОМ ОБ/МИН

Токарный станок с ЧПУ и осью Y, максимальной емкостью 305 x 406 мм и наибольшим диаметром прутка 44 мм

  • 6.5" Размер патрона
  • 1.75" Наибольший диаметр прутка
  • 6k об/мин
  • 15 hp Мощность
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Узнать больше… Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20Y БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА, МЕНЬШИЙ ДИАМЕТР ПРУТКА

Токарный станок с ЧПУ и осью Y, максимальной обрабатывающей способностью 11,75 x 22,5 дюйма и наибольшим диаметром прутка 2,5 дюйма

  • 8.3" Размер патрона
  • 2.5" Наибольший диаметр прутка
  • 4k об/мин
  • 20 hp Мощность
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Узнать больше… Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25Y БОЛЬШИЙ ДИАМЕТР ПРУТКА И ПАТРОН, БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ

Токарный станок с ЧПУ и осью Y, максимальной обрабатывающей способностью 11,75 x 22,5 дюйма и наибольшим диаметром прутка 3,0 дюйма

  • 10" Размер патрона
  • 3.0" Наибольший диаметр прутка
  • 3.4k об/мин
  • 30 hp Мощность
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Узнать больше… Build & Price
Recently Updated

См. серию ST в эксплуатации


Сверление с помощью токарного станка: ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ
Марк покажет вам все, что вам нужно знать, чтобы сверлить с помощью токарного станка Haas. Если у вас есть стандартный 2-осевой токарный станок, двухшпиндельный токарный станок или даже токарный станок с приводным инструментом, Марк упрощает процесс и объясняет все коды G и M, которые вам понадобятся.
СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА И УСТАНОВИТЕ РЕВОЛЬВЕРНУЮ ГОЛОВКУ С ПОМОЩЬЮ G53
Марк демонстрирует, как использование команды G53 вместо G28 не только экономит ценное время цикла, но и снижает риск сбоя станка. Марк расскажет вам про оба G-кода и объяснит, как и когда их использовать.
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА HAAS BMT65
Зачем переносить свои обработанные детали к фрезерному станку для дополнительных операций, когда вы можете выполнять их на токарном станке Haas с револьверной головкой BMT65 и приводным инструментом? Система BMT65 обеспечивает повышенную производительность резки, износоустойчивость инструмента и лучшую очистку инструмента.
Настройка приводных инструментов
Надлежащая настройка приводных инструментов на токарном многоцелевом станке может быть достаточно сложной. Марк продемонстрирует этот процесс с пошаговым обучением, просмотрев которое вы узнаете ответы на все свои вопросы.
Recently Updated

Обеспечьте обслуживание вашего станка
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
Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.

Recently Updated

ХОТИТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ ЗА ОТВЕТАМИ.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies