ST-20Y

   
 
Токарный станок с ЧПУ и осью Y, максимальной обрабатывающей способностью 11,75 x 22,5 дюйма и наибольшим диаметром прутка 2,5 дюйма
  • 8.3" Размер патрона
  • 2.5" Наибольший диаметр прутка
  • 4k Частота вращения в минуту
  • 20 hp Мощность

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Мы полностью изменили конструкцию наших популярных токарных многоцелевых станков серии ST-20 для обеспечения еще большей производительности, функциональности и экономической отдачи по сравнению с предыдущими моделями. Мы переконструировали все – до основания – с целью создания более прочного станка с еще большим диаметром прутка, превосходной производительностью резания и множеством повышающих эффективность опций.

  • Новый корпус – более компактный и более жесткий
  • На 11% меньшая занимаемая площадь по сравнению с предыдущей моделью
  • Более крупное отверстие шпинделя для увеличенного наибольшего диаметра обрабатываемого прутка
  • Увеличенное перемещение по оси Z
  • Автоматическая дверь в стандартной комплектации
  • WiFi в стандартной комплектации
  • Идеально подходит для цехов с большими объемами и высокой производительностью
  • Сделано в США

ПОЛНОСТЬЮ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ


  • Новый корпус – жесткая конструкция, небольшая занимаемая площадь
  • На 11% меньшая занимаемая площадь
  • Большее отверстие шпинделя
  • Увеличенное перемещение по оси Z

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 4 000 об/мин

Револьверная головка и приводной инструмент

  • Приводной инструмент 4 000 об/мин с С-осью; включает 12-позиционную револьверную головку BMT65.

Удаление стружки и СОЖ

  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов (208 литров)

Блок управления Haas

  • М-код медиа дисплея; M130
  • HaasConnect: Удаленный мониторинг
  • Модуль быстрого обнаружения сбоя питания
  • Интерфейс Ethernet
  • Беспроводное подключение для блока управления Haas
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Ориентация шпинделя
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Продукты

  • Автоматическая дверь для токарных станков

Инструментарий и зажим

  • Стандартный комплект державок BMT65
  • Стандартный комплект державок, метрический BMT65
  • Управляемый комплект державок BMT65

Крепления

  • Гидравлический патрон 210 мм, A2-6

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Общие сведения

Мы полностью изменили конструкцию наших популярных токарных многоцелевых станков серии ST-20 для обеспечения еще большей производительности, функциональности и экономической отдачи по сравнению с предыдущими моделями. Мы переконструировали все – до основания – с целью создания более прочного станка с еще большим диаметром прутка, превосходной производительностью резания и множеством повышающих эффективность опций.

  • Новый корпус – более компактный и более жесткий
  • На 11% меньшая занимаемая площадь по сравнению с предыдущей моделью
  • Более крупное отверстие шпинделя для увеличенного наибольшего диаметра обрабатываемого прутка
  • Увеличенное перемещение по оси Z
  • Автоматическая дверь в стандартной комплектации
  • WiFi в стандартной комплектации
  • Двухступенчатая автоматическая ловушка деталей (дополнительно)
  • Контршпиндель (дополнительно)
  • Автоматический загрузчик деталей (дополнительно)

Сравнение технических характеристик (дюймы)

       НОВАЯ МОДЕЛЬ     ПРЕДЫДУЩАЯ МОДЕЛЬ
Занимаемая площадь (длина, глубина, высота) без транспортера 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Наибольший диаметр обрабатываемой детали 21,0" 31,75"
Наибольший диаметр прутка, максимальная скорость вращения шпинделя 2,5", 4000 об/мин 2,0", 4000 об/мин
Максимальная номинальная мощность, система привода 20 л.с., ременной привод 20 л.с., ременной привод
Торец шпинделя, размер патрона A2-6, 8,3" A2-6, 8,3"
Максимальный диаметр обработки (зависит от револьверной головки) 10" 15"
Максимальная длина резания (зависит от крепления) 22,5" 21"
Перемещение по осям (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Перемещение по оси Y (только для моделей с осью Y) 4,0" 4,0"

Сравнение технических характеристик (метрическая система)

  НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДЫДУЩАЯ МОДЕЛЬ
Занимаемая площадь (длина, глубина, высота) без транспортера 3302 x 1626 x 1956 мм 3175 x 1981 x 1956 мм
Наибольший диаметр обрабатываемой детали 533 мм 806 мм
Наибольший диаметр прутка, максимальная скорость вращения 63,5 мм, 4000 об/мин 51 мм, 4000 об/мин
Максимальная номинальная мощность, система привода 14,9 кВт, ременной привод 14,9 кВт, ременной привод
Торец шпинделя, размер патрона A2-6, 210 мм A2-6, 210 мм
Максимальный диаметр обработки (зависит от револьверной головки) 254 мм 381 мм
Максимальная длина резания (зависит от крепления) 572 мм 533  мм
Перемещение по осям (X, Z) 213 мм, 572 мм 236 мм, 533 мм
Перемещение по оси Y (только для моделей с осью Y) 100 мм 100 мм

Увеличенный размер отверстия

Модернизированная модель ST-20/Y оснащена направляющей трубой с внутренним диаметром 2,5" (63,5 мм). Данный диаметр на 25% больше, чем у предыдущей модели, для увеличения наибольшего диаметра прутка. Входящий в комплект поставки патрон также имеет увеличенную горловину для захвата деталей более крупного размера с помощью кулачков, а также для обеспечения большего зазора при расточке или нарезании резьбы в больших отверстиях.

Улучшенная эргономика загрузки деталей

Уменьшенная занимаемая площадь и новые конструктивные решения в отношении использования листового металла обеспечивают меньшее расстояние от двери до центра патрона для улучшенной эргономичности. Сокращенное расстояние до патрона позволяет операторам станка с легкостью вручную загружать и выгружать детали.

Увеличенный угол заточки

Мы увеличили угол заточки с 45 до 55 градусов, что позволяет улучшить общий сход стружки в пределах рабочей зоны и уменьшить занимаемую площадь станка на 11%.

Автоматическая дверь в стандартной комплектации

Автоматическая дверь входит в стандартное оснащение модернизированных станков Haas, способствуя снижению усталости оператора и упрощению процесса автоматизации. Опция автоматической двери предусматривает возможность автоматического открытия дверей станка через М-код или в ручном режиме посредством нажатия кнопки на подвесном пульте управления. Это снижает усталость оператора, а также позволяет автоматически выполнять операции при использовании загрузочного робота или дополнительного автоматического загрузчика деталей. Двери закрываются автоматически при Запуске цикла. Также посредством настроек могут быть запрограммированы автоматическое открытие дверей в конце цикла или при Остановке по требованию.

  • Улучшенная эргономика станка
  • Позволяет уменьшить усталость оператора во время повторяющихся операций
  • Работает автоматически через M-код или вручную посредством кнопки на подвесном пульте управления
  • При использовании вместе с загрузочным роботом или автоматическим загрузчиком деталей возможна полностью автоматическая работа без оператора
  • Закрываются автоматически при Запуске цикла и  могут быть запрограммированы на автоматическое открытие при Остановке по требованию. 

Возможность использования беспроводной сети в стандартной комплектации

Все станки Haas в стандартной комплектации оснащены встроенной системой беспроводной связи WiFi для обеспечения быстрого, беспроводного подключения блока управления Haas к локальной вычислительной сети. Используйте беспроводную сеть для того, чтобы легко обмениваться файлами и передавать их, а также удаленно управлять станком посредством системы дистанционного управления HaasConnect. Она легко настраивается через блок управления Haas и поддерживает возможности Netshare. 

  • Не нужно кабелей
  • Идеально подходит для больших цехов с большим количеством станков
  • Идеально подходит для цехов, где станок располагается далеко от роутера
  • Легкая передача и обмен файлами 

Контршпиндель (дополнительно)

Наш дополнительный контршпиндель для отделки поверхности не только способен увеличить вашу производительность, но и представляет собой превосходный инструмент для обработки поверхности второй стороны заготовки.

Этот доступный по цене шпиндель А2-5 оснащен гидравлическим патроном размером 5,3" (135 мм) и способен полностью синхронизироваться с основным шпинделем, обеспечивая легкое перемещение заготовки в цикле. Это позволит вам обрабатывать обе стороны заготовки за один цикл. Для этого нужно лишь загрузить необработанную заготовку, и когда вы в следующий раз откроете дверь, у вас будет готовая деталь. Встроенный выталкиватель обработанных заготовок продвигает готовые детали в дополнительную ловушку деталей для работы в автоматическом режиме. Примечание: Не совместим с моделью с задней бабкой.  
 

  • 6000 об/мин
  • Торец шпинделя A2-5
  • Гидравлический патрон 5,3" (135 мм) 
  • Отверстие шпинделя 1,3" (33 мм) (не сквозное)
  • Позволяет полностью синхронизировать перемещение заготовки 
  • Встроенный выталкиватель обработанных заготовок
  • Включает устройство охлаждения шкафа управления с ЧПУ

 

Двухступенчатая ловушка деталей (дополнительно)

Наша двухступенчатая автоматическая ловушка деталей полностью выдвигается из основной рабочей зоны в процессе механической обработки и быстро возвращается на свое место по команде в конце цикла. В случае деталей с коротким временем цикла рычаг можно оставлять в выдвинутом положении, а для улавливания деталей в конце цикла использовать только вращающийся лоток. 

Улавливающий лоток легко регулируется для различных отрезных мест, и его можно располагать таким образом, чтобы он мог улавливать детали как с основного шпинделя, так и с дополнительного контршпинделя.

Автоматический загрузчик деталей (дополнительно)

Автоматический загрузчик деталей Haas является более эффективным и доступным способом автоматизации производства запасных частей и увеличения производительности на токарных многоцелевых станках Haas. Он сконструирован и сделан исключительно для использования на токарных многоцелевых станках Haas и соединяется напрямую с блоком управления Haas. 

  • Комплексный дизайн, с возможностями простого подключения к токарным многоцелевым станкам Haas моделей от ST-10 до ST-25, включая модели с осью Y
  • Подключается непосредственно с помощью блока управления Haas
  • Подходит для закрепления деталей диаметром до 5,8" x 5" x 10 фунтов (147 x 127 мм x 4,5 кг)
  • Включает световую завесу для безопасной эксплуатации
  • Сделано в США

Новая конструкция задней бабки (дополнительно)

Новая конструкция задней бабки позволяет уменьшить гидравлическое давление до 60 фунтов на кв. дюйм (4,1 бар) для минимизации деформации деталей при обработке тонких заготовок. Система привода с передачей винт-гайка с трапецеидальной резьбой обеспечивает более надежную поддержку задней бабки при черновой обработке на тяжелых режимах.

Capacities S.A.E METRIC
Размер патрона 8.3 in 210 mm
Максимальный диаметр устанавливаемой детали 21.0 in 533 mm
Max Cutting Diameter (with BMT65 turret) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Length (varies with workholding) 22.5 in 572 mm
Наибольший диаметр прутка 2.50 in 64 mm
Перемещения S.A.E METRIC
Ось X 8.4 in 213 mm
Ось Y ± 2.0 in ± 51 mm
Ось Z 22.5 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ускоренные перемещения по оси X 472 ipm 12.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Y 472 ipm 12.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 4100 lbf 18238 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Y 2300 lbf 10231 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Торец шпинделя A2-6 A2-6
Максимальная мощность 20.0 hp 14.9 kW
Максимальная скорость 4000 rpm 4000 rpm
Максимальный крутящий момент 150 ft-lbf @ 500 rpm 203 Nm @ 500 rpm
Диаметр проходного отверстия шпинделя 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Максимальная мощность 5.0 hp 3.7 kW
Позиционирование (±) 0.01 ° 0.01 °
Сила зажима тормоза 1000 lbf 4448 N
Диаметр тормоза 14.4 in 366 mm
Тип управления Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Количество инструментов 12 Stations 12 Stations
Инструменты для обработки наружных и внутренних диаметров Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Зазор задней стороны расточной оправки (сзади револьверной головки) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Максимальная скорость 4000 rpm 4000 rpm
Инструментальная оснастка BMT65 BMT65
General S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Максимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 143 in x 90 in x 87 in 363 cm x 229 cm x 221 cm
Export Pallet 143 in x 90 in x 87 in 364 cm x 229 cm x 221 cm
Масса 9430 lb 4278.0 kg

Видеоролик, демонстрирующий процесс резки с помощью ST-20Y


Посмотрите на наш токарный станок ST-20Y с револьверной головкой для приводного инструмента BMT65 в действии.

См. серию ST в эксплуатации


Сверление с помощью токарного станка: ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ
Марк покажет вам все, что вам нужно знать, чтобы сверлить с помощью токарного станка Haas. Если у вас есть стандартный 2-осевой токарный станок, двухшпиндельный токарный станок или даже токарный станок с приводным инструментом, Марк упрощает процесс и объясняет все коды G и M, которые вам понадобятся.
СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА И УСТАНОВИТЕ РЕВОЛЬВЕРНУЮ ГОЛОВКУ С ПОМОЩЬЮ G53
Марк демонстрирует, как использование команды G53 вместо G28 не только экономит ценное время цикла, но и снижает риск сбоя станка. Марк расскажет вам про оба G-кода и объяснит, как и когда их использовать.
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА HAAS BMT65
Зачем переносить свои обработанные детали к фрезерному станку для дополнительных операций, когда вы можете выполнять их на токарном станке Haas с револьверной головкой BMT65 и приводным инструментом? Система BMT65 обеспечивает повышенную производительность резки, износоустойчивость инструмента и лучшую очистку инструмента.
Настройка приводного инструмента
Надлежащая настройка приводных инструментов на токарном многоцелевом станке может быть достаточно сложной. Марк продемонстрирует этот процесс с пошаговым обучением, просмотрев которое вы узнаете ответы на все свои вопросы.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.