Токарные станки Toolroom от Haas

Токарные станки «Toolroom»

Упрощают переход от ручного управления к ЧПУ

Просмотреть модели ›

От школ до крупных инструментальных цехов


Соотношение цены-качества — Комплексные возможности ЧПУ без необходимости значительных инвестиций.

«Мои станки Haas работают очень хорошо, я был очень удивлен точностью станка TL-1. Когда я делаю тюнерные трубки, я одновременно удерживаю несколько десятков».

Uptagrafft, LLC
Eric Uptagrafft | Владелец | Uptagrafft, LLC

Производительная и простая в обучении


Простота обучения и эксплуатации, даже без знания G-кода. T-1 идеален для начинающих цехов или первого шага в мир ЧПУ обработки.

См. токарные станки Toolroom в эксплуатации


Электронные маховички
Опция электронных маховичков для токарных станков Toolroom серии TL предусматривает точное, легкое, «ручное» управление обеими осями для позиционирования, резьбы и других операций. Выполните подачу или ускоренное перемещение, используя кнопки-колесики, отрегулируйте подачу за один оборот, установите инкременты колесика и даже фаску. Все это возможно с помощью электронных маховичков.
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ СТАНКИ TOOLROOM
TL-1 Haas представляет собой идеальный станок для новых мастерских или для перехода от ручного управления к ЧПУ. В этом видео Эрик Вуд и Брайан О'Фэллон обсуждают некоторые ключевые особенности модернизированного станка Haas TL-1.
Отобразить фото и видео
Марк показывает мощную медиа-характеристику дисплея Haas M130. Командуя M130, вы можете отображать листы настройки, списки инструментов, рабочие инструкции и даже видео – все это в вашей программе.
Устранение неполадок циклов G71 и G72
Марк демонстрирует, как быстро устранить неисправность при обдирочном цикле вашего токарного станка и избежать тех загадочных Немонотонных сигналов тревоги. Он также объясняет циклы токарной обработки Типа I и II и показывает, как запустить проблемную программу в Графике, всего лишь изменив один G-код.

 

Соберите свой станок «Toolroom»


Готовы собрать свой новый токарный станок Haas? 

Давайте подберем подходящий станок для вашего цеха и индивидуализируем его, добавив опции и функции, которые нужны именно вам.