T5C

   
Наклонный индексатор 5C
  • 1 Шпиндели
  • 5C Размер цанги
  • 60 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 410 °/sec Максимальная скорость
Compare Machines
СБОРКА И ЦЕНА
Contact Distributor

T5C - это двухосевой наклонно-поворотный стол с цанговым торцом 5C.  Зажмите ваши детали с помощью стандартных цанг 5C или закрепите их, проделывая резьбу на трехкулачковом патроне к торцу шпинделя.  У этого станка нет цангового зажима в стандартной комплектации.  Цанговые зажимы можно выбрать в качестве дополнительной опции.

Необходим фрезерной станок Haas с 4-х и 5-ти осевым приводом и программное обеспечение версии 18.00 и выше для операций 4-ой и 5-ой оси. 

  • Добавьте возможности 4-х и 5-и осей к вашему станку
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сделано в США
Platter S.A.E METRIC
Максимальный вес на платформе 5 lb 2.3 kg
Spindle – A (tilt) S.A.E METRIC
Максимальная скорость 60 °/sec 60 °/sec
Максимальный крутящий момент 210 ft-lbf 285 Nm
Максимальное биение 0.0005 in 0.013 mm
Боковой зазор 30 arc-sec 30 arc-sec
Высота центров 6.000 in 152.40 mm
Передаточное отношение 90:1 90:1
Временной интервал 2:1  2:1 
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 бар 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle – B (rotary) S.A.E METRIC
Максимальная скорость 410 °/sec 410 °/sec
Максимальный крутящий момент 60 ft-lbf 81 Nm
Резьба переднего конца 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
Максимальное биение 0.0004 in 0.010 mm
Боковой зазор 40 arc-sec 40 arc-sec
Высота центров 6.000 in 152.40 mm
Передаточное отношение 60:1 60:1
Размер цанги 5C 5C
Indexing – A (tilt) S.A.E METRIC
Максимальное вращение/шаг ± 120 ° ± 120 °
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Диаметр червячного колеса 6.3 in 160 mm
Indexing – B (rotary) S.A.E METRIC
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Диаметр червячного колеса 2.8 in 71 mm
General – A (tilt) S.A.E METRIC
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Максимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
General – B (rotary) S.A.E METRIC
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Масса S.A.E METRIC
Стол 255 lb 116.0 kg
Бесщеточное управление: одноосевое 14.2 lb 6.4 kg

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. Поворотные столы Haas в эксплуатации


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко программируйте от руки ваш фрезерный станок Haas для гравировки 4-ой осью, без использования системы CAM. С G47 и G107 гравировка на цилиндрической части будет очень простой.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот роторный стол станет для вас идеальным решением. С быстрым и точным зажиганием TRT100 подходит к почти каждому фрезерному станку Haas и поможет вам уменьшить время циклов и повысить эффективность вашего цеха.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.