Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
TR160-2

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


TR160-2

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Система поворотного стола с двумя планшайбами 160 мм

  • 2 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 100 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 80 °/sec Максимальная скорость
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
TR160-2 — это двухкоординатный поворотный стол, который предлагает максимальную износоустойчивость и точное исполнение для 3+2 и полной 5-осевой обработки маленьких и средних деталей. Конструкция с двойным шпинделем позволяет загрузку и обработку двух деталей в однопозиционной наладке. Масштабируемая обратная связь на оси А (наклонная) увеличивает точность и повторяемость расположения.  Устройство подходит для VF-2 и более больших станков серии VF (рекомендуется опция увеличенного зазора по оси Z).

Необходим фрезерной станок Haas с 4-х и 5-и осевым приводом и программное обеспечение версии 18.00 и выше для операций 4-й и 5-й оси. Функционал масштабируемой обратной связи работает только на фрезерных станках Haas с версией программного обеспечения 18.00 или выше. Масштабируемая обратная связь не работает с поворотным блоком управления.    

  • Добавьте возможности 4-х и 5-и осей к вашему станку
  • Двойные шпиндели для увеличения продуктивности
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка пятиосевой поворотной серии
  • Сводная таблица поворотных продуктов, подходящих для работы на станке
Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 6.30 in 160 mm
Максимальный диаметр обрабатываемой детали 10.5 in 265 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle – A (tilt) S.A.E METRIC
Максимальная скорость 80 °/sec 80 °/sec
Максимальный крутящий момент 150 ft-lbf 203 Nm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Передаточное число 63:1 63:1
Временной интервал 2:1  2:1 
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle – B (rotary) S.A.E METRIC
Количество 2 2
Максимальная скорость 80 °/sec 80 °/sec
Максимальный крутящий момент 100 ft-lbf 136 Nm
Максимальное биение 0.0005 in 0.013 mm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Передаточное число 63:1 63:1
Временной интервал 2:1  2:1 
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Indexing – A (tilt) S.A.E METRIC
Максимальное вращение/шаг ± 120 ° ± 120 °
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing – B (rotary) S.A.E METRIC
Максимальное вращение/шаг (с поворотным регулятором) 999.999 ° 999.999 °
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Общие сведения S.A.E METRIC
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Экспортная тара 49 in x 21 in x 25 in 125 cm x 54 cm x 64 cm
Масса 575 lb 261.0 kg

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко настраиваемая вручную 4-х осевая гравировка на вашем фрезерном станке, без использования системы CAM. Гравировка на цилиндрической части упрощается с помощью G47 и G107.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот поворотный стол станет для вас идеальным решением. Быстрое и точное зажигание TRT100, которое подходит к почти каждому фрезерному станку Haas, поможет вам уменьшить время циклов и повысить производительность вашего цеха.
Recently Updated

Другие подобные станки


Одиночный поворотный шпиндель, больше максимального отклонения
Haas TR160

TR160

Двухкоординатный поворотный стол 160 мм

  • 1 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 100 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 80 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Другой подход
Haas TRT160

TRT160

Наклонно-поворотный стол 160 мм

  • 1 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 112 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 104 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Другой подход
Haas TR200Y

TR200Y

Компактный двухкоординатный поворотный стол 200 мм

  • 1 Шпиндели
  • 200 mm Размер планшайбы
  • 150 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 130 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies