TR160

   
 
Двухкоординатный поворотный стол 160 мм
  • 1 Шпиндели
  • 160 mm Размер платформы
  • 100 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 80 °/sec Максимальная скорость

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Сравните станки
СБОРКА И ЦЕНА
Связаться с дистрибьютором

TR160 — это двухкоординатный поворотный стол, который предлагает максимальную износоустойчивость и точное исполнение для 3+2 и полной 5-осевой обработки маленьких и средних деталей. Масштабируемая обратная связь на оси А (наклонная) увеличивает точность и повторяемость расположения.  Устройство подходит для VF-2 и более больших станков серии VF (рекомендуется опция увеличенного зазора по оси Z).

Необходим фрезерной станок Haas с 4-х и 5-и осевым приводом и программное обеспечение версии 18.00 и выше для операций 4-ой и 5-ой оси. Масштабируемая обратная связь работает только на фрезерных станках Haas с версией программного обеспечения 18.00 или более поздней версией. Масштабируемая обратная связь не работает с поворотным блоком управления.

  • Добавьте возможности 4-х и 5-и осей к вашему станку
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сверхпрочная конструкция
  • Сделано в США
Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 6.30 in 160 mm
Максимальный вес на платформе 80 lb 36.3 kg
Максимальный диаметр устанавливаемой детали 17.5 in 445 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle – A (tilt) S.A.E METRIC
Максимальная скорость 80 °/sec 80 °/sec
Максимальный крутящий момент 150 ft-lbf 203 Nm
Боковой зазор 30 arc-sec 30 arc-sec
Передаточное отношение 63:1 63:1
Временной интервал 2:1  2:1 
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 бар 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle – B (rotary) S.A.E METRIC
Максимальная скорость 80 °/sec 80 °/sec
Максимальный крутящий момент 100 ft-lbf 136 Nm
Максимальное биение 0.0005 in 0.013 mm
Боковой зазор 30 arc-sec 30 arc-sec
Передаточное отношение 63:1 63:1
Временной интервал 2:1  2:1 
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 бар 100 ft-lbf 136 Nm
Indexing – A (tilt) S.A.E METRIC
Максимальное вращение/шаг ± 120 ° ± 120 °
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing – B (rotary) S.A.E METRIC
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
General S.A.E METRIC
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Масса S.A.E METRIC
Стол 425 lb 193.0 kg
Бесщеточное управление: одноосевое 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 49 in x 21 in x 25 in 125 cm x 53 cm x 64 cm
Масса 520 lb 236.0 kg

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. Поворотные столы Haas в эксплуатации


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко программируйте от руки ваш фрезерный станок Haas для гравировки 4-ой осью, без использования системы CAM. С G47 и G107 гравировка на цилиндрической части будет очень простой.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот роторный стол станет для вас идеальным решением. С быстрым и точным зажиганием TRT100 подходит к почти каждому фрезерному станку Haas и поможет вам уменьшить время циклов и повысить эффективность вашего цеха.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.