Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
TR200Y

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


TR200Y

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Компактный двухкоординатный поворотный стол 200 мм
  • 1 Шпиндели
  • 200 mm Размер планшайбы
  • 150 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 130 °/sec Максимальная скорость
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
TR200Y — это двухкоординатный поворотный стол, который обеспечивает максимальную жесткость и точность позиционирования по схеме 3+2 и полнофункциональную 5-осевую обработку мелких и средних деталей. Опция масштабирования оси А (наклонной) увеличивает точность позиционирования и воспроизводимости. TR200Y разработан для установки с наклонной осью параллельно оси Y  на станок серии VF-3 и в большие станки серии VF с целью обеспечения большего пригодного для работы пространства фрезеровочного станка (рекомендуем опции увеличения зазора по оси Z).

Необходим фрезерной станок Haas с 4-х и 5-и осевым приводом и программное обеспечение версии 18.00 и выше для операций 4-ой и 5-ой оси. Функционал масштабируемой обратной связи работает только на фрезерных станках Haas с версией программного обеспечения 18.00 или выше. Масштабируемая обратная связь не работает с поворотным блоком управления.    

  • Добавьте возможности 4-ой и 5-ой осей вашему станку
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сверхпрочная конструкция
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка пятиосевой поворотной серии
  • Сводная таблица поворотных продуктов, подходящих для работы на станке
Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 7.87 in 200 mm
Максимальный вес на платформе 80 lb 36.3 kg
Максимальный диаметр обрабатываемой детали 8.1 in 205 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle – A (tilt) S.A.E METRIC
Максимальная скорость 100 °/sec 100 °/sec
Максимальный крутящий момент 150 ft-lbf 203 Nm
Максимальный наклон ± ± 120 ° ± 120 °
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Передаточное число 63:1 63:1
Временной интервал 2:1  2:1 
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 bar 300 ft-lbf 407 Nm
Spindle – B (rotary) S.A.E METRIC
Максимальная скорость 130 °/sec 130 °/sec
Максимальный крутящий момент 150 ft-lbf 203 Nm
Максимальное биение 0.0005 in 0.013 mm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Передаточное число 63:1 63:1
Временной интервал 2:1  2:1 
Вращение 360 ° 360 °
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Indexing – A (tilt) S.A.E METRIC
Максимальное вращение/шаг ± 120 ° ± 120 °
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing – B (rotary) S.A.E METRIC
Максимальное вращение/шаг (с поворотным регулятором) 999.999 ° 999.999 °
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Общие сведения S.A.E METRIC
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Экспортная тара 33 in x 23 in x 21 in 84 cm x 58 cm x 53 cm
Масса 400 lb 181.0 kg

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

См. Поворотные столы Haas в эксплуатации


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко настраиваемая вручную 4-х осевая гравировка на вашем фрезерном станке, без использования системы CAM. Гравировка на цилиндрической части упрощается с помощью G47 и G107.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот поворотный стол станет для вас идеальным решением. Быстрое и точное зажигание TRT100, которое подходит к почти каждому фрезерному станку Haas, поможет вам уменьшить время циклов и повысить производительность вашего цеха.
Recently Updated

Резка с помощью VF-4 и TR200Y


Посмотрите, как наш 5-ти осевой поворотный стол TR200Y присоединяется к фрезеровочному станку VF-4 для обеспечения функционирования его работы на всех 5 сторонах.

Recently Updated

Другие подобные станки


МЕНЬШАЯ ПЛАТФОРМА, БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas TR160

TR160

Двухкоординатный поворотный стол 160 мм

  • 1 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 100 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 80 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
БОЛЕЕ ШИРОКАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas TRT210

TRT210

Наклонно-поворотный стол 230 мм

  • 1 Шпиндели
  • 230 mm Размер планшайбы
  • 210 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 100 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
БОЛЕЕ ШИРОКАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas TR 210

TR210

Двухкоординатный поворотный стол 210 мм

  • 1 Шпиндели
  • 210 mm Размер планшайбы
  • 210 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 60 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies