Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
TRT160

TRT160

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Наклонно-поворотный стол 160 мм

  • 1 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 112 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 104 °/sec Максимальная скорость
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Наш модернизированный наклонно-поворотный стол TRT160 способен не только осуществлять 5-осевую обработку в пределах досягаемости среднего производственного цеха, но и благодаря более компактному размеру он предоставляет больше возможностей для крепления и установки, чем его предшественник. Мы полностью пересмотрели дизайн TRT160 с целью создания гораздо более компактной и универсальной 5-осевой модели для небольших фрезерных станков, включая фрезерные станки Мини Haas и фрезерные станки серии «Toolroom» Haas. Новый компонент удобно располагается на одном конце стола станка, позволяя на оставшемся пространстве поместить дополнительные зажимы или зажимные приспособления.    

Должен быть использован с фрезерным станком Haas с четырех- и пятиосевым приводом для четырех- и пятиосевой обработки. Для работы с опцией DWO/TCPC требуется версия ПО NGC 100.18.000.1030 или более поздняя. Обратитесь к сотрудникам местного дилерского центра фирмы HAAS по вопросу использования на станках с классической системой управления Haas.

  • Добавьте возможности 4-ой и 5-ой осей вашему станку
  • Компактный размер подходит для небольших фрезерных станков 
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка пятиосевой поворотной серии
  • Сводная таблица поворотных продуктов, подходящих для работы на станке
Recently Updated

Модернизированный TRT160


Более компактный и более производительный. Ознакомьтесь с новым TRT160 в действии.

Recently Updated

Возможность использования пневматических зажимов


Предусмотренная возможность использования пневматических зажимов позволяет приводить в действие на наклонно-поворотном столе Haas TRT160 пневматические зажимные системы, имеющиеся на рынке запасных частей. В состав пневматического зажима входят пневматическое вращающееся соединение и все необходимые жесткие линии обеспечения двух вспомогательных воздушных портов через центр планшайбы поворотного стола.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 6.30 in 160 mm
Максимальный вес на платформе 150 lb 68.0 kg
Максимальный диаметр обрабатываемой детали 10.5 in 267 mm
Расположение отверстий (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle – A (tilt) S.A.E METRIC
Максимальная скорость 104 °/sec 104 °/sec
Максимальный крутящий момент 210 ft-lbf 285 Nm
Максимальное биение 0.013 mm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Высота центров 6.900 in 175.26 mm
Передаточное число 90:1 90:1
Временной интервал 2:1  2:1 
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle – B (rotary) S.A.E METRIC
Максимальная скорость 104 °/sec 104 °/sec
Максимальный крутящий момент 112 ft-lbf 151 Nm
Максимальное биение 0.0005 in 0.013 mm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Высота центров 6.900 in 175.26 mm
Передаточное число 63:1 63:1
Временной интервал 1.5:1 1.5:1
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Indexing – A (tilt) S.A.E METRIC
Максимальное вращение/шаг ± 120 ° ± 120 °
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность (±) ± 25 arc-sec ± 25 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing – B (rotary) S.A.E METRIC
Максимальное вращение/шаг (с поворотным регулятором) 999.999 ° 999.999 °
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Общие сведения S.A.E METRIC
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Экспортная тара 28 in x 17 in x 19 in 71 cm x 43 cm x 48 cm
Масса 302 lb 137.0 kg

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко настраиваемая вручную 4-х осевая гравировка на вашем фрезерном станке, без использования системы CAM. Гравировка на цилиндрической части упрощается с помощью G47 и G107.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот поворотный стол станет для вас идеальным решением. Быстрое и точное зажигание TRT100, которое подходит к почти каждому фрезерному станку Haas, поможет вам уменьшить время циклов и повысить производительность вашего цеха.
Recently Updated

Другие подобные станки


БОЛЕЕ ШИРОКАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas TRT210

TRT210

Наклонно-поворотный стол 230 мм

  • 1 Шпиндели
  • 230 mm Размер планшайбы
  • 210 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 100 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
ТАКАЯ ЖЕ ПЛАНШАЙБА, НО БОЛЬШЕ МАКСИМАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ
Haas TR160

TR160

Двухкоординатный поворотный стол 160 мм

  • 1 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 100 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 80 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ШПИНДЕЛЬ
Haas TR160-2

TR160-2

Система поворотного стола с двумя планшайбами 160 мм

  • 2 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 100 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 80 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies