Делайте больше, чем может 3-осевая обработка


Выпустив полную линейку поворотных столов Haas, включая множество специальных устройств, разработанных для получения максимальной производительности, Haas продолжает идти по пути повышения производительности за счет автоматизации.

Цельная, надежная конструкция


Изготовленные из сверхпрочных материалов и разработанные для надежной работы изо дня в день, ротационные продукты Haas являются стандартом, достичь которого стремятся все остальные. Вы производим все важные компоненты на своем современном заводе в Калифорнии. Сердцем каждого ротационного стола Haas является бронзоалюминиевая червячная передача большого диаметра с червяком из легированной стали (закаленной до твердости 60 по Роквеллу), погруженным в ванну с синтетическим маслом. Для обеспечения точности индексации мы режем червячное колесо пока оно прикреплено к шпинделю, а не собираем готовое червячное колесо на шпинделе, как делают другие производители. Каждый собранный шпиндель устанавливается на зубофрезерный станок с ЧПУ и регулируется для соответствия погрешности максимум 2 микрона перед обработкой червячным колесом. Это гарантирует непревзойденную концентричность между шарикоподшипниками большого диаметра и червячной передачей, обеспечивая длительное время бесперебойной, невероятно точной и не требующей никакого вмешательства работы.

Поворотная оправка с техническим экспертом


Просмотрите все приспособления крепления, производимые Haas для еще более высокой продуктивности вашего поворотного стола.