HA5C-T

   
Индексатор 5C с подшипниками осевого усилия для использования с задней бабкой
  • 1 Шпиндели
  • 5C Размер цанги
  • 60 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 410 °/sec Максимальная скорость
Compare Machines
СБОРКА И ЦЕНА
Contact Distributor

HA5C-T - это одноосевой поворотный стол с цанговой горловиной 5C. «T» указывает на то, что блок имеет упорные подшипники для того, чтобы справляться с более высокими осевыми нагрузками. Всегда выбирайте версию «T», когда планируете использование задней бабки для поддержки длинных деталей. Осевое усилие задней бабки не должна превышать 800 фунтов (362,8 кг) (3 559 N). 

Зажмите ваши детали с помощью стандартных цанг типа 5C или закрепите их, накрутив трехкулачковый патрон на торец шпинделя. Этот станок выпускается с ручным зажимом цангового патрона. Пневматические цанговые зажимы можно выбрать в качестве дополнительной опции.  Для работы с четвертой осью требуется фрезерный станок Haas с 4-х осевым приводом и программное обеспечение не ниже версии 18.00 или блок поворотного управления для отдельных действий.    

  • Добавьте возможности 4-ой оси к вашему станку
  • Высокая осевая нагрузка с использованием задней бабкой
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сделано в США
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная скорость 410 °/sec 410 °/sec
Максимальный крутящий момент 60 ft-lbf 81 Nm
Резьба переднего конца 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
Максимальное биение 0.0004 in 0.010 mm
Высота центров 4.000 in 101.60 mm
Размер цанги 5C 5C
Боковой зазор 40 arc-sec 40 arc-sec
Передаточное отношение 60:1 60:1
Indexing S.A.E METRIC
Точность (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Диаметр червячного колеса 2.8 in 71 mm
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие задней бабки 800 lbf 3559 N
Питание 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Масса S.A.E METRIC
Бесщеточное управление: одноосевое 14.2 lb 6.4 kg
Сборка с поворотным столом 48 lb 21.8 kg

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. Поворотные столы Haas в эксплуатации


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко программируйте от руки ваш фрезерный станок Haas для гравировки 4-ой осью, без использования системы CAM. С G47 и G107 гравировка на цилиндрической части будет очень простой.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот роторный стол станет для вас идеальным решением. С быстрым и точным зажиганием TRT100 подходит к почти каждому фрезерному станку Haas и поможет вам уменьшить время циклов и повысить эффективность вашего цеха.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.