HRC210

   
Поворотный стол с роликовым кулачком 210 мм
  • 1 Шпиндели
  • 210 mm Размер платформы
  • 110 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 830 °/sec Максимальная скорость
Compare Machines
СБОРКА И ЦЕНА
Contact Distributor

HRC210  — это компактный, высокоскоростной поворотный стол с роликовым кулачковым приводом, который позволяет увеличить скорость индексирования до 830/сек. В связи с тем, что роликовая передача предварительно нагружается в процессе сборки, система обеспечивает высокую жесткость, высокий крутящий момент и высокие скорости при низких показателях износа и сниженных требованиях к обслуживанию.

Необходим фрезерной станок с 4-осевым приводом и программное обеспечение версии 18.13 и выше для обработки по всей длине 4-ой оси. Станок непригоден для автономной работы.    

  • Добавьте возможности 4-ой оси к вашему станку
  • Система привода с роликовым кулачком
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Наш самый быстрый поворотный стол
Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 8.30 in 210 mm
Max Weight on Platter (w/support) 157 lb 71.2 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 79 lb 35.6 kg
Количество стандартных Т-образных пазов 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная скорость 830 °/sec 830 °/sec
Максимальный крутящий момент 110 ft-lbf 149 Nm
Максимальное биение 0.0005 in 0.013 mm
Высота центров 6.000 in 152.40 mm
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 бар 134 ft-lbf 182 Nm
Передаточное отношение 36:1 36:1
Система привода Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Точность (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Воспроизводимость 4 arc-sec 4 arc-sec
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Тип High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Масса S.A.E METRIC
Стол 157 lb 71.2 kg

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. Поворотные столы Haas в эксплуатации


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко программируйте от руки ваш фрезерный станок Haas для гравировки 4-ой осью, без использования системы CAM. С G47 и G107 гравировка на цилиндрической части будет очень простой.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот роторный стол станет для вас идеальным решением. С быстрым и точным зажиганием TRT100 подходит к почти каждому фрезерному станку Haas и поможет вам уменьшить время циклов и повысить эффективность вашего цеха.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.