Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
HRT1000

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


HRT1 000

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Поворотный стол 1000 мм
  • 1 Шпиндели
  • 1000 mm Размер планшайбы
  • 2000 ft-lb Максимальный крутящий момент
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Наши сверхбольшие поворотные столы серии HRT идеально подходят для поддержки больших деталей или оправок для 4-осевой обработки. Эти сверхпрочные столы с большой емкостью могут быть установлены вертикально или горизонтально для дополнительной приспособляемости. Они отличаются большими сквозными отверстиями для подачи прутка и специальными требованиями к расположению оправки. Патроны и оправки могут быть прикреплены болтами к столу с помощью прецизионных Т-образных пазов. 

Требует наличия станка Haas с приводом 4-й оси и версией программы не ниже 18.00 для полного функционирования 4-й оси или поворотного блока управления для автономной деятельности. 

  • Добавьте возможности 4-ой оси вашему станку
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сверхпрочная конструкция
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Руководство оператора
Recently Updated

HRT1000


Поворотные столы Haas стали чуть больше! Наши очень большие поворотные столы предлагают планшайбы размером от 630 до 1000 мм. Простое подключение по принципу «включай и работай» позволяет быстро добавить возможности 4-осевой обработки для работы даже с самыми крупными деталями.

Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 39.37 in 1000 mm
Максимальный вес на планшайбе (с опорой) 5694 lb 2582.8 kg
Максимальный вес на планшайбе (без опоры) 2847 lb 1291.4 kg
Количество стандартных Т-образных пазов 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная скорость 35 °/sec 35 °/sec
Максимальный крутящий момент 2000 ft-lbf 2712 Nm
Максимальное биение 0.0015 in 0.038 mm
Высота центров 23.750 in 603.25 mm
Диаметр направляющего отверстия 17.500 in 444.50 mm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 bar 14000 ft-lbf 18981 Nm
Передаточное число 150:1 150:1
Временной интервал 2.5:1 2.5:1
Диаметр червячного колеса 30.6 in 777 mm
Indexing S.A.E METRIC
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Диаметр червячного колеса 30.6 in 777 mm
Максимальное вращение/шаг (с поворотным регулятором) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
General – B (rotary) S.A.E METRIC
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ СЕБЕ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ


Готовы производить свои самые большие работы на 4-х осях

С массивнейшими платформами, просторными крутящимися моментами и большими сквозными отверстиями эти сверхбольшие поворотные столы легко справятся даже с самыми большими 4-осевыми задачами в вашем цеху.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Recently Updated

См. Поворотные столы Haas в эксплуатации


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко настраиваемая вручную 4-х осевая гравировка на вашем фрезерном станке, без использования системы CAM. Гравировка на цилиндрической части упрощается с помощью G47 и G107.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот поворотный стол станет для вас идеальным решением. Быстрое и точное зажигание TRT100, которое подходит к почти каждому фрезерному станку Haas, поможет вам уменьшить время циклов и повысить производительность вашего цеха.
Recently Updated

Другие подобные станки


МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Product Image

HRT450

Поворотный стол 450 мм

  • 1 Шпиндели
  • 450 mm Размер планшайбы
  • 400 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 50 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
меньшая рабочая зона
Product Image

HRT630

Поворотный стол 630 мм

  • 1 Шпиндели
  • 630 mm Размер планшайбы
  • 1025 ft-lb Максимальный крутящий момент
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
меньшая рабочая зона
Product Image

HRT800

Поворотный стол 800 мм

  • 1 Шпиндели
  • 800 mm Размер планшайбы
  • 1200 ft-lb Максимальный крутящий момент
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies