MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
HRT160

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

HRT160

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Поворотный стол 160 мм

  • 1 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 150 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 130 °/sec Максимальная скорость
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

Сравните станки
ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
Связаться с дистрибьютором
  • Общие сведения
  • Технические характеристики
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
  • Галерея
  • Подробнее

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  • 3D модель (ZIP)
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии поворотных столов

Стандартные характеристики

Блок управления Haas

  • Управление с помощью фрезерного станка с ЧПУ

Доступные опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automation Options

Для установки средних и крупных деталей или креплений решением является серия HRT с поворотными Т-образными пазами. Эти износоустойчивые, сверхпрочные столы можно установить вертикально или горизонтально для дополнительной многосторонности использования. Патроны и крепления можно легко прикрутить к столу, используя шесть Т-образных пазов и большие сквозные отверстия для подачи прутка в соответствии с особыми требованиями к установке креплений.

Примечание: Необходим фрезерной станок Haas с четырехосевым приводом и программным обеспечением СУСП версии 100.19.000.1100 и выше для обработки по всей длине 4-ой оси. Для автономной работы требуется блок управления поворотным устройством Haas, отправленный после 10 ноября 2021 г. с версией программного обеспечения 26.32 или новее.    

  • Добавьте возможности 4-ой оси к вашему станку
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сверхпрочная конструкция
  • Сделано в США

 

ДА! НОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА HAAS МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА БОЛЕЕ СТАРЫХ СТАНКАХ HAAS!

Все новые поворотные устройства Haas разработаны для беспрепятственной интеграции со станками Haas новой и поздней модели и сконфигурированы с серводвигателями последнего поколения для обеспечения наилучшей производительности.
Для использования на более старых станках Haas большинство новых поворотных устройств Haas могут быть сконфигурированы с серводвигателями более раннего поколения за дополнительную плату. Для получения подробной информации обратитесь в местный дилерский центр фирмы HAAS.

ВИДЕО

Recently Updated

Обзор HRT160


Haas HRT160 — идеальный вариант с простым подключением для 4-осевой обработки небольших и средних деталей на вашем станке Haas. Стандартная планшайба 160 мм с Т-образным пазом. Макс. скорость 130 градусов в секунду. Точность ± 15 дуговых секунд.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

ДВА ПОВОРОТНЫХ ШПИНДЕЛЯ

Product Image

HRT160-2

Система поворотного стола с двумя планшайбами 160 мм

  • 2 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 110 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 80 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

Компактный дизайн

Product Image

HRT160SP

Поворотный стол с двигателем циклического возврата 160 мм

  • 1 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 150 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 130 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

Более быстрая индексация

Product Image

HRT160SS

Суперскоростной поворотный стол 160 мм

  • 1 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 110 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 500 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко настраиваемая вручную 4-х осевая гравировка на вашем фрезерном станке Haas, без использования системы CAM. Гравировка на цилиндрической части упрощается с помощью G47 и G107.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 6.30 in 160 mm
Максимальный вес на планшайбе (с опорой) 90 lb 40.8 kg
Максимальный вес на планшайбе (без опоры) 45 lb 20.4 kg
Количество стандартных Т-образных пазов 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная скорость 130 °/sec 130 °/sec
Максимальный крутящий момент 150 ft-lbf 203 Nm
Максимальное биение 0.0005 in 0.013 mm
Высота центров 5.000 in 127.00 mm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Передаточное число 63:1 63:1
Временной интервал 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Диаметр червячного колеса 4.7 in 119 mm
Максимальное вращение/шаг (с поворотным регулятором) 999.999 ° 999.999 °
Общие сведения S.A.E METRIC
Требования по электропитанию 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Экспортная тара 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Масса 140 lb 64.0 kg
ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО HAAS СТАНОК HAAS ПОВОРОТНЫЙ ТИП
HRT160 DM-1 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 DM-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 DT-1 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 DT-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 EC-1600 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 EC-1600ZT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 GR-510 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT160 GR-712 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT160 MINIMILL ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 MINIMILL2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 SMINIMILL ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 SMINIMILL2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT160 TM-2P АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT160 TM-3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 TM-3P ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-1 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-10/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-10/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-11/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-11/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-12/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-12/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-1YT АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT160 VF-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-2SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-2SSYT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-2YT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-3SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-3SSYT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-3YT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-3YT/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-4 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-4SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-5/40XT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-5/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-5/50XT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-6/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-6/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-6SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-7/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-8/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-8/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-9/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-9/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VM-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VM-3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 DT-1-I ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 DT-2-I ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-2-I ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-2-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-2-EU ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-2-SE ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-4-I ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-4-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-4-EU ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-4-SE ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-4SS-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-2SS-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-6SS-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-5/40-I ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-3-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-3SS-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 MINIMILL-UK ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 EC-500/50 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT160 VF-1YT-EU АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT160 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT160 VF-2YT-EU ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-2SSYT-EU ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-14/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-14/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-2SSYT-UK ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-4SS-UK ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-4SS-EU ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies