HRT210-2

   
   
Система поворотного стола с двумя планшайбами 210 мм
  • 2 Spindles
  • 210 mm Platter Size
  • 170 ft-lb Max Torque
  • 60 °/sec Max Speed

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

Для установки средних и крупных деталей или креплений решением является серия HRT с поворотными Т-образными пазами. HRT210-2 имеет два поворотных шпинделя для обеспечения одновременной загрузки двух деталей. Это уменьшает число раз смен инструмента и число раз загрузки деталей. Патроны и крепления можно легко прикрутить к платформам, используя шесть Т-образных пазов и большие сквозные отверстия для подачи прутка в соответствии с особыми требованиями к установке креплений.

Не функционирует в горизонтальном положении. Требует станка Haas с приводом 4-й оси и версией программы не нижу 18.00 для полного функционирования 4-ой оси или поворотного блока управления для автономной деятельности.    

  • Добавьте возможности 4-ой оси вашему станку
  • Повышенная производительность
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сделано в США
Platter S.A.E METRIC
Platter Diameter 8.30 in 210 mm
Max Weight on Platter (w/support) 120 lb 54.4 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 60 lb 27.2 kg
Number of Std T-Slots 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Number 2 2
Max Speed 60 °/sec 60 °/sec
Max Torque 170 ft-lbf 230 Nm
Runout Max 0.0005 in 0.013 mm
Center Height 7.750 in 196.85 mm
Backlash 30 arc-sec 30 arc-sec
Brake Torque @ 100 psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Gear Ratio 90:1 90:1
Timing 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Accuracy (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repeatability 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolution 0.001 ° 0.001 °
Worm Gear Dia 6.3 in 160 mm
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Power Requirement 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Operating Temp (max ambient) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Pressure Max 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 46 in x 24 in x 24 in 117 cm x 61 cm x 61 cm
Weight 440 lb 200.0 kg

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. Поворотные столы Haas в эксплуатации


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко программируйте от руки ваш фрезерный станок Haas для гравировки 4-ой осью, без использования системы CAM. Гравировка на цилиндрической части упрощается с помощью G47 и G107.
БЫСТРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОВОРОТНОГО СТОЛА HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА?
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот поворотный стол станет для вас идеальным решением. Быстрое и точное зажигание TRT100, которое подходит к почти каждому фрезерному станку Haas, поможет вам уменьшить время циклов и повысить производительность вашего цеха.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.