HRT210SP

   
Поворотный стол с двигателем циклического возврата 210 мм
  • 1 Шпиндели
  • 210 mm Размер платформы
  • 210 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 100 °/sec Максимальная скорость

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Сравните станки
СБОРКА И ЦЕНА
Связаться с дистрибьютором

Серия HRT SP предлагает те же особенности и преимущества, что и стандартная серия HRT, но двигатель расположен за столом для обеспечения существенно более короткой общей длины, позволяя установить стол в небольшой рабочей зоне.  Комментарий: Модели SP не имеют сквозного отверстия. Глубина расточки составляет значение толщины платформы.

Для работы с 4-ой осью требуется фрезерный станок Haas с приводом 4-й оси и программное обеспечение не ниже версии 18.00 или блок с поворотным управлением для автономных действий.    

  • Добавьте возможности 4-ой оси к вашему станку
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Более короткая общая длина
  • Сделано в США
Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 8.30 in 210 mm
Max Weight on Platter (w/support) 165 lb 74.8 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 83 lb 37.4 kg
Количество стандартных Т-образных пазов 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная скорость 100 °/sec 100 °/sec
Максимальный крутящий момент 210 ft-lbf 285 Nm
Максимальное биение 0.0005 in 0.013 mm
Высота центров 6.000 in 152.40 mm
Боковой зазор 30 arc-sec 30 arc-sec
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 бар 200 ft-lbf 271 Nm
Передаточное отношение 90:1 90:1
Временной интервал 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Диаметр червячного колеса 6.3 in 160 mm
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Питание 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Масса S.A.E METRIC
Стол 165 lb 74.8 kg
Бесщеточное управление 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 21 in x 17 in x 21 in 54 cm x 42 cm x 54 cm
Масса 225 lb 103.0 kg

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. Поворотные столы Haas в эксплуатации


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко программируйте от руки ваш фрезерный станок Haas для гравировки 4-ой осью, без использования системы CAM. С G47 и G107 гравировка на цилиндрической части будет очень простой.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот роторный стол станет для вас идеальным решением. С быстрым и точным зажиганием TRT100 подходит к почти каждому фрезерному станку Haas и поможет вам уменьшить время циклов и повысить эффективность вашего цеха.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.