MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
HRT210SS

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

HRT210SS

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Высокоскоростной поворотный стол 210 мм

  • 1 Шпиндели
  • 210 mm Размер планшайбы
  • 110 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 490 °/sec Максимальная скорость
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

Сравните станки
ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
Связаться с дистрибьютором
  • Общие сведения
  • Технические характеристики
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
  • Галерея
  • Подробнее

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  • 3D модель (ZIP)
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии поворотных столов

Стандартные характеристики

Блок управления Haas

  • Управление с помощью фрезерного станка с ЧПУ

Доступные опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automation Options

В нашем сверхскоростном поворотном столе HRT210SS используется сверхмощная циклоидальная система привода для обеспечения максимальной частоты вращения при индексации 490° в секунду — почти в пять раз выше скорости нашего стандартного поворотного стола HRT210. Компактный размер и высокая скорость устройства делают его прекрасным дополнением к нашему VF-2SS и другим высокоскоростным станкам Haas.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходим фрезерной станок Haas с приводом 4-й оси и программным обеспечением СУСП версии 100.19.000.1100 и выше для обработки по всей длине 4-ой оси. Станок непригоден для автономной работы.

ВНИМАНИЕ. Не совместим со станками CHC.

  • Добавьте возможности 4-ой оси вашему станку
  • Высокоскоростная индексация 490°/сек
  • Сверхмощная циклоидальная система привода
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сделано в США

 

ДА! НОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА HAAS МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА БОЛЕЕ СТАРЫХ СТАНКАХ HAAS!

Все новые поворотные устройства Haas разработаны для беспрепятственной интеграции со станками Haas новой и поздней модели и сконфигурированы с серводвигателями последнего поколения для обеспечения наилучшей производительности.
Для использования на более старых станках Haas большинство новых поворотных устройств Haas могут быть сконфигурированы с серводвигателями более раннего поколения за дополнительную плату. Для получения подробной информации обратитесь в местный дилерский центр фирмы HAAS.

ВИДЕО

ЦИКЛОИДАЛЬНЫЕ ПОЛНООБОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

Циклоидальная полнооборотная система привода разработана для обрабатывающих станков и робототехники, и обеспечивает превосходное сочетание скорости, точности и долговечности. Высокопрочный дизайн позволяет гарантировать долгий срок эксплуатации при незначительном техническом обслуживании или полном его отсутствии и особую прочность при аварии. Циклоидальный полнооборотный привод может иметь обратный ход для поглощения энергии удара. Предельная ударная нагрузка в 5 раз превышает номинальный крутящий момент редуктора, и в случае повреждения весь редуктор в сборе можно легко заменить. 
  

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МЕНЬШАЯ рабочая зона

Product Image

HRT160

Поворотный стол 160 мм

  • 1 Шпиндели
  • 160 mm Размер планшайбы
  • 150 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 130 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

ДВА ПОВОРОТНЫХ ШПИНДЕЛЯ

Product Image

HRT210-2

Система поворотного стола с двумя планшайбами 210 мм

  • 2 Шпиндели
  • 210 mm Размер планшайбы
  • 170 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 60 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

Стандартная скорость

Product Image

HRT210

Поворотный стол 210 мм

  • 1 Шпиндели
  • 210 mm Размер планшайбы
  • 210 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 100 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко настраиваемая вручную 4-х осевая гравировка на вашем фрезерном станке Haas, без использования системы CAM. Гравировка на цилиндрической части упрощается с помощью G47 и G107.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Встречайте ваш 5-координатный компактный станок
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот поворотный стол станет для вас идеальным решением. Быстрое и точное зажигание TRT100, которое подходит к почти каждому фрезерному станку Haas, поможет вам уменьшить время циклов и повысить производительность вашего цеха.
Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 8.30 in 210 mm
Максимальный вес на планшайбе (с опорой) 150 lb 68.0 kg
Максимальный вес на планшайбе (без опоры) 75 lb 34.0 kg
Количество стандартных Т-образных пазов 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная скорость 490 °/sec 490 °/sec
Максимальный крутящий момент 110 ft-lbf 149 Nm
Максимальное биение 0.0010 in 0.025 mm
Высота центров 6.000 in 152.40 mm
Диаметр направляющего отверстия 2.0000 in 50.800 mm
Through-Bore Diameter 1.4500 in 36.830 mm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 bar 350 ft-lbf 475 Nm
Передаточное число 36.578:1 36.578:1
Временной интервал 1.5:1 1.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Точность (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Диаметр червячного колеса 6.3 in 160 mm
Максимальное вращение/шаг (с поворотным регулятором) 999.999 ° 999.999 °
Общие сведения S.A.E METRIC
Требования по электропитанию 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Экспортная тара 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Масса 205 lb 93.0 kg
ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО HAAS СТАНОК HAAS ПОВОРОТНЫЙ ТИП
HRT210SS DM-1 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS DM-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS DT-1 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS DT-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS EC-1600 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS EC-1600ZT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS GR-510 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SS GR-712 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SS MINIMILL ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS MINIMILL2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS SMINIMILL ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS SMINIMILL2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SS TM-2P АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SS TM-3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS TM-3P ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-1 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SS VF-10/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-10/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-11/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-11/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-12/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-12/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-1YT АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SS VF-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-2SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-2SSYT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-2YT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-3SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-3SSYT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-3YT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-3YT/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-4 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-4SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-5/40XT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-5/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-5/50XT ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-6/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-6/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-6SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-7/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-8/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-8/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-9/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-9/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VM-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VM-3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS DT-1-I ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS DT-2-I ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-2-I ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-2-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-2-EU ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-2-SE ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-4-I ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-4-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-4-EU ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-4-SE ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-4SS-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-2SS-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-6SS-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-5/40-I ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-3-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-3SS-V ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS MINIMILL-UK ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS EC-500/50 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SS VF-1YT-EU АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SS VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SS VF-2YT-EU ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-2SSYT-EU ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-14/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-14/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-2SSYT-UK ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-4SS-UK ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-4SS-EU ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies