HRT450

   
Поворотный стол 450 мм
  • 1 Шпиндели
  • 450 mm Размер платформы
  • 400 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 50 °/sec Максимальная скорость
Compare Machines
СБОРКА И ЦЕНА
Contact Distributor

Для установки средних и крупных деталей или креплений решением является серия HRT с поворотными Т-образными пазами. Эти износоустойчивые, сверхпрочные столы можно установить вертикально или горизонтально для дополнительной многосторонности использования. Патроны и крепления можно легко прикрутить к столу, используя шесть Т-образных пазов и большие сквозные отверстия для подачи прутка в соответствии с особыми требованиями к установке креплений.

Для работы с 4-ой осью требуется фрезерный станок Haas с приводом 4-й оси и программное обеспечение не ниже версии 18.00 или блок с поворотным управлением для автономных действий.    

  • Добавьте возможности 4-ой оси к вашему станку
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сверхпрочная конструкция
  • Сделано в США
Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 17.70 in 450 mm
Max Weight on Platter (w/support) 850 lb 385.6 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 425 lb 192.8 kg
Количество стандартных Т-образных пазов 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная скорость 50 °/sec 50 °/sec
Максимальный крутящий момент 400 ft-lbf 542 Nm
Максимальное биение 0.0015 in 0.038 mm
Высота центров 11.500 in 292.10 mm
Боковой зазор 30 arc-sec 30 arc-sec
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 бар 1350 ft-lbf 1830 Nm
Передаточное отношение 72:1 72:1
Временной интервал 3:1  3:1 
Indexing S.A.E METRIC
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Диаметр червячного колеса 13.5 in 343 mm
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Питание 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Масса S.A.E METRIC
Стол 850 lb 385.0 kg
Бесщеточное управление 14.2 lb 6.4 kg

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. Поворотные столы Haas в эксплуатации


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко программируйте от руки ваш фрезерный станок Haas для гравировки 4-ой осью, без использования системы CAM. С G47 и G107 гравировка на цилиндрической части будет очень простой.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот роторный стол станет для вас идеальным решением. С быстрым и точным зажиганием TRT100 подходит к почти каждому фрезерному станку Haas и поможет вам уменьшить время циклов и повысить эффективность вашего цеха.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.