HRT600

   
 
Поворотный стол 600 мм
  • 1 Шпиндели
  • 600 mm Размер платформы
  • 450 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 50 °/sec Максимальная скорость

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Сравните станки
СБОРКА И ЦЕНА
Связаться с дистрибьютором

Для установки средних и крупных деталей или креплений решением является серия HRT с поворотными Т-образными пазами. Эти износоустойчивые, сверхпрочные столы можно установить вертикально или горизонтально для дополнительной многосторонности использования. Патроны и крепления можно легко прикрутить к столу, используя шесть Т-образных пазов и большие сквозные отверстия для подачи прутка в соответствии с особыми требованиями к установке креплений.

Для работы с 4-ой осью требуется фрезерный станок Haas с приводом 4-й оси и программное обеспечение не ниже версии 18.00 или блок с поворотным управлением для автономных действий.    

  • Добавьте возможности 4-ой оси к вашему станку
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Сверхпрочная конструкция
  • Сделано в США
Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 23.60 in 600 mm
Max Weight on Platter (w/support) 1475 lb 669.0 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 738 lb 334.5 kg
Количество стандартных Т-образных пазов 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная скорость 50 °/sec 50 °/sec
Максимальный крутящий момент 450 ft-lbf 610 Nm
Максимальное биение 0.0020 in 0.038 mm
Высота центров 14.500 in 368.30 mm
Боковой зазор 30 arc-sec 30 arc-sec
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 бар 1800 ft-lbf 2440 Nm
Передаточное отношение 72:1 72:1
Временной интервал 3:1  3:1 
Indexing S.A.E METRIC
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Диаметр червячного колеса 13.5 in 343 mm
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Питание 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Масса S.A.E METRIC
Стол 1475 lb 669.0 kg
Бесщеточное управление 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 48 in x 39 in x 25 in 122 cm x 100 cm x 64 cm
Масса 1690 lb 767.0 kg

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. Поворотные столы Haas в эксплуатации


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко программируйте от руки ваш фрезерный станок Haas для гравировки 4-ой осью, без использования системы CAM. С G47 и G107 гравировка на цилиндрической части будет очень простой.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот роторный стол станет для вас идеальным решением. С быстрым и точным зажиганием TRT100 подходит к почти каждому фрезерному станку Haas и поможет вам уменьшить время циклов и повысить эффективность вашего цеха.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.