Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
HRTA6

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


HRTA6

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Поворотный стол с торцом шпинделя A1-6
  • 1 Шпиндели
  • A1-6 Размер планшайбы
  • 210 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 100 °/sec Максимальная скорость
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
HRTA6 одноосевой поворотный стол на базе модели HRT210. Оно имеет торец шпинделя A1-6 вместо планшайбы с Т-образным пазом. Это позволяет патронам, планшайбам и цанговым патронам крепиться с помощью болтов непосредственно к торцу шпинделя. Если вы добавите в комплектацию опционный пневматический цанговый зажим, это устройство сможет крепиться различными способами.

Требует станка Haas с приводом 4-й оси и версией программы не нижу 18.00 для полного функционирования 4-й оси или поворотного блока управления для автономной деятельности.        

  • Добавьте возможности 4-ой оси вашему станку
  • Легкое подключение к станкам Haas
  • Лучшие в отрасли производительность и возможности
  • Патроны A6, планшайбы и цанговые патроны крепятся с помощью болтов непосредственно к торцу шпинделя.
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии поворотных столов
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
Platter S.A.E METRIC
Максимальный вес на планшайбе (с опорой) 165 lb 74.8 kg
Максимальный вес на планшайбе (без опоры) 83 lb 37.4 kg
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная скорость 100 °/sec 100 °/sec
Максимальный крутящий момент 210 ft-lbf 285 Nm
Максимальное биение 0.0005 in 0.013 mm
Высота центров 6.000 in 152.40 mm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Крутящий момент при торможении при 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Передаточное число 90:1 90:1
Временной интервал 2:1  2:1 
Инструментальная оснастка A1-6 Spindle A1-6 Spindle
Indexing S.A.E METRIC
Точность (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Воспроизводимость 10 arc-sec 10 arc-sec
Разрешение 0.001 ° 0.001 °
Диаметр червячного колеса 6.3 in 160 mm
Максимальное вращение/шаг (с поворотным регулятором) 999.999 ° 999.999 °
Общие сведения S.A.E METRIC
Требования по электропитанию 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Рабочая температура (максимальная температура окружающего воздуха) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимальное давление воздуха 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Экспортная тара 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Масса 210 lb 96.0 kg

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

См. Поворотные столы Haas в эксплуатации


ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G47/G107
Легко настраиваемая вручную 4-х осевая гравировка на вашем фрезерном станке, без использования системы CAM. Гравировка на цилиндрической части упрощается с помощью G47 и G107.
БЫСТРО ВЕРНИТЕ ВАШ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ HAAS В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сегодня Марк рассказывает о решении проблемы, с которой сталкивается каждый пользователь поворотного стола Haas: Как быстро вернуть поворотный стол в исходное положение?
Как запрограммировать БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Ваш новый 5-осевой компактный роторный стол
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот поворотный стол станет для вас идеальным решением. Быстрое и точное зажигание TRT100, которое подходит к почти каждому фрезерному станку Haas, поможет вам уменьшить время циклов и повысить производительность вашего цеха.
Recently Updated

Другие подобные станки


Меньший ТОРЕЦ ШПИНДЕЛЯ А1-5
Haas HRTA5

HRTA5

Поворотный стол с торцом шпинделя A1-5.

  • 1 Шпиндели
  • A1-5 Размер планшайбы
  • 150 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 130 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
ПЛАНШАЙБА Т-ОБРАЗНОГО ПАЗА
Product Image

HRT210

Поворотный стол 210 мм

  • 1 Шпиндели
  • 210 mm Размер планшайбы
  • 210 ft-lb Максимальный крутящий момент
  • 100 °/sec Максимальная скорость
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Более быстрая индексация

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies