Симулятор системы управления

   
Полнофункциональное управление Haas — без станка
  • 3/4/5 Axes
  • 24 lb Масса
  • USB/Ethernet/WiFi Connectivity

Симулятор управления следующего поколения Haas (NGC) идеально подходит для теоретической подготовки и демонстрации управления на месте. Преподавайте программирование и обучайте работе на станках, используя реальную, полностью функциональную панель управления и клавиатуру Haas. Включает симуляцию пробного прогона с графическим представлением, измерение длины инструмента, рабочие смещения, настоящее DNC и систему визуального программирования Haas. Симулятор NGC предусматривает возможность дублирования на компьютере или мобильном устройстве и проектирования изображения на экран в классе.

  • Легкая конструкция
  • Встроенный USB-порт и возможность подключения по сети Ethernet и WiFi
  • Система визуального программирования Haas
  • Программное обеспечение управления фрезерным и токарным станками
  • Сделано в США

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Полное управление Haas в вашем распоряжении


Легкая конструкция

Легкая клинообразная конструкция симулятора обеспечивает ему портативность, позволяя перемещать его легко и удобно; а широкое основание и резиновые ножки гарантируют его стабильность на столах и других горизонтальных поверхностях. Кроме того, плоская задняя стенка предусматривает возможность крепления оборудования на стену при необходимости.

Визуальное программирование

Система визуального программирования — это запатентованная система диалогового программирования компании Haas Automation, в которой используются простые пошаговые шаблоны и 3D-графика, помогающие пользователю быстро создавать программы для простых металлообрабатывающих операций. Для этого не требуются специальные знания G-code или CAM.

Встроенные возможности для подключения

Встроенный USB-вход позволяет использовать внешние флэш-накопители и устройства флэш-памяти для хранения, переноса программ и операций DNC. Подключение по сети Ethernet и WiFi обеспечивает легкий доступ к локальным сетям.

Управление фрезерным и токарным станками

Симулятор системы управления Haas можно использовать как для управления фрезерным, так и токарным станком. Кнопки с двойной функцией упрощают навигацию. Программное обеспечение для NGC предусматривает возможность обновления на будущие версии ПО.

Дублируемые симуляторы

Увеличивайте свое учебное пространство


Сложно организовать качественную демонстрацию работы на станке Haas или симуляторе системы управления, когда студентов или новых операторов слишком много. Но с помощью симулятора Haas NGC вы можете продублировать изображение на компьютере, мобильном устройстве или же на экране в классе.


 

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.