Настольный фрезерный станок

   
Настольный фрезерный станок с ЧПУ для обучения
  • ER11 Collet Конус
  • 3 Ось
  • 15k RPM
  • 1 Наибольший диаметр инструмента

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Цены на станки модели V указаны только в китайских юанях

Настольный фрезерный станок Haas Desktop Mill — это идеальный тренажер для школ и технических колледжей. Настольный фрезерный станок оснащен полнофункциональным управлением ЧПУ Haas, размещенным в нашем портативном корпусе, и идеально подходит для обучения основным принципам программирования и эксплуатации фрезерного оборудования с ЧПУ. Разработанный для резки пластмасс и пригодного для механической обработки воска, он также великолепно подходит для любительских и настольных прикладных задач механической обработки.

Имеющийся в комплекте держатель графопостроителя с ЧПУ: Преобразует настольный фрезерный станок в плоттер с ЧПУ для черчения, проверки траекторий инструмента и обучения программированию ЧПУ.

Доступные пакеты программного обеспечения: Высокоскоростная обработка, визуальная система программирования Haas, пользовательские макросы, поворот и масштабирование системы координат.

  • Портативная конструкция легко помещается на рабочий стол или накатную панель инструментов
  • Питание обеспечивается блоком управления Haas
  • Шпиндель с электроприводом и скоростью вращения 15 000 rpm
  • Возможность подключения по сети Ethernet и WiFi
  • M130: M-код для показа медиафайлов  

yeet

Настольный фрезерный станок


Настольный фрезерный станок Haas — это портативный станок с ЧПУ, ориентированный на использование учебными центрами и клиентами, которые занимаются любительской обработкой. Он идеально подходит для изучения основ программирования с ЧПУ непосредственно на системе управления Haas — самой передовой в отрасли. Программируйте полнофункциональный станок Haas с ЧПУ и работайте с ним прямо на своем рабочем столе.

Перемещения S.A.E METRIC
Ось X 8.5 in 216 mm
Ось Y 7.0 in 178 mm
Ось Z 1.5 in 38 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная скорость 15000 rpm 15000 rpm
Система привода Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Конус ER11 Collet ER11 Collet
Стол S.A.E METRIC
Длина 17.3 in 438 mm
Ширина 9.5 in 241 mm

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Видеоматериалы для обучения


Что такое G-код?
В последнем выпуске полезных советов Марк отвечает на вопрос, который постоянно задают наши клиенты: «Что такое G-код?» Марк не только расскажет об истории G-кода с 1950-х годов, но и объяснит, как G-код используется в наши дни на современных станках Haas с ЧПУ.
Как обрабатывать под прямым углом и обозначить зажимное приспособление на вашем фрезерном станке с ЧПУ
Приходилось ли вам когда-либо тратить слишком много времени на выравнивание и монтаж тисков на фрезерном станке? В последнем выпуске полезных советов Haas Марк продемонстрирует простой способ, который облегчает процесс выравнивания и монтажа тисков на станке!
Просматривайте ваш блок управления Haas с вашего компьютера или телефона
Сложно организовать качественную демонстрацию работы на станке Haas, когда студентов слишком много. Но с помощью системы управления следующего поколения (СУСП) от Haas вы можете продублировать изображение на компьютере, мобильном устройстве или же на экране в классе.
Отобразить изображения и видео на вашем блоке управления Haas с помощью M130
С M130 вы можете отображать листы настройки, списки инструментов, рабочие инструкции и даже видео – все это в вашей программе. Больше не нужно рыться в инструкциях к станку или писать заметки для вашего оператора с объяснениями, как нагрузить или проверить деталь; заложите все это в вашу программу NC!

Другие станки для обучения


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.