Сверлильная-резьбонарезная-фрезерная серия Haas

Сверлильная/резьбонарезная/фрезерная серия

Высокоскоростные наклонные обрабатывающие центры

Просмотреть модели ›

Уменьшите время цикла


Разработанная на базе проверенных временем конструкций и технологии Haas Сверлильная/резьбонарезная/фрезерная серия обеспечивает идеальное сочетание скорости и мощности для уменьшения времени цикла.

Выполняемая по заказу сборка скоростных шпинделей компании Haas


10 000 об/мин

  • Стандартный шпиндель
  • Шпиндель с безредукторным приводом
  • Отличная общая производительность и стоимость
  • Лучшие эксплуатационные качества 3D-профилирования

12 000 об/мин

  • Опция для получения высоких эксплуатационных характеристик
  • Шпиндель с безредукторным приводом
  • Высокие скорости ускорения и замедления 
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком на скорости 5 000 об/мин
  • Скорость и подача на 20% быстрее
  • Лучшие эксплуатационные качества 3D-профилирования

15 000 об/мин

  • Опция для получения высоких эксплуатационных характеристик
  • Шпиндель с безредукторным приводом
  • Высокие скорости ускорения и замедления 
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком на скорости 5 000 об/мин
  • Скорость и подача на 50% быстрее
  • Лучшие эксплуатационные качества 3D-профилирования

20 000 об/мин

  • Опция для получения высоких эксплуатационных характеристик
  • Шпиндель с безредукторным приводом
  • Высокие скорости ускорения и замедления
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком на скорости 5 000 об/мин
  • Скорость и подача на 100% быстрее
  • Лучшие эксплуатационные качества 3D-профилирования

Примечание: Опциональные высокопроизводительные шпиндели обладают повышенной энергоемкостью по сравнению со стандартным шпинделем. Для получения информации свяжитесь со своим местным Представительством завода HAAS.


 

«Моим первым станком Haas стал сверлильно-резьбонарезной станок DT-1. Теперь, поскольку я являюсь пользователем станков Haas, я считаю, что все мастерские, в какой бы стране они не находились, должны использовать станки Haas. За те деньги, которые они стоят, эти станки являются лучшими производственными станками в мире!»

TMPC CO., LTD.
Hardus Coetzee | Владелец | TMPC CO., LTD.

См. серию DT/DM в эксплуатации


Сравнение VMC
Смотрите видео, в котором мы показываем, как три самых популярных фрезерных станка Haas обрабатывают одну и ту же деталь и узнайте, какая машина справится первой.
Представляем вашему вниманию новый станок DM-1
Наш сверлильно-фрезерный центр DM-1 обеспечивает такой же быстрый ход и исполнение как наш проверенный в цехах сверлильно-резьбонарезной центр DT-1, но имеет встроенный шпиндель большего размера с конусом ISO 40 и устройство смены инструмента на 18+1 гнездо.
Встречайте наш поворотный стол TRT100
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот поворотный стол станет для вас идеальным решением. Быстрое и точное зажигание TRT100, которое подходит к почти каждому фрезерному станку Haas, поможет вам уменьшить время циклов и повысить производительность вашего цеха.
DM-2 и DT-2
Боб и Брайан обсуждают сверлильно-резьбонарезные-фрезерные центры DM-2 и DT-2. Ознакомьтесь с отличной демонстрацией таких функций станков, как форсированные перемещения в 61 м/мин и сверхбыстрая смена инструмента.

 

Соберите свой собственный станок Сверлильной/резьбонарезной/фрезерной серии


Вы готовы собрать ваш новый вертикальный фрезерный станок Haas? 

Давайте подберем подходящий станок для вашего цеха и индивидуализируем его, добавив опции и функции, которые нужны именно вам.