Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
DM-1

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


DM-1

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Сверлильно-фрезерный центр с ЧПУ с ходами 508 x 406 x 394 мм
  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 10k об/мин
  • 18+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
DM-1 является компактным центром для высокоскоростной обработки. Его конструкция и технические характеристики аналогичны станку DT-1, но в нем установлен встроенный шпиндель Haas с прямым приводом и конусом ISO 40, а также оснащен устройством смены инструмента на 18+1 гнездо. Высокая степень ускорения, высокая скорость осей и короткое время cмены инструмента делают новый станок DM-1 привлекательным высокопроизводительным обрабатывающим центром.

Станок DM-1 позволяет использовать уже существующие у клиентов инструменты, предназначенные для шпинделей с конусом ISO 40, и пользоваться всеми преимуществами шпинделей большего размера. Он имеет наклонную, компактную занимаемую площадь, которая позволяет использовать ценную площадь цеха рационально.

  • Мощный встроенный шпиндель с прямым приводом с конусом ISO 40
  • Высокопроизводительный обрабатывающий центр с компактной занимаемой площадью
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии DT/DM
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
Recently Updated

Представляем вашему вниманию новый станок DM-1


Посмотрите, как высокие степени ускорения и быстрое время смены инструмента в сочетании с возможностью использовать уже имеющиеся инструменты с конусом ISO 40 делают DM-1 ценным дополнением для цехов и крупных производителей.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 10 000 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента боковой установки на 18+1 гнездо

Удаление стружки и СОЖ

  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Продукты

  • Пакет «Удобный»

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Ходы S.A.E METRIC
Ось X 20.0 in 508 mm
Ось Y 16.0 in 406 mm
Ось Z 15.5 in 394 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 21.5 in 546 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 15.0 hp 11.2 kW
Максимальная скорость 10000 rpm 10000 rpm
Максимальный крутящий момент 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Air Cooled Air Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 26.0 in 660 mm
Ширина 15.0 in 381 mm
Ширина Т-образных пазов 0.630 in 16 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 3 3
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 250 lb 113 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 1200 ipm 30.5 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 2400 ipm 61.0 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 2400 ipm 61.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2550 lbf 11343 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 2550 lbf 11343 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 18+1 18+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 7 in 178 mm
Время от стружки до стружки (среднее) 1.6 s 1.6 s
Tapping S.A.E METRIC
Максимальная скорость нарезания резьбы 5000 rpm 5000 rpm
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 80 in x 100 in x 98 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Экспортный спутник 80 in x 100 in x 98 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Масса 5150 lb 2336.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 10000 rpm 10000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 15.0 hp 11.2 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 17 A 17 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

Выбор мощности: сборки станков со скоростными шпинделями компании Haas


10 000 rpm

  • Стандартный шпиндель
  • Шпиндель с безредукторным приводом 
  • Отличная общая производительность и стоимость
  • Лучшие эксплуатационные качества 3D-профилирования

12 000 rpm

  • Опция для получения высоких эксплуатационных характеристик
  • Шпиндель с безредукторным приводом
  • Высокие скорости ускорения и замедления
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком на скорости 5 000 об/мин
  • Скорость и подача на 20% быстрее
  • Лучшие эксплуатационные качества 3D-профилирования

15 000 rpm

  • Опция для получения высоких эксплуатационных характеристик
  • Шпиндель с безредукторным приводом
  • Высокие скорости ускорения и замедления 
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком на скорости 5 000 rpm
  • Скорость и подача на 50% быстрее
  • Лучшие эксплуатационные качества 3D-профилирования

Примечание: Опциональные высокопроизводительные шпиндели обладают повышенной энергоемкостью по сравнению со стандартным шпинделем. Для получения информации свяжитесь со своим местным Представительством завода HAAS.


 

Recently Updated

См. серию DT/DM в эксплуатации


Сравнение VMC
Смотрите видео, в котором мы показываем, как три самых популярных фрезерных станка Haas обрабатывают одну и ту же деталь и узнайте, какая машина справится первой.
Представляем вашему вниманию новый станок DM-1
Сверлильно-фрезерный центр DM-1 обеспечивает такой же быстрый ход и исполнение как наш проверенный в цехах Сверлильно-резьбонарезной центр DT-1, но имеет более большой встроенный шпиндель с конусом ISO 40 и устройство смены инструмента 18+1.
Встречайте ваши новые компактные 5 осей
Если вы делаете маленькие детали и имеете много установок, то этот роторный стол станет для вас идеальным решением. С быстрым и точным зажиганием TRT100 подходит к почти каждому фрезеровочному станку Haas и поможет вам уменьшить время циклов и повысить эффективность вашего цеха.
DM-2 и DT-2
Боб и Брайан обсуждают сверлильно-резьбонарезные-фрезерные центры DM-2 и DT-2. Ознакомьтесь с отличной демонстрацией таких функций станков, как форсированные перемещения в 2400 ipm и сверхбыстрая смена инструмента.
Recently Updated

Обеспечьте обслуживание вашего станка


Запасные части


Замените изношенные детали вашего станка качественными деталями OEM. Мы имеем тысячи в запасе и готовы отправить их вам.
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
МЕНЬШИЙ КОНУС ШПИНДЕЛЯ
Haas DT-1

DT-1

Сверлильно-резьбонарезной центр с ЧПУ с ходами 508 x 406 x 394 мм

  • 30 Конус
  • 3 Ось
  • 10k об/мин
  • 20+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas DM-2

DM-2

Сверлильно-фрезерный центр с ЧПУ с ходами 711 x 406 x 394 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 10k об/мин
  • 18+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
БОЛЬШЕ СКОРОСТИ, БОЛЬШЕ ИНСТРУМЕНТОВ
Haas VF-2SS

VF-2SS

Суперскоростной вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 762 x 406 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies