DT-2

   
 
Сверлильно-резьбонарезной центр с ЧПУ с ходами 711 x 406 x 394 мм
  • 30 Конус
  • 3 Ось
  • 10k Частота вращения в минуту
  • 20+1 Наибольший диаметр инструмента

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Сравните станки
СБОРКА И ЦЕНА
Связаться с дистрибьютором

DT-2 — это компактный, высокоскоростной сверлильно-резьбонарезной станок со всеми возможностями фрезерных станков. Мощный шпиндель с безредукторным приводом и размером конуса BT30 обеспечивает частоту вращения 10 000 об./мин и скорость жесткого нарезания резьбы метчиком. Высокоскоростное боковое устройство смены инструмента на 20 гнезд быстро меняет инструменты, форсированные перемещения 2 400 дюймов в минуту и высокая степень ускорения позволяют сократить время цикла и время холостого хода.

DT-2 обеспечивает то же наклонное исполнение и преимущества DT-1, обеспечивая при этом больше перемещения оси Х и более длинный стол для обработки больших деталей. 

  • Больше перемещения оси X и более длинный стол чем у DТ-1
  • Мощный встроенный шпиндель с безредукторным приводом с конусом BT30
  • Высокопроизводительный обрабатывающий центр с компактной занимаемой площадью
  • Сделано в США

Представляем вашему вниманию новый станок DТ-2


Ознакомьтесь со Сверлильно-фрезерно-резьбонарезными центрами DM-2 и DT-2 и просмотрите большую демонстрацию, освещающую такие функции станков, как форсированные перемещения в 2 400 дюймов в минуту и сверхбыстрая смена инструмента.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 10 000 об/мин

Устройство смены инструмента

  • Боковая установка 20+1

Удаление стружки и СОЖ

  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов (208 литров)

Блок управления Haas

  • М-код медиа дисплея; M130
  • HaasConnect: Удаленный мониторинг
  • Модуль быстрого обнаружения сбоя питания
  • Интерфейс Ethernet
  • Беспроводное подключение для блока управления Haas
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Продукты

  • Пакет «Удобный»

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

HaasBuilt - DT-2


Рассмотрите вблизи, как создается и собирается ваш станок DT-2 непосредственно на фабрике в Окснарде, Калифорния!

Перемещения S.A.E METRIC
Ось X 28.0 in 711 mm
Ось Y 16.0 in 406 mm
Ось Z 15.5 in 394 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 21.5 in 546 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 15.0 hp 11.2 kW
Максимальная скорость 10000 rpm 10000 rpm
Максимальный крутящий момент 46 ft-lbf @ 1700 rpm 62 Nm @ 1700 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус BT30 BT30
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Air Cooled Air Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 34.0 in 864 mm
Ширина 15.0 in 381 mm
Ширина Т-образных пазов 0.630 in 16 mm
Расстояние между центрами Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 3 3
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 250 lb 113 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 1200 ipm 30.5 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 2400 ipm 61.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Y 2400 ipm 61.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2550 lbf 11343 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Y 2550 lbf 11343 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 20+1 20+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.0 in 51 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 7 in 178 mm
Время от стружки до стружки (среднее) 1.6 s 1.6 s
Tapping S.A.E METRIC
Максимальная скорость нарезания резьбы 5000 rpm 5000 rpm
General S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Максимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 102 in x 91 in x 100 in 260 cm x 232 cm x 254 cm
Export Pallet 102 in x 91 in x 100 in 260 cm x 232 cm x 254 cm
Масса 6300 lb 2858.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 10000 rpm 10000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 15.0 hp 11.2 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 17 A 17 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): высокое 440 VAC 440 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): максимальная 13 A 13 A

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Выбор мощности: сборки станков со скоростными шпинделями компании Haas


10 000 об/мин

  • Стандартный шпиндель
  • Шпиндель с безредукторным приводом
  • Отличная общая производительность и стоимость
  • Лучшие эксплуатационные качества 3D-профилирования

12 000 об/мин

  • Опция для получения высоких эксплуатационных характеристик
  • Шпиндель с безредукторным приводом
  • Высокие скорости ускорения и замедления 
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком на скорости 5 000 об/мин
  • Скорость и подача на 20% быстрее
  • Лучшие эксплуатационные качества 3D-профилирования

15 000 об/мин

  • Опция для получения высоких эксплуатационных характеристик
  • Шпиндель с безредукторным приводом
  • Высокие скорости ускорения и замедления 
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком на скорости 5 000 об/мин
  • Скорость и подача на 50% быстрее
  • Лучшие эксплуатационные качества 3D-профилирования

20 000 об/мин

  • Опция для получения высоких эксплуатационных характеристик
  • Шпиндель с безредукторным приводом
  • Высокие скорости ускорения и замедления
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком на скорости 5 000 об/мин
  • Скорость и подача на 100% быстрее
  • Лучшие эксплуатационные качества 3D-профилирования

Примечание: Опциональные высокопроизводительные шпиндели обладают повышенной энергоемкостью по сравнению со стандартным шпинделем. Для получения информации свяжитесь со своим местным Представительством завода HAAS.


 

См. серию DT/DM в эксплуатации


Сравнение VMC
Смотрите видео, в котором мы показываем, как три самых популярных фрезерных станка Haas обрабатывают одну и ту же деталь и узнайте, какая машина справится первой.
Представляем вашему вниманию DM-1
Сверлильно-фрезерный центр DM-1 от Haas Automation обеспечивает такой же быстрый ход и исполнение как наш проверенный в цехах Сверлильно-резьбонарезной центр DT-1, но имеет более большой встроенный шпиндель с конусом ISO 40 и устройство смены инструмента 18+1.
Встречайте ваш новый 5-осевой компактный станок
Если вы производите небольшие детали и имеете несколько установок, то этот поворотный стол вероятнее всего подойдет вам. Быстрое и точное зажигание TRT100, которое подходит к почти каждому фрезерному станку Haas, поможет вам уменьшить время циклов и повысить производительность вашего цеха.
DM-2 и DT-2
Боб и Брайан обсуждают новые центры DM-2 и DT-2 и демонстрируют такие функции станков, как форсированные перемещения в 2400 дюймов/мин (60 960 мм/мин) и смена инструмента за менее чем одну секунду.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.