GR-510

   
 
Портальный фасонно-фрезерный станок с ЧПУ и ходами 3073 x 1549 x 279 мм
  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k Частота вращения в минуту
  • 10 Наибольший диаметр инструмента

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Сравните станки
СБОРКА И ЦЕНА
Связаться с дистрибьютором

Портальные фасонно-фрезерные станки серии Haas GR могут резать алюминий и другие металлы, а также достаточную скорость для того, чтобы резать пластик и другие легкие материалы. Эти станки легко обрабатывают большие листы материала, а также могут обрабатывать мелкие детали тысячами.  Износоустойчивая стальная конструкция серии GR обеспечивает очень стабилизированную платформу для вырезывания. В комплект входит алюминиевый стол толщиной в 1" (25 мм). Передвижное устройство защиты обеспечивает безопасность оператора от стружки и СОЖ и чистоту рабочей зоны.

  • Жесткая стальная конструкция
  • Передвижное устройство защиты от стружки и для предотвращения распространения СОЖ
  • Алюминиевый стол толщиной 1" (25 мм)
  • Сделано в США

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 8 100 об/мин

Устройство смены инструмента

  • Поворотный магазин с 10 карманами

Удаление стружки и СОЖ

  • Защита от стружки и СОЖ

Блок управления Haas

  • М-код медиа дисплея; M130
  • HaasConnect: Удаленный мониторинг
  • Модуль быстрого обнаружения сбоя питания
  • Интерфейс Ethernet
  • Беспроводное подключение для блока управления Haas
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Продукты

  • Алюминиевый стол

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год
Перемещения S.A.E METRIC
Ось X 121.0 in 3073 mm
Ось Y 61.0 in 1549 mm
Ось Z 11.0 in 279 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 13.5 in 343 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 15.0 hp 11.2 kW
Максимальная скорость 8100 rpm 8100 rpm
Максимальный крутящий момент 48 ft-lbf @ 1500 rpm 65 Nm @ 1500 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Стол S.A.E METRIC
Длина 122.0 in 3099 mm
Ширина 53.0 in 1346 mm
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 6000 lb 2722 kg
Между колоннами 62 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 800 ipm 20.3 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 800 ipm 20.3 m/min
Быстрые перемещения по оси Y 2100 ipm 53.3 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2520 lbf 11210 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Y 1020 lbf 4537 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 2050 lbf 9119 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип Carousel Carousel
Емкость 10 10
Максимальный диаметр инструмента (полный) 3.5 in 89 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
General S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Максимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 206 in x 111 in x 109 in 524 cm x 282 cm x 277 cm
Export Crate 206 in x 11 in x 112 in 524 cm x 282 cm x 285 cm
Масса 19400 lb 8800.0 kg
Domestic Pallet w/EC Option 206 in 111 in 114 in 524 cm 282 cm 290 cm
Export Crate w/EC Option 206 in 111 in 117 in 524 cm 282 cm 298 cm
Weight w/EC Option 19600 lb 8891 kg
Domestic Pallet w/EZ24 Option 206 in 111 in 125 in 524 cm 282 cm 318 cm
Export Crate w/EZ24 Option 206 in 111 in 130 in 524 cm 282 cm 331 cm
Weight w/EZ24 Option 20000 lb 9072 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 15.0 hp 11.2 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 40 A 40 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): высокое 440 VAC 440 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): максимальная 20 A 20 A

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

HaasBuilt - GR-510


Рассмотрите вблизи, как создается и собирается ваш станок GR-510 непосредственно на фабрике в Окснарде, Калифорния!

См. серию GR в эксплуатации


Опция Haas «Второй дом»
Не нужно полагаться на свой станок для настройки инструментов. В этом видео Марк показывает нам более приемлемый способ.
Более быстрое нарезание резьбы метчиком с настройкой 130
Сократите циклы, увеличивая скорость обратного хода метчика. Марк покажет пошагово, как изменить настройку 130 и объяснит, как она может сэкономить вам столь ценное время цикла.
Произвести безопасную смену позиции инструмента
В этом видео Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Отобразить изображения и видео на вашем Блоке управления Haas с помощью M130
С M130 вы можете отображать листы настройки, списки инструментов, рабочие инструкции и даже видео – все это в вашей программе. Больше никаких инструкций к станку или заметок для вашего оператора относительно того, как загрузить или проверить деталь. Заложите все эти функции в вашу программу NC!

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.