MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
GR-712

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

GR-712

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Портальный фасонно-фрезерный станок с ЧПУ и ходами 3683 x 2159 x 279 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k RPM
  • 10 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
  • Рекламная листовка серии GR
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 8 100 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента с поворотным магазином на 10 гнезд

Удаление стружки и СОЖ

  • Защита от стружки и СОЖ
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
  • Алюминиевый стол

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Доступные опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automation Options

Портальные фасонно-фрезерные станки серии Haas GR могут резать алюминий и другие металлы, а также достаточную скорость для того, чтобы резать пластик и другие легкие материалы. Эти станки легко обрабатывают большие листы материала, а также могут обрабатывать мелкие детали тысячами.  Износоустойчивая стальная конструкция серии GR обеспечивает очень стабилизированную платформу для вырезывания. В комплект входит алюминиевый стол толщиной в 1". Передвижное устройство защиты обеспечивает безопасность оператора от стружки и СОЖ и чистоту рабочей зоны.

  • Жесткая стальная конструкция
  • Передвижное устройство защиты от стружки и для предотвращения распространения СОЖ
  • Алюминиевый стол толщиной 1"
  • Сделано в США

 

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ


Actron Engineering

"Преимущество портала в нашем цеху состоит в том, что он позволил нам сократить цикл и время настройки. Теперь мы можем использовать наш портал, который имеет ограждение 8 x 10 футов, и обрабатывать наши детали в одной настройке, что является отличным решением." 

– Адам Фурман, директор по производству, Vo-Tech

ВИДЕО

Recently Updated

Обзор моделей серии Gantry


Эти станки легко обрабатывают как большие листы, так и тысячи мелких деталей. Узнайте, почему станок Haas Gantry вам подходит!

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Haas GR-510

GR-510

Портальный фасонно-фрезерный станок с ЧПУ и ходами 3073 x 1549 x 279 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k RPM
  • 10 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена
Опция Haas «Второй дом»
Не нужно полагаться на свой станок для настройки инструментов. В этом видео Марк показывает нам более приемлемый способ.
Более быстрое нарезание резьбы метчиком с настройкой 130
Сократите циклы, увеличивая скорость обратного хода метчика. Марк покажет пошагово, как изменить настройку 130 и объяснит, как она может сэкономить вам столь ценное время цикла.
Произвести безопасную смену позиции инструмента
В этом видео Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.
Отобразить изображения и видео на вашем Блоке управления Haas с помощью M130
С M130 вы можете отображать листы настройки, списки инструментов, рабочие инструкции и даже видео – все это в вашей программе. Больше не нужно рыться в инструкциях к станку или писать заметки для вашему оператору, объясняя ему как нагрузить или проверить деталь; заложите все это в вашу программу NC!
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 145.0 in 3683 mm
Ось Y 85.0 in 2159 mm
Ось Z 11.0 in 279 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 13.5 in 343 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 15.0 hp 11.2 kW
Максимальная скорость 8100 rpm 8100 rpm
Максимальный крутящий момент 24.0 ft-lbf @ 1500 rpm 65.0 Nm @ 1500 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Стол S.A.E METRIC
Длина 144.0 in 3658 mm
Ширина 72.0 in 1829 mm
Толщина 1.0 in 25 mm
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 6000 lb 2722 kg
Между стойками 86.0 in 2184 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 800 ipm 20.3 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 800 ipm 20.3 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 2100 ipm 53.3 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2520 lbf 11210 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 1020 lbf 4537 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 2050 lbf 9119 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип Carousel Carousel
Емкость 10 10
Максимальный диаметр инструмента (полный) 3.5 in 89 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 226 in x 137 in x 116 in 575 cm x 348 cm x 295 cm
Экспортная тара 226 in x 137 in x 119 in 575 cm x 348 cm x 303 cm
Масса 24000 lb 10887.0 kg
Спутник для внутренних перевозок с опцией EC 226 in x 137 in x 116 in 575 cm x 348 cm x 295 cm
Экспортная тара с опцией ЕС 226 in x 137 in x 118 in 575 cm x 348 cm x 300 cm
Вес с опцией ЕС 24200 lb 10977 kg
Спутник для внутренних перевозок с опцией EZ24 226 in x 137 in x 124 in 575 cm x 348 cm x 315 cm
Экспортная тара с опцией EZ24 226 in x 137 in x 127 in 575 cm x 348 cm x 321 cm
Вес с опцией EZ24 24600 lb 11159 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 15.0 hp 11.2 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies