Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VM-2

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


VM-2

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Вертикальная формовочная машина с ЧПУ и ходами 762 x 508 x 508 мм
  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Станки Haas серии VM – высокопроизводительные вертикальные обрабатывающие центры, которые обеспечивают точность, жесткость, а также температурную стабильность для изготовления пресс-форм и &штампов, а также высокую точность в других отраслях. Каждая машина отличается большим рабочим пространством, столом для разных типов прихватов и встроенным шпинделем с прямым приводом со скоростью вращения 12 000 rpm. Стандартные функции включают высокоскоростной блок управления Haas с полным предварительным просмотром, устройством смены инструмента боковой установки, программируемым соплом подачи СОЖ, автоматическим пневмопистолетом и другими функциями. 

  • Встроенный шпиндель с прямым приводом
  • Устройство смены инструмента боковой установки
  • Стол для разных типов прихватов
  • Программное обеспечение для высокоскоростной обработки
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка для серии VM
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 12 000 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо

Удаление стружки и СОЖ

  • Программируемое сопло для подачи СОЖ
  • Автоматический продувочный пистолет
  • Обдув окна воздухом
  • Шнек для удаления стружки
  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Дистанционный маховичок толчковой подачи с сенсорным дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Пользовательские макросы
  • Вращение системы координат и масштабирование.
  • Высокоскоростная обработка (HSM)
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Продукты

  • Вспомогательная подача сжатого воздуха к столу

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Ходы S.A.E METRIC
Ось X 30.0 in 762 mm
Ось Y 20.0 in 508 mm
Ось Z 20.0 in 508 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 24.0 in 610 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 12000 rpm 12000 rpm
Максимальный крутящий момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Стол S.A.E METRIC
Длина 36.0 in 914 mm
Ширина 18.0 in 457 mm
Ширина Т-образных пазов 0.630 in 16 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.38 in 111 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 7 in Y and 3 in X 7 in Y and 3 in X
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 500 ipm 12.7 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 710 ipm 18.0 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 710 ipm 18.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3400 lbf 15124 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 3400 lbf 15124 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 5.0 in 127 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 11 in 279 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 2.8 s 2.8 s
Время от стружки до стружки (среднее) 3.6 s 3.6 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 102 in x 106 in x 102 in 260 cm x 270 cm x 260 cm
Экспортный спутник 100 in x 92 in x 101 in 254 cm x 233 cm x 257 cm
Масса 9400 lb 4264.0 kg
Спутник для внутренних перевозок с 50+1 SMTC 102 in 106 in 110 in 260 cm 270 cm 279 cm
Экспортная тара с 50+1 SMTC 102 in 109 in 116 in 260 cm 277 cm 295 cm
Вес с 50+1 SMTC 9700 lb 4400 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 12000 rpm 12000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

См. формовочные машины в эксплуатации


Обдув инструмента сжатым воздухом — TAB
Функции TAB аналогичны подаче СОЖ через шпиндель, за исключением использования высокого давления и большого объема воздуха. Если вы не можете использовать СОЖ, но вам нужно удалить стружку, попробуйте TAB.
Система подачи минимального количества смазки
Вы не можете использовать СОЖ на водной основе… но режущий инструмент по-прежнему необходимо смазать? Вам поможет система подачи минимального количества смазки Haas.
Как избежать поломки
В этом видео от Haas Марк дает советы относительно использования настроек блока управления Haas для защиты инструмента от поломок!
Как запустить пресс-форму в середине программы
У вас когда-нибудь отключалось электричество прямо во время работы программы? Или, может быть, ваш инструмент ломался, или было необходимо сменить вставку, или же вы хотели проверить вашу деталь во время чистовых проходов. С опцией перезапуска программы Haas это не проблема!
Recently Updated

Обеспечьте обслуживание вашего станка


Запасные части


Замените изношенные детали вашего станка качественными деталями OEM. Мы имеем тысячи в запасе и готовы отправить их вам.
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
доступная альтернатива
Haas VF-2

VF-2

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 762 x 406 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k об/мин
  • 20 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas VM-3

VM-3

Вертикальная формовочная машина с ЧПУ и ходами 1016 x 660 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
Haas VF-2SS

VF-2SS

Суперскоростной вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 762 x 406 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies