MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VM-6

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

VM-6

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Вертикальная формовочная машина с ЧПУ и ходами 1626 x 813 x 762 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

Сравните станки
ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
Связаться с дистрибьютором
  • Общие сведения
  • Технические характеристики
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
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
  • Рекламная листовка для серии VM

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 12 000 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо

Удаление стружки и СОЖ

  • Шнек для удаления стружки
  • Программируемое сопло подачи СОЖ
  • Автоматический продувочный пистолет
  • Обдув окна воздухом
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Большой дистанционный маховичок толчковой подачи с сенсорным дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Пользовательские макросы
  • Вращение системы координат и масштабирование.
  • Высокоскоростная обработка
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения
  • Защита от перенапряжения

Продукты

  • Вспомогательная подача сжатого воздуха к столу

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Доступные опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automation Options

Станки Haas серии VM – высокопроизводительные вертикальные обрабатывающие центры, которые обеспечивают точность, жесткость, а также температурную стабильность для изготовления пресс-форм и &штампов, а также высокую точность в других отраслях. Каждая машина отличается большим рабочим пространством, столом для разных типов прихватов и встроенным шпинделем с прямым приводом со скоростью вращения 12 000 rpm. Стандартные функции включают высокоскоростной блок управления Haas с полным предварительным просмотром, устройством смены инструмента боковой установки, программируемым соплом подачи СОЖ, автоматическим пневмопистолетом и другими функциями. 

  • Встроенный шпиндель с прямым приводом
  • Устройство смены инструмента боковой установки
  • Стол для разных типов прихватов
  • Программное обеспечение для высокоскоростной обработки
  • Сделано в США

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

доступная альтернатива

Product Image

VF-6/40

Вертикальные фрезерные станки с ЧПУ и ходами 1626 x 813 x 762 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

БОЛЕЕ ШИРОКАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Haas VF-740

VF-7/40

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 2134 х 813 х 762 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Product Image

VF-6SS

Суперскоростной вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1626 х 813 х 762 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена
Обдув инструмента сжатым воздухом — TAB
Функции TAB аналогичны подаче СОЖ через шпиндель, за исключением использования высокого давления и большого объема воздуха. Если вы не можете использовать СОЖ, но вам нужно удалить стружку, попробуйте TAB.
Система подачи минимального количества смазки
Вы не можете использовать охлаждающую жидкость на водной основе… но режущий инструмент по-прежнему необходимо смазать? Вам поможет система подачи минимального количества смазки Haas.
Как избежать поломки
В этом видео от Haas Марк дает советы относительно использования настроек блока управления Haas для защиты инструмента от поломок!
Как запустить работу в середине программы
У вас когда-нибудь отключалось электричество прямо во время работы программы? Или, может быть, ваш инструмент ломался, или было необходимо сменить вставку, или же вы хотели проверить вашу деталь во время чистовых проходов. С опцией перезапуска программы Haas это не проблема!
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 64.0 in 1626 mm
Ось Y 32.0 in 813 mm
Ось Z 30.0 in 762 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 34.0 in 864 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 12000 rpm 12000 rpm
Максимальный крутящий момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 64.0 in 1626 mm
Ширина 28.0 in 711 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 500 ipm 12.7 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 600 ipm 15.2 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 600 ipm 15.2 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3400 lbf 15124 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 4100 lbf 18238 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 5.0 in 127 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 16 in 406 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 2.8 s 2.8 s
Время от стружки до стружки (среднее) 3.6 s 3.6 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 195 in x 102 in x 129 in 496 cm x 259 cm x 328 cm
Экспортная тара 195 in x 105 in x 130 in 496 cm x 267 cm x 331 cm
Масса 24000 lb 10887.0 kg
Спутник для внутренних перевозок с 50+1 SMTC 195 in x 102 in x 131 in 496 cm x 260 cm x 333 cm
Экспортная тара с 50+1 SMTC 195 in x 105 in x 133 in 496 cm x 267 cm x 338 cm
Вес с 50+1 SMTC 24000 lb 10887 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 12000 rpm 12000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО HAAS СТАНОК HAAS ПОВОРОТНЫЙ ТИП
HA2TS VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C2 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C3 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C4 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5CS VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRC160 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRC210 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160-2 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160SP VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160SS VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210-2 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210M VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SP VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT310 VM-6 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT310SP VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT450 VM-6 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRTA5 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRTA6 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C2 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C3 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C4 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR160 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR160-2 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR200Y VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR210 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR310 VM-6 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
TRT100 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT210 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT70 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT100 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT160 VM-6 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210HT VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TH450 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TH240 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C-T VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C3-T VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C4-T VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT310 VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT310SS VM-6 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HA5C2-T VM-6 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies