Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
TM-1

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


TM-1

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Фрезерный станок серии «Toolroom» с ЧПУ и ходами 762 x 305 x 406 мм
  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 4k об/мин
  • 1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Фрезерные станки «Toolroom» серии TL от Haas доступны, просты в использовании и предлагают  контроль точности ЧПУ системы Haas. В них используется стандартный  инструмент с размером конуса ISO 40; они просты в изучении и управлении, даже  без знания G-кода. Такие станки — отличный вариант для учебных заведений и компаний, переходящих на ЧПУ, или для тех, кому нужен недорогой станок с большим ходом.

  • Работает от однофазного или трехфазного источника энергии.
  • Система диалогового программирования
  • Удобное для пользователя управление Haas;
  • Все возможности ЧПУ за доступную цену
  • Система дистанционного управления HaasConnect
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии TM
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
Recently Updated

Haas TM-1


Фрезерные станки серии «Toolroom» Haas — по-настоящему ценные устройства с полными возможностями ЧПУ, в том числе функциональностью 4-ой и 5-ой осей по доступной цене. Они предлагают идеальное сочетание ценности, надежности и производительности для любого цеха — от учебных цехов до ведущих предприятий обрабатывающей промышленности.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 4000 rpm

Удаление стружки и СОЖ

  • Комплект насоса СОЖ
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Пользовательские макросы
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Система визуального программирования обработки деталей
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Продукты

  • Светильник

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Ходы S.A.E METRIC
Ось X 30.0 in 762 mm
Ось Y 12.0 in 305 mm
Ось Z 16.0 in 406 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 20.0 in 508 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 7.5 hp 5.6 kW
Максимальная скорость 4000 rpm 4000 rpm
Максимальный крутящий момент 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Grease Packed Grease Packed
Охлаждение Air Cooled Air Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 47.8 in 1213 mm
Ширина 10.5 in 267 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.00 in 102 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 3 3
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 1000 lb 454 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 200 ipm 5.1 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 200 ipm 5.1 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 200 ipm 5.1 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2000 lbf 8896 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 2000 lbf 8896 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 100 in x 78 in x 100 in 254 cm x 199 cm x 254 cm
Экспортный спутник 100 in x 78 in x 100 in 254 cm x 199 cm x 254 cm
Масса 4500 lb 2042.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 4000 rpm 4000 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 7.5 hp 5.6 kW
Напряжение переменного тока на входе (однофазный) 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (однофазный) 40 A 40 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

HaasBuilt — TM-1


Присмотритесь тщательней, как создается и собирается ваш станок TM-1 непосредственно на фабрике в Окснарде, Калифорния!

Recently Updated

См. серию TM в эксплуатации


Как установить перпендикулярно и измерять индикатором зажимное приспособление
Если у вас когда-либо были трудности с настройкой зажимного приспособления, или вы не уверены в том, как это правильно сделать, то это видео для вас. Наш эксперт Марк Тэрриберри покажет, как это сделать.
Беспроводная интуитивная зондовая измерительная система Haas
С беспроводной интуитивная зондовая измерительная установка Haas (WIPS) вы можете настроить инструмент и значение рабочей коррекция за очень короткое время. Больше не нужно никаких центроискателей или листков бумаги под инструментом.
Как правильно подобрать расточку
В этом видео эксперт Haas Марк Террибэрри расскажет о том, что должен знать каждый оператор. Это видео будет полезно для вас вне зависимости от того, являетесь ли вы начинающим или опытным пользователем.
Используйте G53 вместо G28 для возвращения вашего фрезерного станка Haas в исходное положение
Вы используете команду G28 для возвращения стола вашего станка или его инструментов в исходное положение? В этом видео Марк демонстрирует, как использование команды G53 не только экономит ценное время цикла, но и снижает риск сбоя станка.
Recently Updated

Обеспечьте обслуживание вашего станка


Запасные части


Замените изношенные детали вашего станка качественными деталями OEM. Мы имеем тысячи в запасе и готовы отправить их вам.
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
БОЛЬШЕ СКОРОСТИ, БОЛЬШЕ ИНСТРУМЕНТОВ
Haas TM-1P

TM-1P

Фрезерный станок серии «Toolroom» с ЧПУ, автоматическим устройством смены инструментов и ходами 762 x 305 x 406 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 6k об/мин
  • 10 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas TM-2

TM-2

Фрезерный станок серии «Toolroom» с ЧПУ и ходами 1016 x 406 x 406 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 4k об/мин
  • 1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
Product Image

VF-1

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 508 x 406 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k об/мин
  • 20 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies