TM-1P

   
 
Фрезерный станок серии «Toolroom» с ЧПУ, автоматическим устройством смены инструментов и ходами 762 x 305 x 406 мм
  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 6k Частота вращения в минуту
  • 10 Наибольший диаметр инструмента
Compare Machines
СБОРКА И ЦЕНА
Contact Distributor

Фрезерные станки «Toolroom» серии TL-P от Haas доступны, просты в использовании и предлагают  контроль точности ЧПУ системы Haas. В них используется стандартный  инструмент с размером конуса ISO 40; они просты в изучении и управлении, даже  без знания G-кода. Такие станки это отличный вариант для школ и компаний, переходящих на ЧПУ, или для тех, кому нужен недорогой станок с большим ходом.

В комплектацию моделей TM-P входят 10-карманное автоматическое устройство смены инструмента, более быстрый шпиндель и более высокое форсированное перемещение.

  • Работает от однофазного или трехфазного источника энергии.
  • Система диалогового программирования
  • Удобное для пользователя управление Haas;
  • Все возможности ЧПУ за доступную цену
  • Система дистанционного управления HaasConnect
  • Сделано в США

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 6 000 об/мин

Устройство смены инструмента

  • Поворотный магазин с 10 карманами

Удаление стружки и СОЖ

  • Комплект насоса СОЖ

Блок управления Haas

  • М-код медиа дисплея; M130
  • HaasConnect: Удаленный мониторинг
  • Модуль быстрого обнаружения сбоя питания
  • Интерфейс Ethernet
  • Беспроводное подключение для блока управления Haas
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Система визуального программирования обработки деталей
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Продукты

  • Светильник
  • Пакет «Удобный»

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год
Перемещения S.A.E METRIC
Ось X 30.0 in 762 mm
Ось Y 12.0 in 305 mm
Ось Z 16.0 in 406 mm
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола (~ макс.) 20.0 in 508 mm
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 7.5 hp 5.6 kW
Максимальная скорость 6000 rpm 6000 rpm
Максимальный крутящий момент 33 ft-lbf @ 1200 rpm 45 Nm @ 1200 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Grease Packed Grease Packed
Охлаждение Air Cooled Air Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 47.8 in 1213 mm
Ширина 10.5 in 267 mm
Ширина Т-образных пазов 0.630 in 16 mm
Расстояние между центрами Т-образных пазов 4.00 in 102 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 3 3
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 1000 lb 454 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 400 ipm 10.2 m/min
Быстрые перемещения по оси X 400 ipm 10.2 m/min
Быстрые перемещения по оси Y 400 ipm 10.2 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 400 ipm 10.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2000 lbf 8896 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Y 2000 lbf 8896 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип Carousel Carousel
Емкость 10 10
Максимальный диаметр инструмента (полный) 3.5 in 89 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
Время смены инструмента (среднее) 5.7 s 5.7 s
Время от стружки до стружки (среднее) 6.5 s 6.5 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Максимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 6000 rpm 6000 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 7.5 hp 5.6 kW
Напряжение переменного тока на входе (однофазный) 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (однофазный) 40 A 40 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 25 A 25 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): высокое 440 VAC 440 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): максимальная 13 A 13 A

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. серию TM в эксплуатации


Как установить перпендикулярно и измерять индикатором зажимное приспособление
Если у вас когда-либо были трудности с настройкой зажимного приспособления, или вы не уверены в том, как это правильно сделать, то это видео для вас. Наш эксперт Марк Террибэрри покажет, как это сделать.
Беспроводная интуитивная зондовая измерительная установка Haas
С беспроводной интуитивная зондовая измерительная установка Haas (WIPS) вы можете настроить инструмент и значение рабочей коррекция за очень короткое время. Больше не нужно никаких центроискателей или листков бумаги под инструментом.
Как правильно подобрать расточку
В этом видео эксперт Haas Марк Террибэрри расскажет о том, что должен знать каждый оператор. Это видео будет полезно для вас вне зависимости от того, являетесь ли вы начинающим или опытным пользователем.
Используйте G53 вместо G28 для возвращения вашего фрезерного станка Haas в исходное положение
Вы используете команду G28 для возвращения стола вашего станка или его инструментов в исходное положение? В этом видео Марк демонстрирует, как использование вместо этого команды G53 не только экономит ценное время цикла, но и снижает риск сбоя станка.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.