MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
TM-2

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

TM-2

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Фрезерный станок серии TM с ЧПУ и ходами 1016 x 406 x 406 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 4k RPM
  • 1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

Сравните станки
ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
Связаться с дистрибьютором
  • Общие сведения
  • Технические характеристики
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
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
  • Рекламная листовка серии TM

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 4000 rpm

Удаление стружки и СОЖ

  • Комплект насоса СОЖ
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Пользовательские макросы
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Система визуального программирования обработки деталей
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Продукты

  • Светильник

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Доступные опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automation Options

Фрезерные станки Toolroom серии TM от Haas доступны, просты в использовании и предлагают  контроль точности ЧПУ системы Haas. В них используется стандартный  инструмент с размером конуса ISO 40; они просты в изучении и управлении, даже  без знания G-кода. Такие станки — отличный вариант для учебных заведений и компаний, переходящих на ЧПУ, или для тех, кому нужен недорогой станок с большим ходом.

ТМ-2 предлагает большее перемещение осей Х и Y чем ТМ-1.

  • Работает от однофазного или трехфазного источника энергии
  • Система диалогового программирования
  • Удобное для пользователя управление Haas;
  • Все возможности ЧПУ за доступную цену
  • Система дистанционного управления HaasConnect
  • Сделано в США

 

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Haas TM-1

TM-1

Фрезерный станок серии TM с ЧПУ и ходами 762 x 406 x 406 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 4k RPM
  • 1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

БОЛЬШЕ СКОРОСТИ, БОЛЬШЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Haas TM-2P

TM-2P

Фрезерный станок серии TM с ЧПУ, устройством автоматической смены инструментов и ходами 1016 x 406 x 406 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 6k RPM
  • 10 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Product Image

VF-1

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 508 x 406 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k RPM
  • 20 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена
Как установить перпендикулярно и измерять индикатором зажимное приспособление
Если у вас когда-либо были трудности с настройкой зажимного приспособления, или вы не уверены в том, как это правильно сделать, то это видео для вас. Наш эксперт Марк Тэрриберри покажет, как это сделать.
Беспроводная интуитивная зондовая измерительная система Haas
С беспроводной интуитивная зондовая измерительная установка Haas (WIPS) вы можете настроить инструмент и значение рабочей коррекции за очень короткое время. Больше не нужно никаких центроискателей или листков бумаги под инструментом.
Как правильно подобрать расточку или отверстие
В этом видео эксперт Haas Марк Тэрриберри расскажет о том, что должен знать каждый оператор. Это видео будет полезно для вас вне зависимости от того, являетесь ли вы начинающим или опытным пользователем.
Используйте G53 вместо G28 для возвращения вашего фрезерного станка Haas в исходное положение
Вы используете команду G28 для возвращения стола вашего станка или его инструментов в исходное положение? В этом видео Марк демонстрирует, как использование команды G53 не только экономит ценное время цикла, но и снижает риск сбоя станка. Марк расскажет вам про оба G-кода и объяснит, как и когда их использовать. Любой, кто программирует или управляет станком, должен просмотреть это видео!
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 40.0 in 1016 mm
Ось Y 16.0 in 406 mm
Ось Z 16.0 in 406 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 20.0 in 508 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 7.5 hp 5.6 kW
Максимальная скорость 4000 rpm 4000 rpm
Максимальный крутящий момент 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Grease Packed Grease Packed
Охлаждение Air Cooled Air Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 57.8 in 1467 mm
Ширина 10.5 in 267 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.00 in 102 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 3 3
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 200 ipm 5.1 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 200 ipm 5.1 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 200 ipm 5.1 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2000 lbf 8896 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 2000 lbf 8896 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 127 in x 78 in x 100 in 323 cm x 198 cm x 254 cm
Экспортный спутник 127 in x 78 in x 100 in 323 cm x 198 cm x 254 cm
Масса 5060 lb 2295.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 4000 rpm 4000 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 7.5 hp 5.6 kW
Напряжение переменного тока на входе (однофазный) 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (однофазный) 40 A 40 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО HAAS СТАНОК HAAS ПОВОРОТНЫЙ ТИП
HA2TS TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HA5C TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HA5CS TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRC160 TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRC210 TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT160 TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT160-2 TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT160SP TM-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160SS TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210 TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SP TM-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRTA5 TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRTA6 TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
TRT100 TM-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT70 TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
TRT160 TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210HT TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT100 TM-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TH240 TM-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HA5C-T TM-2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
TRT210 TM-2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies